Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Druck-Datenlogger: 1/4" NPT- und eintauchbare Modelle

OM-CP-PRTRANS

Temperaturschreiber zur Transportüberwachung aus der NOMAD®-Familie 
 | OM-CP-PRTRANS

Lifetime waranty
  • 100 Hz-Betrieb
  • Per Software einstellbarer Trigger
  • Robust
  • Programmierbare Startzeit
  • Pre-Trigger-Puffer für 32 Messwerte
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die typische Situation ist paradox: transiente Ereignisse erfordern eine hohe Messrate zur Aufzeichnung, aber die relevanten Ereignisse treten nur sporadisch über einen langen Zeitraum hinweg auf.
Der OM-CP-PRTRANS Druck-Datenlogger löst genau dieses Problem. Er misst mit einer Messrate von 100 Hz (10 ms), zeichnet den Druck jedoch nur auf, wenn ein eingestellter Druck überschritten oder unterschritten wird. 

Die Aufzeichnung endet nach einer vorgegebenen Anzahl von Messwerten oder wenn der Druck eine vorgegebene Schwelle erreicht. Das Gerät zeichnet bis zu 255 Ereignisse mit ingesamt 262143 Druckmesswerten auf. 32 Messwerte als Pre-Triggerdaten erlauben einen Einblick in Daten vor dem Auslösen des Triggers.

Der OM-CP-PRTRANS ist ein batteriebetriebener Datenlogger mit einem 1/4" NPT-Gewinde zum einfachen Anschluss an das zu überwachende System. Der Edelstahl-Sensor ist vollkommen eintauchbar und eignet sich für die meisten flüssigen und gasförmigen Medien. Der nichtflüchtige Speicher behält die Daten auch bei entladener Batterie.



Technische Daten

Druckaufnehmer: Halbleiter-DMS
Kalibrierte Genauigkeit: 2% des Endwerts, 0,25% bei 25°C typisch
Ansprechzeit: 0,1 ms (10 bis 90% des Endwerts)
Wiederholbarkeit: ±0,5% des Endwerts; ±0,2% typisch
Adapter: 1/4" NPT oder voll eintauchbar
Triggerarten: Per Software programmierbare Fenstergröße mit Start-/Stopp-Triggern
Startzeit: Startzeit und Datum bis zu 7 Tage im Voraus programmierbar
Echtzeitaufzeichnung: In Verbindung mit einem PC zur Echtzeitüberwachung und -aufzeichnung einsetzbar
Speicher: bis zu 262.143 Messwerte
Anzahl der Ereignisse: bis zu 255 getriggerte Ereignisse
Pre-Triggerdaten: bis zu 32 Messwerte
Aufzeichnungsintervall: 1 Messung/10 ms bis 1 Messung/Sekunde
Kalibrierung: digitale Kalibrierung per Software
Kalibrierungsdatum: automatisch im Gerät abgelegt
Spannungsversorgung: 3,6 V Lithiumbatterie (im Lieferumfang)
Lebensdauer der Batterie: 3 Tage kontinuierlicher Betrieb bei 10 ms Messrate
Lagerdauer: bis zu 1 Jahre bei Nichtgebrauch
Datenformat: Datums- und Zeitvermerk, psia, psig, Zoll, Fuß, mmHg, bar, torr, kPa
Computer-Schnittstelle: Seriell oder USB (Schnittstellenkabel erforderlich), 115.200 Baud
Software: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
Betriebsumgebung: -40 bis 80°C, 0 bis 100% r. F., nicht kondensierend
Abmessungen: 163 mm × 32 mm
Gewicht: 340 g
Material: Edelstahl  


Beispiele für die Anzeige der optionalen Windows-Software OM-CP-IFC100.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-CP-PRTRANS-0-30A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Eintauchbare Drucktransienten-Datenlogger mit 0 bis 2 bar abs
OM-CP-PRTRANS-1-30A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/4" NPT Drucktransienten-Datenlogger mit 0 bis 2 bar abs
Zubehör und Optionen
OM-CP-IFC110
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Windows-Software und 1,2 m RS232-Kabel mit DB9-Buchse
OM-CP-IFC200
€179,79
Lieferzeit: ab Lager
 
Windows-Software und 3,7 m USB-Kabel
OM-CP-BAT102
€20,44
Lieferzeit: ab Lager
 
Ersatzbatterie, 3,6 V, Lithium
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Im Lieferumfang der OM-CP-IFC110 Windows-Software sind Bedienungsanleitung und RS232-Kabel enthalten.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Modell Wählen Sie:
-0 für Eintauchbare
-1 für 1/4 zoll NPT

(2) Reichweite Wählen Sie:
-30 für 0 bis 2
-100 für 0 bis 6.9
-300 für 0 bis 20
-500 für 0 bis 34.4
-1000 für 0 bis 69
-5000 für 0 bis 340

(3) Druck-Typ Wählen Sie:
A für bar abs
G für bar Ü
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.