Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

OM-CP-TEMP1000P

 | OM-CP-TEMP1000P

Beschreibung

The OM-CP-TEMP1000P temperature logger is a water proof, battery powered, stand-alone device used for automatically recording temperatures from -100 to 250°C. This all-in-one compact, portable, easy to use device will measure and record up to 32,767 temperature measurements. It includes an integral stainless steel temperature probe that provides a fast response time. The OM-CP-TEMP1000P is a major leap forward in both size and durability. Its real time clock ensures that all data is time and date stamped. The storage medium is non-volatile solid state memory, providing maximum data security even if the battery becomes discharged. Its small size allows it to fit almost anywhere. Data retrieval is simple. Plug it into an empty COM port and the easy to use Windows software does the rest. The software converts your PC into a real time strip chart recorder. Data can be printed in graphical or tabular format and can also be exported to a text or Microsoft Excel file.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
€179,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Windows software and 3.5 m USB interface cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT102
OM-CP-BAT102
€20,44
Lieferzeit: ab Lager
 
Replacement 3.6 V lithium battery
*Alle Preisangaben in Euro.

Zugehörige Dokumentation:

Download OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
Download OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.