Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

8/16-Kanal-USB-Messsystem für Thermoelemente/Spannung

OM-DAQ-USB-2401

8/16-Kanal-USB-Messsystem für Thermoelemente/Spannun | OM-DAQ-USB-2401

8/16-Kanal-USB-Messsystem für Thermoelemente/Spannun

CE
  • **************************************************
  • Gerät nicht mehr für Europa verfügbar.
  • **************************************************
  • Alternativen: OMB-DAQ-2408 oder OMB-DAQ-2416
  • **************************************************

Beschreibung

Das OM-DAQ-USB-2401 ist ein Datenerfassungsmodul mit Thermoelement-/Spannungseingängen und USB 2.0-Anschluss (abwärtskompatibel mit USB 1.1). Das Modul kann über den USB-Port oder ein optionales externes Netzteil versorgt werden. Alle konfigurierbaren Optionen des Moduls sind per Software einstellbar, unter anderem Eingangsart und Eingangsbereich für jeden Kanal individuell.

Die Spannungseingänge des OM-DAQ-USB-2401 sind auf Bereiche von ±30 mV bis ±10 V Endwert programmierbar. Die kompakte, modulare Bauweise ermöglicht einen einfachen Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten. Neben der Montage auf einer DIN-Schiene oder an einer Wand mit dem mitgelieferten Montagematerial kann das Modul auch auf dem Tisch aufgestellt werden. Alle analogen Eingangskanäle werden sequentiell mit einer Rate von ca. 1 ms pro Kanal gemessen. Damit erreicht das Modul eine Summen­messrate von 1000 Messungen pro Sekunde, die sich auf die aktiven Kanäle aufteilt.
Anmerkung: Bei der schnellsten Abtastrate, 1000 Samples/Sek ±1 % mit einem aktiven Kanal, ±5 % mit allen Kanälen aktiviert.

OMEGA™ DAQ Central-Software
Zum Lieferumfang des OM-DAQ-USB-2401 gehört ein leistungsfähiges, bedienerfreundliches Softwarepaket mit Funktionen wie grafische Darstellung, Datenaufzeichnung, Dateiexport und virtuelle Instrumente zur Echtzeit-Anzeige von Daten. Die mitgelieferten .NET-Treiber für C#, Visual Basic und Visual C++ erlauben die Einbindung der Module in eigene Applikationssoftware. 



Technische Daten

Galvanische Trennung: 500 V vom PC 
Aufnehmerversorgung: 12 V DC geregelt, max. Ausgangsstrom 67 mA
Spannungsversorgung: Direkt über USB-Port, max. 500 mA, oder extern mit 7,5 bis 12 V DC
Umgebungsbedingungen: 0 bis 50°C; max. 95% r. F., nicht kondensierend
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C; 0 bis 95% r. F., nicht kondensierend
Lagertemperatur: -40 bis 85°C 
Gewicht: 0,23 kg
Abmessungen: 107 x 128 x 39 mm (B x L x H)
Eingangsspannungsbereich: Für jeden Kanal separat per Software programmierbar, differentiell oder massebezogen
-10 bis 10 V 
-5 bis 5 V 
-2,5 bis 2,5 V 
-2 bis 2 V 
-1 bis 1 V 
-500 bis 500 mV
-250 bis 250 mV
-125 bis 125 mV
-75 bis 75 mV
-30 bis 30 mV
Thermoelement-Eingangsbereich
Typ J: -18 bis 1200°C
Typ K: -129 bis 1372°C
Typ T: -101 bis 400°C
Typ E: -184 bis 1000°C
Typ R: 204 bis 1768°C
Typ S: 204 bis 1768°C
Typ B: 538 bis 1820°C
Typ N: -129 bis 1300°C
Thermoelementeingang 
Thermoelement-Genauigkeit:
Typische Werte im langsamen Betriebsmodus, 24 Bit Auflösung 
J = ±1,1°C, K = ±1,2°C, T = ±1,1°C, E = ±1,0°C, R = ±2,5°C, S = ±2,6°C, B = ±3,3°C, N = ±1,5°C
Vergleichsstellenkompensation Genauigkeit: ±1,0°C
Genauigkeit des Analogeingangs:
Differentieller Eingang: Typische Werte im langsamen Betriebsmodus, 0,015% des Messwerts +0,004% des Bereichs +10 µV (ohne Berücksichtigung von Störsignalen)
Massebezogener Eingang: Typische Werte im langsamen Betriebsmodus, 0,05% des Messwerts +0,01% des Bereichs +50 µV (ohne Berücksichtigung von Störsignalen)
USB-Gerätetyp: USB 2.0
Gerätekompatibilität: USB 1.1
Spannungsversorgung: Über USB-Schnittstelle oder Universalnetzteil (9 V DC, im Lieferumfang enthalten)
DIN-Schienenmontage für Rackeinbau: Als Option
Thermoelement-Brucherkennung: Wird automatisch aktiviert, wenn ein Kanal auf ein Thermoelement konfiguriert wird

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-DAQ-USB-CABLE
€47,50
Lieferzeit: 3 Wochen
 
USB-Kabel, 1,8 m (Ersatz)
UNIV-AC-100/240
€44,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Universalnetzteil, 9 V DC (Ersatz)
OM-DAQ-USB-TB
€54,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
Steckbare Schraubanschlussterminal (Ersatz 4 Stück)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Im Lieferumfang enthalten sind Software, Treiber, Kurzanleitung, USB-Kabel, Montagematerial für DIN-Schiene und Wand, 4 Klemmenblocks, 9 V DC Universalnetzteil, Schraubendreher und 2 isolierte Drahtthermoelemente Typ K (TC-TT-KI-24-1M).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.