Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

4-kanaliger mobiler Datenlogger

OM-DAQLINK-TEMP

OM-DAQLINK 4-kanaliger mobiler Datenlogger | OM-DAQLINK-TEMP

OM-DAQLINK 4-kanaliger mobiler Datenlogger

  • 4 Eingänge für Strom, Spannung, Thermoelement, Widerstandsfühler,
    Frequenz-/Impuls-Zähler/Kontakt
  • Interne Kanäle für Temperatur (OM-DAQLINK-TEMP) oder Temperatur und Feuchte (OM-DAQLINK-TEMPRH)
  • 12-V-Speisung für externe Aufnehmer
  • Alarmausgang
  • Intuitiv bedienbare Tastatur mit Pause-Taste für die Messwertaufzeichnung
  • 4 Audioalarme mit E-Mail/SMS-Benachrichtung
  • Echtzeit-Streaming auf PC oder großer Datenspeicher
  • Vor-Ort-Anzeige über zweizeilige LCD-Anzeige und regelmäßiger Download der Daten per USB-Schnittstelle
  • Langlebige, wiederaufladbare Akkus
  • Leistungsfähige Analysesoftware für Windows XP/VISTA/7
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mit integrierten Temperatur- und Feuchtefühlern sowie vier Eingängen für externe Fühler bieten die 16-Bit-Datenlogger der OM-DAQLINK-Serie eine preiswerte, zuverlässige und genaue Messlösung. Für den mobilen Einsatz ausgelegt, eignen sich OM-DAQLINK Datenlogger für die Datenaufzeichnung in Räumen sowie im Freien.

Die OM-DAQLINK-Serie besteht aus zwei Datenlogger-Modellen mit integrierten Temperatur- oder Temperatur- und Feuchtefühlern. Zusätzlich bieten beide Modelle vier Eingänge zur Messung und Aufzeichnung für die Thermoelement-Typen J, K und T, Pt100 Widerstandsfühler, 0 bis 1 V, 4 bis 20 mA, Kontaktsignale, Frequenzen und Impulse.

Mit ihrer hohen Auflösung und dem schnellen A/D-Wandler eignet sich die OM-DAQLINK-Serie für die verschiedensten Anwendungen in Industrie, Labor und Entwicklung. Jeder OM-DAQLINK-Datenlogger verfügt über eine Seriennummer und kann mit einem Kommentar zur Beschreibung des Gerätes oder der Anwendung geladen werden, um eine sichere Identifizierung der Messwerte zu ermöglichen. Eine interne Uhr mit Datumsfunktion hält für jeden Messwert Zeit und Datum fest. Der OM-DAQLINK kann automatisch einen Alarm auslösen, wenn Daten außerhalb des spezifizierten Bereichs liegen. Vordefinierte Kontakte können per E-Mail und SMS benachrichtigt werden.

Zum Lieferumfang der OM-DAQLINK Datenlogger gehört auch die DataSuite-Software

Die OM-DAQLINK-Serie besteht aus zwei Datenlogger-Modellen mit integrierten Temperatur- oder Temperatur- und Feuchtefühlern. Zusätzlich bieten beide Modelle vier Eingänge zur Messung und Aufzeichnung für die Thermoelement-Typen J, K und T, Pt100 Widerstandsfühler, 0 bis 1 V, 4 bis 20 mA, Kontaktsignale, Frequenzen und Impulse. Daten werden im internen Speicher des Datenloggers abgelegt und über das Netzwerk an einen PC mit DataSuite-Software übertragen. Der Datenlogger ist auf einen möglichst geringen Energieverbrauch programmiert, um die Batterie zu schonen.

Wenn keine Daten aufgezeichnet oder übertragen werden, schaltet das Gerät in den Ruhemodus, aus dem es dann bei Bedarf wieder aufgeweckt wird. Die wiederaufladbaren Akkus der OM-DAQLINK-Serie haben je nach Konfiguration eine Betriebsdauer von mehreren Monaten mit einer Ladung, die von Messrate, Übertragungsrate, Sensorart und Anzahl gemessenen Sensoren abhängt.

Die Windows®-basierte DataSuite-Software dient als zentrale Management-Schnittstelle für die OM-DAQLINK-Serie. Bei bestehender USB-Verbindung zum PC kann der OM-DAQLINK-Datenlogger online überwacht werden, um die Daten in Echtzeit grafisch oder tabellarisch darzustellen. Zur Analyse der Daten stehen verschiedene Werkzeuge sowie eine Exportfunktion an Tabellenkalkulationsprogramme zur Verfügung. Weiterhin lassen sich die OM-DAQLINK-Datenlogger über die Software und den USB-Anschluss konfigurieren, kalibrieren und aktualisieren.

TECHNISCHE DATEN

Eingänge
Anzahl der externen Eingänge:
4 differentielle Analogeingänge
Eingangsart für jeden Kanal separat einstellbar auf:  
4 bis 20 mA, 0 bis 50 mV, 0 bis 1 V, Pt100 Widerstandsfühler, Thermoelement Typ J, K oder T sowie Impuls-/Frequenz (nur Eingang 4)

EINGANGSARTEN
4 bis 20 mA
   Bereich: 4 bis 20 mA
   Auflösung: 4,76 µA
   Genauigkeit: ±0,5%
   Impedanz des Messkreises: 21 Ohm
0 bis 50 mV
   Bereich: 0 bis 50 mV
   Auflösung: 3 µV
   Genauigkeit: ±0,5%
   Eingangsimpedanz: 25 MOhm
   Max. Spannung: 3,2 V
0 bis 1 V
   Bereich: 0 bis 1 V
   Auflösung: 200 µV
   Genauigkeit: ±0,5%
   Eingangsimpedanz: 25 MOhm
   Max. Spannung: 3,2 V
Temperatur (Pt100) (2-Leiteranschluss)
   Bereich: -200 bis 400°C 
   Auflösung: 0,1°C
   Genauigkeit: -200 bis -60°C: ±0,5%; -60 bis 60°C: ±0,3°C; 60 bis 400°C: ±0,5%
Thermoelement Typ J
   Bereich: -200 bis 1000°C 
   Auflösung: 0,1°C
   Genauigkeit: -200 bis -60°C: ±0,5%; -60 bis 60°C: ±0,5°C; 60 bis 1000°C, ±0,5%
   Fehler der Vergleichsstelle: ±0,3°C
Thermoelement Typ K
   Bereich: -200 bis 1000°C 
   Auflösung: 0,1°C
   Genauigkeit: -200 bis -60°C: ±0,5%; -60 bis 60°C: ±0,5°C; 60 bis 1000°C, ±0,5%
   Fehler der Vergleichsstelle: ±0,3°C
Thermoelement Typ T
   Bereich: -200 bis 400°C 
   Auflösung: 0,1°C
   Genauigkeit: -200 bis -60°C: ±0,5%; -60 bis 60°C: ±0,5°C; 60 bis 400°C: ±0,5%
   Fehler der Vergleichsstelle: ±0,3°C
Frequenz (nur Eingang 4)
   Typ: Nulldurchgangsdetektor
   Bereich: 20 Hz bis 4 kHz
   Eingangssignal: 0 bis 4000 Hz
   Eingangsimpedanz: 470 Ohm
Impulszähler (nur Eingang 4)
   Typ: Nulldurchgangsdetektor
   Bereich: 1 bis 65.536 Stellen
   Auflösung: 1 Stelle
   Frequenzbereich: 0 bis 4000 Hz
   Eingangssignal: 0 bis 3,2 V
   Eingangsimpedanz: 470 Ohm
Kontakt
   Bereich: Offen/Geschlossen
Interne Temperaturmessung OM-DAQLINK-TEMP und OM-DAQLINK-TEMPRH)
   Eingangsart:  
   (OM-DAQLINK-TEMP): Pt100 
   (OM-DAQLINK-TEMPRH): digital 
   Bereich: -20 bis 50°C
   Auflösung: 0,1°C
   Genauigkeit: ±0,3°C
   (OM-DAQLINK-TEMP): ±0,3°C
   (OM-DAQLINK-TEMPRH): ±0,5°C
Interne Feuchtemessung (nur OM-DAQLINK-TEMPRH)
   Bereich: 5 bis 95%
   Auflösung: 0,5%
   Genauigkeit: 10 bis 90 % r. F.: ±3 %; 5 bis 10% r. F. und 90 bis 95% r. F.: ±5%

AUSGÄNGE
Externe Aufnehmerspeisung: 12 V DC bei 2 A, rücksetzbare Sicherung als Überlastschutz
Alarmausgang mit potentialfreiem Kontakt
   Typ: Open-Collector
   Widerstand bei geschlossenem Ausgang: 50 Ohm
   Maximale Bürde: 50 mA bei 3 V DC

Allgemeine technische Daten
PC-Kommunikation: USB 2.0-kompatibel, Mini-USB-Kabel Typ B
Betriebstemperatur: -20 bis 50°C 

Speicher
Speicherbetriebsarten: Zyklisch/azyklisch, Aufzeichnung/Pause auf Tastendruck
Speicherkapazität: 59.000 Samples

MESSINTERVALL
Abtastrate: Eine Messung pro Sekunde bis eine Messung alle 18 Stunden für alle Eingänge. Für bestimmte Sensorkombinationen bestehen Einschränkungen. 
• Messauflösung: 16 Bit
• Kanalabstand: 80 dB

BEDIENSCHNITTSTELLE
Tastatur: Bedienung über zwei Tasten
Display: 2-zeilige LCD-Anzeige, 16 Zeichen

Spannungsversorgung
Spannungsversorgung:
Wiederaufladbarer interner NiMH-Akku 4,8 V, 800 mAh (2 Akkus in Reihe), integriertes Akku-Ladegerät, Anschluss für externe 12-V-DC-Versorgung mit 300 mA 3,6 VA
Lebensdauer der Batterie: 6 Monate mit einer Ladung (bei Messrate von 15 Minuten)

Mechanische Kennwerte
Gehäusematerial:
ABS-Kunststoff
Gehäuseschutzart: IP54 (wasser- und staubdicht)
Abmessungen: 104 × 93 × 27 mm (H × B × T)
Gewicht: 153 g 
Montage: Tisch- oder Wandmontage

DATASUITE-SOFTWARE
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows XP SP3/VISTA und 7 (32 Bit und 64 Bit)
Hardwareanforderungen: Pentium 4-Prozessor mit 2 GHz oder besser, 512 MB RAM, 250 MB freier Festplatten-Speicherplatz
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-DAQLINK-TEMP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Datenlogger mit 4 externen Eingängen und internem Temperaturfühler
OM-DAQLINK-TEMPRH
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Datenlogger mit 4 externen Eingängen und internen Temperatur- und Feuchtefühlern
OM-DAQLINK-SOFT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DataSuite-Software, inklusive 3 m USB Kabel
OM-DAQLINK-GSM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
GSM-Modem (für SMS-Alarme)
OM-DAQLINK-BATT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Akkupack, Ersatz
OM-DAQLINK-ADAPTOR-UNIV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universalnetzteil 110/220 V AC, Ersatz
OM-DAQLINK-USB-CABLE-3M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3 m USB-Schnittstellenkabel, Ersatz
OM-DAQLINK-ADAPTOR-UNIV
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universalnetzteil 110/220 V AC, Ersatz
OM-DAQLINK-USB-CABLE-3M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3 m USB-Schnittstellenkabel, Ersatz
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Universalnetzteil 110/220 V AC und Kalibrierzertifikat.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.