Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Handheld-Datenlogger mit Universaleingang

OM-DAQPRO-5300

OM-DAQPRO-5300 Handheld-Datenlogger mit Universaleingang | OM-DAQPRO-5300

OM-DAQPRO-5300 Handheld-Datenlogger mit Universaleingang

  • *****************************************************************
  • Der OM-DAQPRO-5300 wird nicht mehr hergestellt.
  • *****************************************************************

Beschreibung

Der OM-DAQPRO-5300 ist ein tragbarer Datenlogger mit 8 Universaleingängen, integrierter Grafikanzeige und Auswertesoftware. Der Datenlogger wird durch einen internen Akku versorgt und kann Messwerte erfassen, speichern, auswerten und darstellen, ohne dass er an einen Computer angeschlossen ist.

Dieser 8-kanalige Datenlogger mit 16-Bit-Auflösung ist mit einer grafikfähigen Anzeige und Analysefunktionen zur Messung von Spannung, Strom und Temperatur in Echtzeit ausgestattet. Mit seiner hohen Auflösung und dem schnellen A/D-Wandler eignet sich der OM-DAQPRO-5300 für die verschiedensten Anwendungen in Industrie, Labor und Entwicklung.
Seine Fähigkeit, Messwerte in Echtzeit auszuwerten und auf dem Grafikdisplay anzuzeigen, erspart in vielen Fällen die Notwendigkeit, die Messwerte zur Analyse an einen Computer zu übertragen.



Zum Lieferumfang des OMDAQPRO-5300-System gehört eine leistungsfähige Software, die unter Windows läuft. Wenn der Datenlogger an einen PC angeschlossen ist, können Messwerte mit bis zu 100 Messungen/Sekunde in Echtzeit angezeigt werden, der automatische Download erfolgt mit einer höheren Rate. Die Software stellt die Daten als Grafik, Tabelle oder numerisch dar, verfügt über verschiedene mathematischen Funktionen zur Auswertung und kann die Daten an Tabellenkalkulationsprogramme exportieren.

*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.