Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

8- oder 16-Kanal-Datenlogger mit Universaleingang und Touchscreen - Discontinued

OM-DAQXL

8- oder 16-Kanal-Datenlogger mit Universaleingang und Touchscreen | OM-DAQXL

  • ****************************************************
  • Serie OM-DAQXL ist nicht mehr lieferbar
  • ****************************************************

Beschreibung

This product has been discontinued, for a possible replacement, please see OM-CP-OCTPRO

Der OM-DAQXL ist ein tragbarer Datenlogger mit 8 oder 16 Analogeingängen und einem 7"-Touchscreen. Alle Eingänge sind programmierbar und können auf die Messung von mV-, Volt-, mA-, Thermoelement-, Widerstandsfühler-, Thermistor-, DMS- oder Frequenzsignalen konfiguriert werden. Die gesamte Einstellung erfolgt über den Touchscreen. Weiterhin verfügt das Gerät über 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge, 4 Alarmausgänge, einen USB-Host-Port und einen USB-Geräte-Port. 3 LEDs zeigen Statusinformationen zu Spannungsversorgung, Alarm und Aufzeichnung an.

Zum Lieferumfang des OM-DAQXL gehören Gummistoßschutz, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, 32 GB SD-Karte, ein Kunststoffstift, 1 GB USB-Stick, 1,8 m USB-Kabel, 1,8 m E/A-Kabel, Klemmenblock für Alarm/Aufnehmerversorgung, Universalnetzteil, Schraubendreher, Kurzanleitung, 5 PTFE-isolierte Thermoelemente Typ K, 5 Ferritperlen zur Störunterdrückung sowie eine aufcrimpbare Kabelöse für den Masseanschluss. Das Gerät kann über das Langloch an der Rückseite an einer Wand befestigt oder mit dem Klappfuß auf dem Tisch ausgestellt werden.

Home-Page
Die Home-Page ist der Hauptbildschirm zur Bedienung des Datenloggers. Sie ist in drei Bereiche unterteilt, wie in der Abbildung dargestellt-

Digitalanzeige
Status/Informationsanzeige:
In der Statusleiste werden Informationen wie die Batterieladung in Prozent, die Systemuhr Sperrstatus des Datenloggers, Status der 4 Alarmausgänge und Aufzeichnungsart angezeigt.

Datenbereich: Hier werden die Daten von bis zu 4 Eingängen gegen die Zeit aufgetragen. Die Daten können in verschiedenen Darstellungsmodi angezeigt werden: Kurve, Kurve und Tabelle, nur Tabelle und digital. In der Digitalanzeige werden neben dem Datenwert auch die Kanalnummer und die Messstellenbezeichnung angezeigt.

Navigationsleiste: Diese Symbolleiste ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen und Menüs des Datenloggers und kann mit der Tools-Schaltfläche ein- und ausgeblendet werden. Das folgende Flussdiagramm zeigt die Funktionalität aller Schaltflächen in der Symbolleiste.

Eigenständiger Betrieb
Über die Bedienerschnittstelle des OM-DAQXL-Touchscreens lässt sich der Datenlogger schnell und einfach konfigurieren. Die aufgezeichneten Daten können dann direkt auf dem OM-DAQXL angezeigt und ausgewertet werden. Für die Datenauswertung auf einem Computer werden die Dateien einfach von der SD-Karte oder dem USB-Stick auf den PC kopiert. Anschließend lassen sich die Daten einfach in Excel® oder andere Programme importieren und auswerten.

TECHNISCHE DATEN
Anzeige:
7-Zoll-TFT, resistiver Touchscreen mit Kunststoffstift
Gummistoßschutz: Schwarz
Analogeingangsarten: Thermoelement, Thermistor, Widerstandsfühler, DMS, Gleichspannung, Gleichstrom
   Thermoelement-Typen: J, K, T, E, R, S, B, C, N
      Thermoelement-Genauigkeit:
      Typ J oder K: ±(0,15% der Anzeige + 1,1°C)
      Typ T, E oder N: ±(0,15% der Anzeige + 1,7°C)
      Typ R, S, B oder C: ±(0,15% der Anzeige + 2,0°C)
   Widerstandsfühler-Typen: Pt100, Pt500, Pt1000 (0,00385 oder 0,00392 Kurve); 2, 3 oder 4-Draht
      Widerstandsfühler-Genauigleit: ±(0,25% der Anzeige + 1°C)
   Thermistor-Typen: 2252 Ω/10 KΩ
      Thermistor-Genauikeit: 1,0°C
   DC-Eingangsspannungsbereiche: ±50 mV, ±100 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V, ±50 V
   DC Eingangsstrombereiche: ±20 mA
      DC Spannung/Strom Genauigkeit: ±0,1% des Endwerts
   DMS-Typ: Vollbrücken mit 100 oder 350 Ohm
      DMS-Speisespannung: 5 V, 10 V

Digitaleingangstyp: Impuls/Frequenz
   Frequenz-/Impulseingang: 0 bis 250 kHz
   Frequenzgenauigkeit: ±2 Hz

Messrate: 125 Messungen/Sekunde (max.) bis 1 Messung/Stunde (min.)
Maximale Samplingrate je nach Anzahl der Kanäle (analog und digital):
   1 Kanal: 125 Messungen/Sekunde
   2 Kanäle: 50 Messungen/Sekunde
   4 Kanäle: 25 Messungen/Sekunde
   8 Kanäle: 10 Messungen/Sekunde
   16 Kanäle: 5 Messungen/Sekunde
Aufzeichnungsrate: 125 Messungen/Sekunde (max.) bis 1 Messung/Stunde (min.)
Maximale Aufzeichnungsrate je nach Anzahl der Kanäle (analog und digital):
   1 Kanal: 125 Messungen/Sekunde
   2 Kanäle: 50 Messungen/Sekunde
   4 Kanäle: 25 Messungen/Sekunde
   8 Kanäle: 10 Messungen/Sekunde
   16 Kanäle: 5 Messungen/Sekunde

Aufnehmerversorgung für externe Aufnehmer: 24 V DC bei 50 mA Ausgang, in den Einstellungen für die Datenaufzeichnung festgelegt
Filteroptionen: Störunterdrückung 50/60 Hz, in den Einstellungen für die Datenaufzeichnung festgelegt
Anzahl der Messwerte für laufenden Mittelwert (pro Kanal): Bis zu 50 Messwerte
Mathematik- (virtuelle) Kanäle: 8 oder 16
Digitale Eingänge: 4 Schmitt-Trigger-basierte Eingänge
   Bereich: 0 bis 24 V DC, einseitig geerdet
   Schwelle für logisch „1“, High: 2,5 V
   Schwelle für Logisch „0“, Low: 1,5 V
Digitale Ausgänge: 4 Kanäle, Open-Collector, 5 V bei 50 mA
Alarmausgänge: 4, Open-Collector, 30 V bei 500 mA
Alarme pro Kanal: Zwei
Alarmarten: Hoch, Tief, In Bereich, Außerhalb Bereichs, Messkreis offen
Alarmquittierung: im Alarmmenü einstellbar
Alarmaktionen: Ausgabe auf bis zu 4 Alarmausgängen, Erstellen eines Screenshots, akustische Ausgabe
Aufzeichnungsstart: Auf Befehl oder entsprechend definierter Triggerbedingungen
Triggerbedingungen für Start und Stopp: Timer, Datum und Zeit, Wochentag und Zeit, Alarmausgang, externer Trigger
Speicher:
   Intern:
1 GB
   SD-Karte: 32 GB
   USB-Stick: 32 GB
USB-Ports: Je einer für Host und Gerät
Akku: wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku; 7,2 V bei 4,8 Ah
Betriebsdauer der Batterie: 4 bis 8 Stunden je nach Anzeigeneinstellung
Netzteil: 12 V DC bei 5 A
Betriebsumgebung: 0 bis 50°C, 0 bis 95% r. F., nicht kondensierend
Gesamt-Abmessungen: 28,6 x 15,24 x 6,35 cm (B x H x T)
Gewicht: 1,13 kg
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.