Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tragbarer Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit Grafikanzeige

OM-EL-GFX

Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit Grafikanzeige | OM-EL-GFX

Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit Grafikanzeige

  • Grafik-LCD für Echtzeitanzeige der Messwerte, Grafik und aktuellen Status
  • Speicher für 252.928 Messwerte
  • Menüführung für Start, Stopp und Neustart sowie grafische Darstellung
  • Micro-USB-Schnittstelle für die Verbindung zum PC
  • Start der Aufzeichnung: sofort, verzögert, auf Tastendruck oder abhängig vom Temperaturwert
  • Programmierbare Alarmgrenzwerte
  • Aktivierbarer akustischer Alarm
  • Gut sichtbare LEDs für Warnungen und Alarme
  • Stabile und robuste Konstruktion, Schutzart IP67
Datenlogger - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die tragbaren Datenlogger der Serie OM-EL-GFX für Temperatur und Feuchte können bis zu 252.928 Messwerte speichern. Die im Lieferumfang enthaltene Windows®-Software ermöglicht ein einfaches Einrichten des Datenloggers und das Lesen und Bearbeiten der aufgezeichneten Messreihen über die USB-Schnittstelle.

Der Datenlogger ist mit einem hochkontrastfähigen Grafik-LCD-Display und drei Eingabetasten ausgestattet. Das Starten, Stoppen und Neustarten des Gerätes erfolgt über eine menügeführte Benutzeroberfläche. Das Menü beinhaltet auch Funktionen zur Datenanalyse in Echtzeit, entweder als Datenübersicht mit Minimal-/Maximalwerten und Alarmzuständen oder als grafische Darstellung.

Durch Drücken der Infotaste können Minimum und Maximum der aufgezeichneten Werte zusammen mit der entsprechenden Zeit- und Datumsangabe auf dem LCD-Display angezeigt werden. Anschließend kann bei Bedarf ein Reset von Minimum und Maximum durchgeführt werden. Jeder Reset von Minimum und Maximum wird als Ereignis in der Datenaufzeichnung vermerkt. Nach dem Download der Daten zum PC sind diese Ereignispunkte in der Grafikdarstellung sichtbar und ebenso im entsprechenden Datensatz enthalten. Dies kann bei verschiedenen Anwendungsfällen als Beweis oder Bestätigung dienen, wenn der Nachweis einer tatsächlich erfolgten regelmäßigen Vor-Ort-Überprüfung verlangt wird.

Das Gerät bietet Speicherplatz für die Aufzeichnung mehrerer Messreihen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt auf einen PC übertragen werden können. Die robuste Konstruktion der Datenlogger ist wasserdicht gemäß Schutzart 67 (gilt nur für OM-ELGFX-1 und OM-EL-GFX-2). Die beiden 1/2 AA-Batterien ermöglichen Datenaufzeichnungen typischerweise über ein 1/2 Jahr.

Anwendungssoftware
Das Programm Easylog USB ist einfach in der Installation und Anwendung. Es ist geeignet für die Betriebssysteme Windows XP, Vista und 7. Mit der Software erfolgt das Einrichten des Datenlogger sowie das Herunterladen, Exportieren und die grafische Darstellung von Datenaufzeichnungen. Jede Datenaufzeichnung wird als eigene Datei gespeichert.

Mit der Software können folgende Parameter eingerichtet werden:
  • Loggername
  • Messeinheit °C oder °F
  • Aufzeichnungsintervall (einstellbar zwischen 10 Sekunden und 1 Stunde für OM-EL-GFX-1 und OM-EL-GFX-2 sowie zwischen 2 Sekunden und 1 Stunde für OM-EL-GFX-DTC)
  • Hoch- und Tieftemperaturalarme
  • Start der Aufzeichnung: sofort, verzögert, auf Tastendruck oder abhängig vom Temperaturwert
  • Aktivierung oder Deaktivierung von LEDs und akustischem Alarm mit verzögerter Auslösung
  • Verhalten von Anzeige und Beleuchtung nach einem Tastendruck
Bei leeren Batterien oder beim Batteriewechsel bleiben die gespeicherten Daten erhalten; allerdings wird die Datenaufzeichnung gestoppt. Bei einem Batterieaustausch innerhalb von maximal 2 Minuten bleiben die interne Uhrzeit und das Datum sowie der eingerichtete Aufzeichnungsmodus erhalten. Nach dem Batteriewechsel ist ohne eine Neueinrichtung über eine PC-Verbindung ein einfacher Neustart des Datenloggers möglich.

TECHNISCHE DATEN

OM-EL-GFX-1
Messbereich: -30 bis 80°C
Interne Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit (Gesamtfehler bei 25°C): ±0,1°C typisch; ±0,75°C maximal
Aufzeichnungsintervall: 10 Sekunden bis 1 Stunde
Gewicht: 99 g
Abmessungen: 88 × 49 × 31 mm (H × B × T)

OM-EL-GFX-2
Temperatur
Messbereich: -30 bis 80°C
Wiederholbarkeit: ±0,1°C typisch
Interne Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit (Gesamtfehler): ±0,5°C typisch; ±2,0°C maximal
Feuchte
Messbereich: 0 bis 100% r. F.
Wiederholbarkeit: ±0,5% r. F.
Langzeitstabilität: ±0,5% r. F./Jahr
Interne Auflösung: 0,1% r. F.
Genauigkeit (20 bis 80% r. F.): ±3,0% r. F. typisch; ±5,0% r. F. maximal
Taupunkt
Genauigkeit (Gesamtfehler für den berechneten Taupunkt bei 40 bis 100% r. F. und 25°C): ±1,1°C
Aufzeichnungsintervall: 10 Sekunden bis 1 Stunde
Abmessungen: 88 × 49 × 31 mm (H × B × T)
Gewicht: 99 g

OM-EL-GFX-DTC
Messbereich (Temperatur):
Typ J: -200 bis 1350°C
Typ K: -200 bis 1190°C
Typ T: -200 bis 390°C
Interne Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit (Gesamtfehler bei 25°C): ±0,5°C typisch
Betriebstemperaturbereich: -10 bis 40°C
Aufzeichnungsintervall: 2 Sekunden bis 1 Stunde
Gewicht: 105 g
Abmessungen: 102 × 49 × 31 mm (H × B × T)

Allgemeine technische Daten
Speicher: 252.928 Messwerte
Software: Windows XP/Vista/7 (32 und 64-Bit)
Spannungsversorgung: Zwei 1/2 AA-Lithiumbatterien 3,6 V (im Lieferumfang enthalten)
Lebensdauer der Batterie: 1/2 Jahr typisch bei 25°C und 10 Minuten Aufzeichnung/Tag (ohne LED-Alarm und mit normalem LCD-Betrieb)
Gehäuse: IP67 mit USB Abdeckung (gilt nicht für OM-EL-GFX-DTC)
Anzeige: Hochkontrastfähiges Grafik-LCD-Display mit Beleuchtung
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-EL-GFX-1
125,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperature data logger with graphic LCD display
OM-EL-GFX-1-NIST
234,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperature data logger with graphic LCD display, NIST calibration
OM-EL-GFX-2
147,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperature and relative humidity data logger with graphic display
OM-EL-GFX-2-NIST
325,32
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Temperature and relative humidity data logger with graphic display
OM-EL-GFX-2-PLUS
192,33
Lieferzeit: 1 Woche
 
High accuracy temperature and relative humidity data logger with graphic display
OM-EL-GFX-2-PLUS-NIST
389,08
Lieferzeit: 9 Wochen
 
High accuracy temperature and relative humidity data logger with graphic display with NIST calibration
OM-EL-GFX-DTC
169,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dual channel K, J, and T Type thermocouple data logger with graphic display
OM-EL-GFX-DTP
177,22
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Dual channel thermistor data logger with graphic display
OM-EL-GFX-TC
147,52
Lieferzeit: ab Lager
 
Single channel K, J, and T Type thermocouple data logger with graphic display
Accessories
OM-EL-BATT
€16,56
Lieferzeit: ab Lager
 
Replacement 3.6V lithium battery (2 required)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Windows-Software und Bedienungsanleitung auf CD, zwei 1/2 AA-Lithiumbatterien 3,6V, USB-Abdeckung, Montagehalterung und 1 m USB-Kabel. OM-EL-GFX-DTC zusätzlich mit zwei isolierten Drahtthermoelementen Typ K.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.