Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Datenlogger für Temperatur mit LCD-Anzeige

OM-EL-USB-1-LCD

Datenlogger für Temperatur mit LCD-Anzeige | OM-EL-USB-1-LCD

Datenlogger für Temperatur mit LCD-Anzeige

73,50 OM-EL-USB-1-LCD

  • Für Temperaturen von -35 bis 80°C
  • Direkt am USB-Anschluss einsteckbar
  • Einfaches Einrichten und Herunterladen von Daten ohne USB-Kabel
  • Benutzerdefinierbare Grenzwerte für Alarme und und zugehörige LED-Anzeigen
  • Software kompatibel mit Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 (32 und 64 Bit)
  • Leuchtstarke rote, grüne und orangefarbene LED-Anzeigen
  • Kontrastreiche, 2 1/2-stellige LCD-Anzeige für Temperatur- und Feuchtewerte
  • Warnung bei niedrigem Batteriestand
  • IP67
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das Einrichten der OM-EL-USB Datenlogger und Überspielen der Messdaten auf den Rechner gestalten sich denkbar einfach: den Logger an einem USB-Anschluss des PC einstecken und anschließend die bedienungsfreundliche Windows-Software ausführen.

Zu den per Software einstellbaren Einrichtungsparametern gehören Aufzeichnungsintervall, unterer und oberer Alarmgrenzwert sowie die Temperatureinheit (°C oder°F).

Technische Daten
Temperaturbereich: -35 bis 80°C
Auflösung: 0,5°C
Genauigkeit: ±0,5°C typ. (±1,5°C max.)

ALLGEMEINES
Speicher: 16.000 Temperaturmesswerte
Aufzeichnungsintervall: 10 s bis 12 Std
Software: Windows 2000/XP/Vista/ Windows 7 (32 und 64 Bit)
Betriebstemperaturbereich:
-35 bis 80°C, bei Temperaturen unter -20°C reduziert sich die Ansprechzeit der LCD Anzeige auf circa 10 Sekunden
Alarmgrenzwerte: Unterer und oberer Grenzwert per Software einstellbar
Datum/Uhrzeit des Aufzeichnungsbeginns: Per Software einstellbar
Statusanzeigen (LEDs): Rot, grün und orangefarben
Stromversorgung: 3,6-V-Lithiumbatterie der Größe „½ AA“ (im Lieferumfang)
Batterielebensdauer: 1 Jahr (bei 25°C und einem Aufzeichnungs­intervall von 1 Minute)
Gewicht: 43 g
Abmessungen: 25,3 × 119,5 mm
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-EL-USB-1-LCD
73,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
USB-Datenlogger für Temperaturbereich -35 bis 80°C mit LCD-Anzeige
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Jeder Datenlogger wird komplett mit 3,6-V-Lithiumbatterie geliefert. Der Datenlogger lässt sich direkt an einem USB-Anschluss des PC einstecken, ohne USB-Kabel. Bitte klicken Sie auf die obigen Links, um die Software und Bedienungsanleitung herunterzuladen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.