€52,21 OM-EL-USB-1
Beschreibung
Eine Einführung und weitere Informationen über Datenlogger finden Sie hier.OM-EL-USB-1 Datenlogger für Temperatur Temperaturbereich: -35 bis 80°C Auflösung: 0,5°C Genauigkeit: ±1,0°C typ. ALLGEMEINES Speicher: 16.000 Temperaturmesswerte Aufzeichnungsintervall: 10 s bis 12 Std Betriebstemperaturbereich: -35 bis 80°C Alarmgrenzwerte: Unterer und oberer Grenzwert per Software einstellbar Datum/Uhrzeit des Aufzeichnungsbeginns: Per Software einstellbar Statusanzeigen (LEDs): Rot, grün und orangefarben Software: Windows XP/Vista/Windows 7/8/10 (32 und 64 Bit) Stromversorgung: 3,6-V Lithiumbatterie der Größe „½ AA“ (im Lieferumfang) Batterielebensdauer: 1 Jahr (bei 25°C und einem Aufzeichnungsintervall von 1 Minute) Gewicht: 43 g Abmessungen: 27 × 94 mm ![]() |
![]() |
OM-EL-USB-2 und OM-EL-USB-2-PLUS Datenlogger für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit (Taupunktanzeige per Windows-Software) TEMPERATUR: Bereich: -35 bis 80°C Auflösung: 0,5°C Genauigkeit: Modell OM-EL-USB-2: ±0,5°C typ. (±2°C max.) Modell OM-EL-USB-2-PLUS: ±0,3°C typ. (±1,5°C max.) LUFTFEUCHTIGKEITSBEREICH: Bereich: 0 bis 100% rel. LF Auflösung: 0,5% rel. LF Genauigkeit: bei 20 bis 80% rel. LF: Modell OM-EL-USB-2: ±3,0% typ. (±5,0% max.) Modell OM-EL-USB-2-PLUS: ±2,0% typ. (±4,0% max.) TAUPUNKT Genauigkeit (Gesamtfehler beim berechneten Taupunkt bei Messungen einer rel. LF zwischen 40 und 100% bei 25°C): Modell OM-EL-USB-2: ±1,1°C Modell OM-EL-USB-2-PLUS: ±1,1°C ALLGEMEINES Speicher: je 16.000 Messwerte für Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit Aufzeichnungsintervall: 10 s bis 12 Std Betriebstemperaturbereich: -35 bis 80°C Alarmgrenzwerte: Untere und obere Grenzwerte für rel. Luftfeuchtigkeit und Temperatur per Software einstellbar Statusanzeigen (LEDs): Rot und grün Software: Windows XP/Vista/Windows 7/8/10 (32 und 64 Bit) Stromversorgung: 3,6-V-Lithiumbatterie der Größe „½ AA“ (im Lieferumfang) Batterielebensdauer: 1 Jahr (Durchschnittswert; abhängig von Abtastrate, Betriebstemperatur und Einsatz der Alarm-LEDs) Gewicht: 57 g Abmessungen: 26,4 × 103 mm |
![]() |
OM-EL-USB-3 Datenlogger für Spannung Spannungsbereich: 0 bis 30 V DC Auflösung: 50 mV Genauigkeit: ±1% ALLGEMEINES Speicher: 32.000 Spannungsmesswerte Aufzeichnungsintervall: 1 s bis 12 Std Eingänge: Schraubanschlüsse Betriebstemperaturbereich: -35 bis 80°C Alarmgrenzwerte: Unterer und oberer Grenzwert per Software einstellbar Statusanzeigen (LEDs): Rot und grün Stromversorgung: 13,6-VLithiumbatterie der Größe „½ AA“ (im Lieferumfang) Batterielebensdauer: 1 Jahr (Durchschnittswert; abhängig von Abtastrate, Betriebstemperatur und Einsatz der Alarm-LEDs) Gewicht: 57 g Abmessungen: 26,9 × 112 mm |
![]() |
OM-EL-USB-4 Datenlogger für Strom Strombereich: 4 bis 20 mA Auflösung: 0,05 mA Genauigkeit: ±1% ALLGEMEINES Speicher: 32.000 Strommesswerte Aufzeichnungsintervall: 1 s bis 12 Std Eingänge: Schraubanschlüsse Betriebstemperaturbereich: -35 bis 80°C Alarmgrenzwerte: Unterer und oberer Grenzwert per Software einstellbar Statusanzeigen (LEDs): Rot und grün Stromversorgung: 13.6-VLithiumbatterie der Größe „½ AA“ (im Lieferumfang) Batterielebensdauer: 1 Jahr (Durchschnittswert; abhängig von Abtastrate, Betriebstemperatur und Einsatz der Alarm-LEDs) Gewicht: 57 g Abmessungen: 26,9 × 112 mm |
![]() |