Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kohlenmonoxid-Datenlogger mit USB-Schnittstelle

OM-EL-USB-CO

Kohlenmonoxid-Datenlogger (CO) mit USB-Schnittstelle | OM-EL-USB-CO
Neu

Kohlenmonoxid-Datenlogger (CO) mit USB-Schnittstelle

  • Messbereiche 0 bis 1000 ppm CO (OM-EL-USB-CO) oder 0 bis 300 ppm CO (OM-EL-USB-CO300)
  • Speicher für bis zu 32.510 Messwerte
  • Benutzerdefinierbare Warngrenze mit deutlicher optischer und akustischer Warnung
  • USB-Schnittstelle zum Einrichten des Datenloggers und Herunterladen der Daten
  • Zu erwartende Sensorlebensdauer: 4 Jahre
  • Lieferung mit austauschbarem internen Lithium-Akku und Windows® Anwendungssoftware
Umwelttechnik/Wetterstationen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OM-EL-USB-CO und OM-EL-USB-CO300 sind unabhängige USB-Datenlogger zur Messung und Aufzeichnung von bis zu 32.510 Kohlenmonoxid-Messwerten (CO) über einen Messbereich von 0 bis 1000 ppm (OM-EL-USB-CO) oder 0 bis 300 ppm (OM-EL-USB-CO300) und einem Betriebstemperaturbereich von -10 bis 40°C. Aufzeichnungsrate und Startzeit lassen sich einfach einstellen, anschließend kann der Datenlogger in einen USB-Port eines PCs eingesteckt werden, um die Daten per Software unter Windows herunterzuladen. Die Daten können grafisch dargestellt, ausgedruckt oder an andere Anwendungen exportiert werden. Zum Lieferumfang des Datenloggers gehört ein langlebiger Lithiumakku. Die Daten werden in einem nicht-flüchtigen Speicher abgelegt und bleiben auch ohne Akku erhalten. Wenn die Konzentration die eingestellte Warnschwelle überschreitet, blinkt eine helle rote LED, und ein akustisches Signal ertönt, sofern diese Funktion aktiviert wurde.

WICHTIGE SICHERHEITSWARNUNG
Setzen Sie die OM-EL-USB-CO- und OM-EL-USB-CO300-Datenlogger erst ein, wenn Sie die Dokumentation gelesen und verstanden haben. Die Überwachung von Kohlenmonoxid ist ein komplexer Vorgang. Falls Fragen oder Zweifel zur Sicherheit in den gegebenen Anwendungen bestehen, ist ein qualifizierter Experte hinzuzuziehen.

OM-EL-USB-CO und OM-EL-USB-CO300 sind als Messgeräte für professionelle Anwendungen zur Aufzeichnung der Kohlenmonoxid-Konzentration für die spätere Auswertung ausgelegt. Sie sind keine Alarm-, Sicherheits- oder Warngeräte und dürfen aus den folgenden Gründen nicht für diesen Zwecke eingesetzt werden:
1. Die vom OM-EL-USB-CO oder OM-EL-USB-CO300 ausgegebenen optischen und akustischen Signale bieten keine ausreichende Warnung für Personen, die sich in einem Bereich mit hoher gemessener CO-Konzentration aufhalten.
2. Die Ausgabe der optischen und akustischen Signale bei einer hohen CO-Konzentration verringert die Akkulaufzeit des OM-EL-USB-CO oder OM-EL-USB-CO300 erheblich, so dass diese nur für eine sehr kurze Zeit ausgegeben werden können.
3. OM-EL-USB-CO und OM-EL-USB-CO300 zeichnen die Messwerte mit den vom Anwender eingestellten Intervallen zu Aufzeichnungs-, Überwachungs- oder Analysezwecken auf. Gefährliche CO-Konzentrationen werden erst (und nur dann) erfasst, wenn das Gerät Daten aufzeichnet.
4. Aufgrund der Einschränkung der Gerätenutzung als Messgerät für professionelle Anwendungen ist es dem Anwender überlassen, ob er einen optischen und/oder akustischen Alarm einrichtet. Daher kann das Gerät auch so eingestellt werden, dass es KEINERLEI Warnung ausgibt. Kohlenmonoxid ist giftig. Es ist ein durchsichtiges, farbloses Gas, das nicht zu riechen oder schmecken ist und das bereits in sehr niedrigen Konzentrationen tödlich sein kann. Ohne ausreichende Warnung kann es Menschen und Tiere verletzen oder töten. In Bereichen, in denen es um die Sicherheit von Menschen und Tieren geht, sollte für eine sichere Warnung vor gefährlichen CO-Konzentrationen ein für Wohn- oder gewerbliche Zwecke, nach nationalen Standards zugelassener Gaswächter installiert, verwendet und gewartet werden, der speziell zur CO-Warnung mit einem lauten Signalton oder einer Sirene und einem klaren optischen Signal ausgelegt ist.

TECHNISCHE DATEN
Messbereich
    OM-EL-USB-CO: 3 bis 1000 ppm CO (keinen Konzentrationen über 1000 ppm aussetzen, also z. B. nicht direkt das Abgas von Fahrzeugen oder einen Holzbrenner messen)
    OM-EL-USB-CO300: 0 bis 300 ppm CO
Interne Auflösung: 0,5 ppm CO
Genauigkeit:
    OM-EL-USB-CO (Gesamtfehler): ±2 ppm min., ±6% typisch
    OM-EL-USB-CO300: ±5 ppm oder ±4% typ. (je nachdem, welcher Wert größer ist)
Wiederholbarkeit: ±3%
Langzeitdrift: 5%/Jahr
Null-Offset: ±2 ppm CO
Ansprechzeit (bis zum Erreichen von 90%): 1 Minute
Aufzeichnungsintervall: 10 Sek, 30 Sek, 1 Min, 5 Min
Statusanzeigen (LEDs): Rote und grüne LEDs. Die erste LED blinkt rot, um anzuzeigen, dass am Datenlogger ein Alarmzustand vorliegt. (Aufgezeichnete Daten überschreiten bzw. unterschreiten einen oberen/unteren Grenzwert). Die zweite LED blinkt grün, um anzuzeigen, dass der Datenlogger Daten aufzeichnet und dass kein Alarmzustand vorliegt.
Akustischer Alarm: Bei Überschreiten der Warngrenze ertönt der akustische Alarm einmal pro Sekunde. Um die Warnung zu deaktivieren, nehmen Sie die Kappe vom Datenlogger ab. Die akustische Warnung ertönt alle 60 Sekunden, wenn die Akkuspannung zu niedrig ist. Damit meldet das Gerät, dass der Akku ausgetauscht werden muss.
Software: Windows Vista, 7 und 8 (32 und 64 Bit)
Betriebstemperatur (bei 15 bis 90% r. F., nicht kondensierend): -10 bis 40°C
Betriebsdruck: 900 bis 1100 mbar
Spannungsversorgung: ½ AA 3,6 V Lithiumakku (im Lieferumfang enthalten); vom Benutzer austauschbar
Betriebsdauer des Akku: 3 Monate (mitgelieferter Akku, 5 Minuten Aufzeichnungsrate, 25°C Umgebungstemperatur, akustische Warnung deaktiviert, Messwert <10 ppm CO). Nach dem Einsetzen des Akkus blinkt die LED erst rot und dann für ca. 2 Minuten grün, während sich der Logger stabilisiert. Schließen Sie den USB-Port erst an den Computer an, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist.
Abmessungen: 26,4 x 125 mm
Gewicht: 43 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-EL-USB-CO
107,15
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Kohlenmonoxid-Datenlogger (CO) mit USB-Schnittstelle, Bereich 3 bis 1000 ppm
OM-EL-USB-CO300
109,90
Lieferzeit: ab Lager
 
Kohlenmonoxid-Datenlogger (CO) mit USB-Schnittstelle, Bereich 0 bis 300 ppm
OM-EL-BATT
16,56
Lieferzeit: ab Lager
 
Lithium-Ersatzakku 3,6 V
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Abdeckkappe und 3,6 V Lithiumakku. Bitte klicken Sie auf die obigen Links, um die Software und Bedienungsanleitung herunterzuladen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.