Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Datenlogger für Thermoelemente im USB-Stick-Format

OM-EL-USB-TC

Datenlogger für Thermoelemente im USB-Stick-Format | OM-EL-USB-TC

Datenlogger für Thermoelemente im USB-Stick-Format

  • Direkter Anschluss an die USB-Schnittstelle zum Einrichten des Datenloggers und Herunterladen der Daten
  • Kein USB-Kabel erforderlich
  • Software kompatibel mit Windows XP/Vista/Win 7/Windows 10 (32 und 64 Bit)
  • Für Thermoelement-Typen J, K oder T
  • 2 programmierbare Alarmgrenzwerte
  • Leuchtstarke rote, grüne und orangefarbene LEDs
  • Anzeige für zu niedrige Batteriespannung
  • Ausführung mit LCD-Display
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der Datenlogger OM-EL-USB-TC misst und speichert bis zu 32.000 Temperaturmesswerte eines Thermoelements Typ J, K oder T, das direkt an die Buchse des Datenloggers angeschlossen wird.

Das Einrichten des Datenloggers und Überspielen der Messdaten auf den Rechner gestalten sich denkbar einfach: den Logger an einem USB-Anschluss des PC einstecken und anschließend die bedienungsfreundliche Windows-Software ausführen.

Die Datenlogger-Parameter wie Thermoelement-Typ, Aufzeichnungsrate, Startzeit, Hi-/Lo-Alarme, Aufzeichnungsmodus und gewünschte Temperatureinheiten (°C oder °F) lassen sich mit der mitgelieferten Windows-Software am PC einrichten und an den Datenlogger herunterladen, nachdem er an einem USB-Port des PCs angeschlossen wurde.

OM-EL-USB-TC Windows-Software stellt Daten grafisch dar    OM-EL-USB-TC Taschenclip und Schutzkappe (im Lieferumfang)  

Die heruntergeladenen Daten können grafisch dargestellt, ausgedruckt oder an andere Anwendungen wie z. B. Excel exportiert werden. Zum Lieferumfang des Datenloggers gehört eine langlebige Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von mindestens einem Jahr. Der Gerätestatus wird durch Blinken der roten, grünen und orangefarbenen LEDs angezeigt.

TECHNISCHE DATEN

Messbereich (Temperatur)
  Typ J: -130 bis 900°C
  Typ K: -200 bis 1300°C
  Typ T: -200 bis 350°C
Auflösung: 0,5°C
Genauigkeit: ±1,0°C
Thermoelement-Anschluss: Thermoelementbuchse in Miniaturgröße 
Temperatureinheiten:
°C oder °F, per Software einstellbar
Speicher: 32.000 Messwerte
Aufzeichnungsintervall: 1 Sek, 10 Sek, 1 Min, 5 Min, 30 Min, 1 Std, 6 Std, 12 Std (per Software einstellbar)
Hi/Lo-Grenzwerte: Per Software einstellbar
Startdatum und -zeit: Per Software einstellbar
Betriebstemperaturbereich: -10 bis 40°C
Statusanzeigen (LEDs): 2 LEDs; die erste LED blinkt orangefarben, wenn ein Problem am Datenlogger vorliegt, z. B. zu niedrige Batteriespannung; die zweite LED zeigt den Alarmstatus an und blinkt grün (Temperatur innerhalb der Grenzwerte) oder rot (Temperatur außerhalb der Grenzwerte).
Software: Windows® XP/Vista/Windows 7/Windows 10 (32 und 64 Bit)
Spannungsversorgung: 3,6-V-Lithiumbatterie der Größe ½ AA (im Lieferumfang)
Lebensdauer der Batterie: 6 Monate (bei 25°C und einem Aufzeichnungsintervall von 1 Minute)
Gewicht: 43 g
Display: für die Anzeige von Maximum, Minimum und aktuellem Messwert        OM-EL-USB-TC-LCD Display
Abmessungen:  
OM-EL-USB-TC Abmessungen


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-EL-USB-TC
81,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
Datenlogger für Thermoelemente im USB-Stick-Format
OM-EL-USB-TC-LCD
109,90
Lieferzeit: ab Lager
 
Datenlogger für Thermoelemente im USB-Stick-Format mit LCD-Display
OM-EL-BATT
16,56
Lieferzeit: ab Lager
 
Ersatz-Lithiumbatterie – 3,6 V; Größe 1/2 AA
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Schutzkappe, Taschenclip und 3,6-V-Lithiumbatterie. Bitte klicken Sie auf die obigen Links, um die Software und Bedienungsanleitung herunterzuladen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.