Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

WiFi-Datenlogger für Temperatur und Feuchte

OM-EL-WIFI Series

Temperatur- und Feuchte-WiFi-Datenlogger online ab Lager | OM-EL-WIFI Series

Temperatur- und Feuchte-WiFi-Datenlogger online ab Lager

145,63 OM-EL-WIFI-TH

  • WiFi-Funktionalität und integrierte Anzeige
  • Drahtlos-Anbindung an PCs per WiFi
  • WiFi-Verbindungsanzeige
  • Einfache Einrichtung über kostenlose PC-Software (über omega.com herunterzuladen)
  • Anzeige und Auswertung mehrerer Datenlogger über Windows-basierte Software, unter anderem mit grafischer Darstellung der aufgezeichneten Daten (im Lieferumfang enthalten)
  • Größere Anzahl von Datenloggern funktionieren nur über einen Cloud-Account. / Die Windows-basierte Software ist limitiert. / Details bitte anfragen.
  • 802.11b-konform
  • Großer Speicher - Daten werden auch bei vorübergehenden Unterbrechungen der WiFi-Verbindung aufgezeichnet
  • Wieder aufladbarer interner Lithiumpolymer-Akku
  • Aufladen über USB-Port
  • Anzeige für niedrige Batteriespannung
  • Konfigurierbare Hi-/Lo-Alarme mit Anzeige
  • Max.-/Min.-Messwerte
Messumformer und Transmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modellübersicht

  • OM-EL-WiFi-TH: Temperatur/Feuchte (-20 bis 60°C, 0 bis 100% r. F.)
  • OM-EL-WiFi-TP: Temperatur mit abnehmbarem Thermistorfühler (-40 bis 125°C)
  • OM-EL-WiFi-T: Temperatur mit internem Sensor (-20 bis 60°C)
  • OM-EL-WiFi-TC: Temperatur mit Thermoelement Typ J, K, T oder N (bis zu 1350°C)
  • PLUS-Modelle (-TH-PLUS, -TP-PLUS, -T-PLUS):
    Hohe Auflösung von 0,01°C für Anzeige und Aufzeichnung und hohe Genauigkeit von bis zu 0,1°C
Calibration services banner Die Daten werden drahtlos über ein WiFi-Netzwerk an einen PC übertragen und lassen sich mit einem kostenlosen Software-Paket anzeigen und exportieren. Zur Konfiguration wird der Datenlogger per USB an einen PC angeschlossen und sucht dabei nach vorhandenen Drahtlos-Netzwerken. Anschließend kann er an einem beliebigen Standort in Reichweite dieses Netzwerks aufgestellt werden. Bei einer vorübergehenden Unterbrechung der Netzwerkverbindung zeichnet der Datenlogger die Messwerte auf, bis die Kommunikation mit der PC-Anwendung wiederhergestellt ist, maximal jedoch 60 Tage bei einem Aufzeichnungsintervall von 10 Sekunden (OM-EL-WIFI-TH). (Maximal 120 Tage bei einem Aufzeichnungsintervall von 10 Sekunden für Modelle OM-ELWIFI-TP, OM-EL-WIFI-T und OMEL-WIFI-TC.) Bei Bedarf lässt sich der Bereich des Datenloggers mit WiFi-Repeatern vergrößern.

Der Fühler des OM-EL-WIFI-TP eignet sich für einen weiten Temperaturbereich (z. B. in Produktionsprozessen, Kühlräumen und Lagerräumen).

Die auf dem PC installierte Software ermöglicht die Einrichtung, die Abfrage und die Darstellung der Daten der OM-EL-WiFi-Datalogger. Dabei lassen sich Datenlogger-Name, Temperatureinheit (°C/°F), Messrate und Hi/Lo-Alarme konfigurieren. Nach der Konfiguration können die aufgezeichneten Daten grafisch dargestellt sowie in Excel exportiert werden. Die entsprechende Software ist kostenlos unter www.omega.com verfügbar.
Eine Auswertung einer größeren Anzahl von Datenloggern funktioniert nur über einen Cloud-Account. / Die Windows-basierte Software ist limitiert. / Details bitte anfragen.

Der drahtlose Temperatur-Datenlogger OM-EL-WIFI-TP wird mit einem abnehmbaren Thermistor-Temperaturfühler geliefert. Dieser Fühler wird mit dem mitgelieferten Montagematerial an einer Wand oder einer anderen ebenen Fläche befestigt. (Der Fühler rastet in der Halterung ein.)

Zum Lieferumfang jedes OM-EL-WIFI-TC gehört ein Thermoelement Typ K mit 1 Meter isolierter Leitung mit Subminiatur-Stecker und integrierter Zugentlastung/Spule. 

  OM-EL-WIFI-TP mit abnehmbarem Fühler, OM-EL-WIFI-T mit internem Sensor für Temperatur, OM-EL-WIFI-TC mit Thermoelement Typ K (Halterung und Thermoelement sind im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN

OM-EL-WIFI-TH

Messbereich (Temperatur): -20 bis 60°C 
Temperaturauflösung: 
OM-EL-WIFI-TH: 0,5°C für Anzeige; 0,1°C für Aufzeichnung
OM-EL-WIFI-TH-PLUS:  0,5°C für Anzeige; 0,01°C für Aufzeichnung
Genauigkeit der Temperaturmessung (Gesamtfehler):
OM-EL-WIFI-TH: -20 bis 60°C: ±0,4°C typisch, ±1,2°C Maximum; 5 bis 60°C: ±0,3°C typisch, ±0,8°C Maximum
OM-EL-WIFI-TH-PLUS: 5 bis 60°C: ±0,2°C typisch, ±0,8°C Maximum

Messbereich (Feuchte):
0 bis 100% r. F. (nicht kondensiered)
Feuchteauflösung:
OM-EL-WIFI-TH, OM-EL-WIFI-TH-PLUS: 1% r. F. für Anzeige und Aufzeichnung
Genauigkeit der Feuchtemessung (Gesamtfehler):
OM-EL-WIFI-TH (20 und 80% r. F.): ±2,5% r. F. typisch, ±5% r. F. Maximum
OM-EL-WIFI-TH-PLUS (20 bis 80% r. F.): ±2,5% r. F. typisch, ±4% r. F. Maximum
Speicher: Je 500.000 Temperatur- und Feuchtemesswerte

OM-EL-WIFI-TP

Betriebstemperaturbereich (Datenlogger): -20 bis 60°C 
Messbereich des Temperaturfühlers: -40 bis 125°C 
Temperaturauflösung:
OM-EL-WIFI-TP: 0,1°C für Anzeige und Aufzeichnung
OM-EL-WIFI-TP-PLUS: 0,01°C für Anzeige und Aufzeichnung
Genauigkeit der Temperaturmessung:
OM-EL-WIFI-TP: ±0,5°C typisch, ±2,0°C Maximum
OM-EL-WIFI-TP-PLUS: ±0,3°C typisch
Betriebstemperaturbereich des Fühlerclips: -40 bis 100°C 
Speicher: 1.000.000 Temperaturmesswerte

Temperaturfühler (Thermistor):

OM-EL-WIFI-TP und OM-EL-WIFI-TP-PLUS: Flexibles Kabel für hohe Temperaturen mit Abdeckkappe aus Edelstahl 1.4301 (304 SS)
Abmessungen des Fühlers: 
OM-EL-WIFI-TP: Kabellänge 50 cm, Edelstahlhülse Länge 25 mm, Durchmesser 4,8 mm 
OM-EL-WIFI-TP-PLUS:  Kabellänge 300 cm, Edelstahlhülse Länge 75 mm, Durchmesser 4,95 mm

OM-EL-WIFI-T

Messbereich (Temperatur):
-20 bis 60°C
Temperaturauflösung:
OM-EL-WIFI-T: 0,1°C für Anzeige und Aufzeichnung
OM-EL-WIFI-T-PLUS: 0,01°C für Anzeige und Aufzeichnung
Genauigkeit der Temperaturmessung:
OM-EL-WIFI-T: ±0,5°C typisch
OM-EL-WIFI-T-PLUS: ±0,1°C typisch
Speicher: 1.000.000 Temperaturmesswerte

OM-EL-WIFI-TC

Betriebstemperaturbereich (Datenlogger): -20 bis 60°C 
Messbereich (Temperatur):
Typ K: -200 bis 1350°C 
Typ J: -200 bis 1190°C 
Typ T: -200 bis 390°C 
Typ N: -270 bis 1300°C 
Auflösung (-99,9 bis 999,9°C): 0,01°C für Anzeige und Aufzeichnung
Genauigkeit: ±1,5°C
Thermoelement-Anschluss: Subminiatur-Buchse
Speicher: 1.000.000 Temperaturmesswerte

Allgemeines

Spannungsversorgung: Wieder aufladbarer interner Lithiumpolymer-Akku (im Lieferumfang enthalten)
Betriebsdauer des Akkus: 1 Jahr typisch (abhängig vom Übertragungsintervall)
USB-Versorgungsspannung: 4,5 V DC Minimum, 5,5 V DC Maximum
Aufzeichnungsrate: 1 Messwert alle 10 Sekunden bis 1 Messwert alle 12 Stunden
Software: Windows® XP/Vista/7 (32 oder 64 Bit), von www.omega.com herunterzuladen
Gehäuseschutzart: IP55
Gewicht: 43 g 
Abmessungen (mit Halterung): 97,3 × 71,3 × 26,36 mm (H × B × T)


Zubehör Alarmmodul OM-EL-WIFI-ALERT

OM-EL-WIFI-ALERT Akustisches und visuelles Alarmmodul
Drahtloses Netzwerk: Das Gerät ist IEEE 802.11b-konform und unterstützt WEP, WPA/WPA2 sowie WPA-Enterprise (MS-CHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS).
Akustischer Ausgang: 100 dBA bei 1 m
Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
USB-Versorgungsspannung: 4,5 V min., 5,0 V typisch, 5,5 V max.
Spannungsversorgung: 100/240 V AC über Steckernetzteil, im Lieferumfang enthalten.
Gehäuse: IP44 (mit angeschlossenem Kabel)
Gewicht des Alarmmoduls: 133 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-EL-WIFI-TH
145,63
Lieferzeit: ab Lager
 
WiFi-Datenlogger für Temperatur und Feuchte
OM-EL-WIFI-TH-PLUS
192,33
Lieferzeit: ab Lager
 
WiFi-Datenlogger für Temperatur und Feuchte, hohe Genauigkeit 
OM-EL-WIFI-TP
145,63
Lieferzeit: ab Lager
 
WiFi-Datenlogger für Temperatur mit abnehmbarem Thermistorfühler
OM-EL-WIFI-TP-PLUS
199,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
WiFi-Datenlogger für Temperatur mit abnehmbarem Thermistorfühler, hohe Genauigkeit
OM-EL-WIFI-T
109,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
WiFi-Datenlogger für Temperatur mit internem Sensor
OM-EL-WIFI-T-PLUS
147,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
WiFi-Datenlogger für Temperatur mit internem Sensor, hohe Genauigkeit 
OM-EL-WIFI-TC
192,33
Lieferzeit: ab Lager
 
WiFi-Datenlogger für Temperatur mit Thermoelementeingang (zum Lieferumfang jedes OM-EL-WIFI-TC gehört ein Thermoelement Typ K mit 1 m isolierter Leitung mit Subminiatur-Stecker und integrierter Zugentlastung/Spule, Modellnummer SC-GG-KI-30-1M)
Zubehör
OM-EL-WIFI-ADAPTOR-EU
17,36
Lieferzeit: 6 Wochen
 
USB-Netzteil zum Aufladen von Datenloggern der OM-EL-WiFi-Serie (5 V DC/1A an Standard-USB-Stecker der Größe A)
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-1.5M
€16,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
1.5 m Verlängerungsleitung für Thermistorfühler für OM-EL-WIFI-TP und OM-EL-WIFI-TP-PLUS
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-5M
€23,13
Lieferzeit: 8 Wochen
 
5 m Verlängerungsleitung für Thermistorfühler für OM-EL-WIFI-TP und OM-EL-WIFI-TP-PLUS
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-10M
€22,22
Lieferzeit: 8 Wochen
 
10 m Verlängerungsleitung für Thermistorfühler für OM-EL-WIFI-TP und OM-EL-WIFI-TP-PLUS
OM-EL-WIFI-ALERT
€293,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
Akustisches und visuelles Alarmmodul für OM-EL-WIFI-Serie
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Wandhalterung, wieder aufladbarem internem Lithiumpolymer-Akku, 0,6 m USB-Kabel und Kurzanleitung.
Software kostenlos unter www.omega.com herunterzuladen.
Größere Anzahl von Datenloggern funktionieren nur über einen Cloud-Account. / Die Windows-basierte Software ist limitiert. / Details bitte anfragen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.