Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Schneller Multifunktions-Datenlogger für unabhängigen oder USB-Betrieb

OM-LGR-5320

OM-LGR-5320 Schneller Multifunktions-Datenlogger für unabhängigen oder USB-Betrieb | OM-LGR-5320

  • *****************************************************
  • Gerät ist nicht mehr lieferbar.
  • *****************************************************

Beschreibung

Die OM-LGR-5320 Serie besteht aus einer Reihe schneller Multifunktions-Datenlogger für die Aufzeichnung von Daten auf einer SD-Karte ohne zusätzlichen PC. Jedes Modul bietet 16 Analogeingänge, 16 digitale Eingänge, ein Ausgangsrelais (0,5 A) für Trigger- und Alarmfunktionen sowie vier Zähler-/Encodereingänge. Sie ermöglichen eine schnelle, synchronisierte Erfassung von analogen und digitalen Daten ohne Computer.

OM-LGR-5320-Module erfassen analoge und digitale Messwerte synchron mit hoher Geschwindigkeit (bis zu 200 kS/s) und speichern sie direkt auf einer konventionellen SD- oder SDHC-Speicherkarte.

Modellübersicht
 

OM-LGR-5325

OM-LGR-5327

OM-LGR-5329

Analogeingänge
Anzahl der Kanäle

8 differentiell / 
16 einseitig geerdet

8 differentiell / 
16 einseitig geerdet

8 differentiell / 
16 einseitig geerdet

A/D-Wandlerauflösung  16 Bit 16 Bit 16 Bit
Eingangskonfiguration Gemultiplext Gemultiplext Gemultiplext
Eingangsbereiche 
Per Software für jeden Kanal 
separat einstellbar
±10 V, ±5 V, ±1 V ±30 V, ±10 V, ±5 V, ±1 V ±30 V, ±10 V, ±5 V, ±1 V
Maximale absolute Eingangsspannung CH_x gegen AGND, 
±25 V max. 
CH_x gegen AGND, 
±38 V max. 
CH_x gegen AGND, 
±38 V max. 
Summenabtastrate 100 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
Digitaleingänge
Anzahl der Kanäle 

 16-Kanal TTL

16-Kanal TTL

16-Kanal isoliert, für industrielle Anwendungen

Eingangsspannungsbereich

 0 bis 28 V

0 bis 28 V 0 bis 30 V
Eingangs-Kennwerte 47 kOhm Pull-Down-Widerstand,
39,2 kOhm in Reihe
47 kOhm Pull-Down-Widerstand,
39,2 kOhm in Reihe
Spannungsteiler 39,2 kOhm in Reihe
und 10 kOhm Shunt gegen IGND
Ereignisprotokollierung  - Zustandsänderung, Bitmuster Ereignis 
mit Zeitstempel durch Echtzeituhr
Digitalausgang
Anzahl der Kanäle

 1 Relais (Wechsler)

1 Relais (Wechsler) 1 Relais (Wechsler)
Schaltleistung

 1 A max. 

1 A max.  1 A max. 
Zählereingänge
Zähler

4 × 32 Bit Auf/Ab (TTL)

4 × 32 Bit Auf/Ab (TTL) 
Quadraturzähler (x1, x2, x4)
Betriebsart

Auf/Ab, Periode/Frequenz, Modulo N

Quadratur, Auf/Ab, Periode/Frequenz, Modulo N
Trigger
Triggerquelle

Extern digital, Extern analog Extern digital, Extern analog, Bitmuster-Trigger (16-Bit) 
Sonstiges
Datenspeicherung

 4-GB-SD-Speicherkarte (max. 32 GB)

Speicherformat

 Export in CSV-Format

Software

 inkl. DAQLog-Software (Windows XP, VISTA und 7 (32 Bit und 64 Bit) 

Abmessungen und Gewicht

 241 × 127 × 44,5 mm, 0,52 kg

Betriebstemperaturbereich

 0 bis 55°C

USB-Schnittstelle

 USB 2.0 (USB 1.1 kompatibel)

Versorgungsspannung

 9 bis 30 V DC; inkl. Universalnetzteil (9 V DC, 1 A)

Mit den umfangreichen analogen und digitalen Triggeroptionen lassen sich Daten zur Überwachung von Systemen und Ereignissen auch ohne Einsatz eines separaten PCs aufzeichnen. Zum Lieferumfang der OM-LGR-5320 Logger gehört die bedienerfreundliche DAQLog-Software zum Konfigurieren der Geräte und Herunterladen der Daten über die USB-Schnittstelle oder von SD-Speicherkarte.

OM-LGR-5320 und DAQLog-Software

DAQLog-Software
Die DAQLog-Software ist eine benutzerfreundliche Software, die zum Lieferumfang der OM-LGR-5320-Datenlogger gehört und die Konfiguration des Loggers sowie den Export der erfassten Daten ermöglicht. Zur Einrichtung der Aufzeichnungsparameter und der Kanäle nutzt die DAQLog-Anwendung ein Tabellenformat.
Für einfache Übernahme in andere Programme wie z. B. Excel® lassen sich die Daten im csv-Format exportieren.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-LGR-5300-ADAP
62,61
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Universalnetzteil
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.