Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Portable Temperature Datalogger with Backlit LCD Display
Part of the NOMAD Family

OM-NOMAD-340-KIT

 | OM-NOMAD-340-KIT

205,55 OM-NOMAD-340-KIT

1 year warranty CE
  • Real Time Temperature Display
  • Battery Status Indicator
  • Memory Status Indicator
  • Memory Size: 64,000 Records
  • Waterproof (IP66) Enclosure

Beschreibung

The OM-NOMAD-340 portable temperature datalogger features a backlit LCD display for easy viewing of temperature data as well as setup parameters. The datalogger’s waterproof housing makes it ideal for a wide variety of applications. Temperature recordings are started and stopped using the front keypad on the datalogger. Stored temperature data is time stamped via the unit’s built-in real time clock. Data is transferred to the PC using the accompanying download box, RS-232 cable, and Windows software. The software screen includes a window that duplicates the LCD display on the datalogger and shows the real time temperature value, memory status, and battery status. The software also displays the minimum, maximum, and average values of the data set being displayed. Downloaded data can be printed in tabular or graphical format and can be exported as a text or Microsoft Excel file.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-NOMAD-340-KIT
OM-NOMAD-340-KIT
205,55
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Portable temperature datalogger, download cradle, 1.8 m RS-232 cable with DB9F termination and Windows software
  
OM-NOMAD-340
147,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
Portable temperature datalogger (requires download cradle)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: OM-NOMAD-340 dataloggers are supplied with complete operator’s manual, batteries and wall-hanging tag.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.