Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelement-Signalumformermodul

OM-SGD-ADPT-TC

Thermoelement-Signalumformermodul für OM-SGD-SERIES | OM-SGD-ADPT-TC

Thermoelement-Signalumformermodul für OM-SGD-SERIES

  • Direkte Montage an der Rückseite des OM-SGD-Einbaumessgeräts
  • Geeignet für Thermoelemente Typ J, K oder T (per PC-Software einstellbar)
  • Stromversorgung über die OM-SGD-Anzeige
  • Konfigurierbare Hi-/Lo-Alarme
Automatisierung – Steuerungen und HMI - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das OM-SGD-ADPT-TC ist ein Signalumformermodul, das als direkte Schnittstelle zu einem OM-SGD programmierbaren Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen dient. Es hat eine eingebaute Vergleichsstellenkompensation (CJC) und wird direkt vom OM-SGD-Trägermessgerät gespeist. Verbinden Sie einfach die 14-polige IDC-Steckverbinderbuchse am Signalumformermodul mit dem OM-SGD-Messinstrument. Das Thermoelement wird an den Anschlüssen TC+ (grün) und TC- (weiß) des Schraubklemmenblocks verdrahtet. Die Stromversorgung des Systems kann auch über den USB-Port am OM-SGD-Messgerät erfolgen.

Technische Daten
Kompatible OM-SGD-Anzeigegeräte: OM-SGD-24-M,OM-SGD-24-M-420, OM-SGD-28-M, OM-SGD-28-M-420, OM-SGD-35-M, OM-SGD-35-M-420. Nicht kompatibel ist das Thermoelementmodul mit den wasserdichten OM-SGD-Versionen (OM-SGD-24-M-IP, OM-SGD-24-M-IP420).
Betriebstemperaturbereich (nur Modul): -10 bis 40°C
Spannungsversorgung: Das Modul OM-SGD-ADPT-TC wird vom OM-SGD-Trägermessgerät gespeist.
Gewicht: 28 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-SGD-ADPT-TC
65,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Signalumformermodul für OM-SGD programmierbare Einbaumessgeräte mit Grafik-Touchscreen
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Für alle Modelle, außer die IP67-geschützten Modelle OM-SGD-24-M-IP und OM-SGD-24-M-IP420.
Ordering Example: (1) OM-SGD-ADPT-TC Thermoelement-Signalumformermodul, €65,14  plus (1) OM-SGD-35-M Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen, 3,5, €188,74, €65,14 + 188,74 = €253,88
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.