OM-SQ2010
Präzisions-Datenlogger mit 4 bis 8 Universaleingängen
-
********************************************************
-
Nicht mehr lieferbar.
-
********************************************************
Beschreibung
This product line has been discontinued, a replacement will soon be introduced into the Omega catalog. As a potential alternate available now, please see OM-CP-OCTPRO as an alternative
Der OM-2010 ist ein vielseitig einsetzbarer Datenlogger mit 4/8 frei konfigurierbaren Analogeingängen für Strom, Spannung, Widerstand und Temperatur. Zusätzlich verfügt er über 8 digitale Eingänge zum automatischen Starten oder Stoppen der Aufzeichnung. Die integrierte RS232-Schnittstelle erlaubt den Anschluss von Modems und anderen Netzwerkgeräten.
Damit eignet sich dieser tragbare Datenlogger für den stationären genauso wie für den mobilen Einsatz
Das Gerät wird einfach über die vier integrierten Tasten und das große Grafikdisplay oder über die mitgelieferte Windows®-Software programmiert. Der OM-2010 lässt sich für viele Routineaufgaben in der Datenaufzeichnung einsetzen, jedoch auch für anspruchsvolle Anwendungen mit bis zu 10 Messungen pro Sekunde mit einem Kanal.
TECHNISCHE DATEN
Anzahl der Analogkanäle: 8 massebezogene oder 4 differentielle Eingänge.
Der OM-SQ2010 Datenlogger besitzt einen gemeinsamen A/D-Wandler für die Eingänge der Klemmenblocks A und B. An jeden Klemmenblock lassen sich 2 differentielle oder bis zu 4 massebezogene Eingänge anschließen, jedoch nicht kombiniert.
Anschluss für Analogeingänge: Abnehmbarer Schraubklemmenblock
Kanalerweiterungen: Nein
Universaleingang: Ja
Spannungsbereiche (differentiell und massebezogen):
-6 bis 25, -0,6 bis 2,4, ±0,3, -0,15 bis 0,15, -0,075 bis 0,075,
-6 bis 12, -6 bis 6, -3 bis 3, -0,6 bis 1,2, -0,6 bis 0,6
Gleichtaktunterdrückung: 25 V
Strom-Eingangsbereiche, differentiell (mit externem 10-Ohm- Shunt): 4 bis 20 mA, ±30 mA
Thermoelement-Bereiche (differentiell und massebezogen):
Typ J: -200 bis 1200°C
Typ K: -200 bis 1372°C
Typ T: -200 bis 400°C
Typ N: -200 bis 1300°C
Typ R: -50 bis 1768°C
Typ S: -50 bis 1768°C
Typ B: 250 bis 1820°C
Typ C: 0 bis 2320°C
Typ D: 0 bis 2320°C
Widerstandsbereiche (alle 2-Leiteranschluss):
0 bis 1250 Ohm, 0 bis 5000 Ohm, 0 bis 20 kOhm, 0 bis 300 kOhm
Thermistorbereiche:
Typen U und UU: -50 bis 150°C
Typ Y: -50 bis 150°C
Typ S: -30 bis 150°C
Benutzerdefinierter Thermistor: Eingabe der Steinhart-Hart-Koeffizienten oder R/T-Paare
Pt100/1000 (2-Leiteranschluss): -200 bis 850°C
Auflösung des A/D-Wandlers: 24 Bit
Genauigkeit: ± (0,1% des Bereichs + 0,1% der Anzeige) von 5 bis 45°C
Interne Referenztemperatur: -50 bis 150°C
Impuls-/Zählerbereiche:
0 bis 100 Hz (1 Eingang); 0 bis 64 kHz (1 Eingang); 0 bis 16.000.000 Impulse
Status/Ereignisbereiche: 8 Statuseingänge oder 1 × 8 Bit binär
Digitale/Alarmausgänge: 2 Open-Drain-Ausgänge (FET), 18 V, 0,1 A
Anschluss für digitale Ein- und Ausgänge: DB25-Buchse
Einrichtung über PC: Der Datenlogger kann vollständig über die OM-SQ-Software eingerichtet werden.
Einrichtung über Gerätetastatur: Über die 4 Tasten an der Frontplatte.
Alle Grundfunktionen lassen sich über die Tasten einrichten, z. B. Kanalkonfiguration, Start/Stopp der Aufzeichnung usw. Die erweiterten Funktionen wie z. B. berechnete Kanäle und Kanalbeschreibungen werden über einen PC mit der OMSQ-Software eingerichtet.
Abmessungen: 135 × 175 × 55 mm (H × B × T)
Gewicht: 0,7 kg