Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Präzisions-Datenlogger mit Universaleingang - Discontinued

OM-SQ2040

Präzisions-Datenlogger mit 16 bis 32 Universaleingängen
 | OM-SQ2040

Präzisions-Datenlogger mit 16 bis 32 Universaleingängen

  • **************************************************
  • Nicht mehr lieferbar.
  • **************************************************

Beschreibung

This product line has been discontinued, a replacement will soon be introduced into the Omega catalog. As a potential alternate available now, please see OM-CP-OCTPRO as an alternative


Die OM-SQ2040 Serie kombiniert kombinieren Universaleingänge, eine umfangreiche Funktionsausstattung und intelligente Kommunikations- und Speicherfunktionen in einem kompakten und anwenderfreundlichen Gerät.

Mit mehreren 24-Bit-A/D-Wandlern, zwei Prozessoren und optionalen Speicherkarten bietet das Gerät die nötige Flexibilität für komplexe und anspruchsvolle Anwendungen mit mehreren Kanälen. Die OM-SQ2040 Serie eignet sich ideal für Anwendungen in Industrie, Forschung, Labor und Qualitätssicherung.
Der OM-SQ2040 lässt sich mühelos für die Datenaufzeichnung, anspruchsvollere Netzwerklösungen und Datenanalyse einsetzen.

TECHNISCHE DATEN

Analogeingänge: 16 echte differentielle oder 32 massebezogene Universal-Analogeingänge 
für Spannung, Strom oder Widerstand plus 2 Eingänge für hohe Spannungen, 
4 Impuls- und 8 digitale Ereignis-/Statuseingänge
Auflösung des A/D-Wandlers: 24 Bit
Genauigkeit: Spannung und Widerstand ± (0,05% der Anzeige + 0,025% Bereich) von 5 bis 45°C
Anschluss für Analogeingänge: Abnehmbarer Schraubklemmenblock

Thermoelement-Bereiche (differentiell und massebezogen):
Typ J: -200 bis 1200°C
Typ K: -200 bis 1372°C
Typ T: -200 bis 400°C
Typ N: -200 bis 1300°C
Typ R: -50 bis 1768°C
Typ S: -50 bis 1768°C
Typ B: 250 bis 1820°C
Typ C: 0 bis 2320°C
Typ D: 0 bis 2320°C
Thermistorbereiche:
Typen Y und U: -50 bis 150°C
Benutzerdefinierter Thermistor: Eingabe der Steinhart-Hart-Koeffizienten oder R/T-Paare

Pt100/1000: -200 bis 850°C 
OM-SQ2040-2F16: 2-Leiteranschluss 
OM-SQ2040-4F16: 3- und 4-Leiteranschluss, ideal für Pt100 mit 1/10 DIN Genauigkeit

DC-Spannungsbereiche (differentiell und massebezogen):
-0,075 bis 0,075 V, -0,15 bis 0,15 V, -0,3 bis 0,3 V, -0,6 bis 0,6 V, -0,6 bis 1,6 V, -0,6 bis 2,4 V
-3,0 bis 3,0 V, -6,0 bis 6,0 V, -6,0 bis 12,0 V, -6,0 bis 25,0 V
4,0 bis 20,0 V, 4,0 bis 40,0 V, 4,0 bis 60,0 V

Strom-Eingangsbereiche, differentiell (mit externem 10-Ohm-Shunt): 4 bis 20 mA, ±30 mA
Widerstandsbereiche  (2-Leiteranschluss):
0,0 bis 1250,0 Ohm, 
0,0 bis 5000,0 Ohm
0,0 bis 20000,0 Ohm
0,0 bis 300000,0 Ohm
Widerstandsbereiche 3- und 4-Leiteranschluss (Modell OM-SQ2040-2F8):
0,0 bis 500,0 Ohm
0,0 bis 4000,0 Ohm

Zusätzliche Kanäle

Impuls-/Zählerbereiche:
(2 × schnell – 64 kHz) und (2 × langsam – 100 Hz)
Status/Ereignisbereiche: 8 Statuseingänge oder 1 × 8 Bit binär
Hohe Spannungen: 2
Interne Kanäle: 1 Temperatur

Abmessungen: 175 × 235 × 95 mm (H × B × T)
Gewicht: Ca. 1,5 kg


*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.