Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Das Modul OM-USB-2404-UI bietet 4 analoge Universaleingangskanäle mit einer Auflösung von 24 Bit und integriertem Signalwandler.
Das Gerät ist für Messungen mit Widerstandsfühlern, Thermoelementen, Lastzellen und anderen gespeisten Sensortypen geeignet.
Die 4 Kanäle sind individuell konfigurierbar, sodass jeder Kanal für eigene Messaufgaben genutzt werden kann.
Die Messwertaufnahme erfolgt gleichzeitig an allen Kanälen mit bis zu 100 Samples pro Sekunde.
Das OM-USB-2404-UI ist für folgende Messungen geeignet:
• Spannung
• Strom
• Thermoelement
• Widerstandsfühler (3- und 4-Leiter)
• Widerstand (2- und 4-Leiter)
• Dehnungsmessstreifen (Viertel-, Halb-, und Vollbrücke)
Die Messbereiche unterscheiden sich je nach Art der Messung.
Das Gerät besitzt eine eingebaute Aufnehmerversorgung für Strom und Spannung. Der Aufnehmerversorgungskreis ist gegen Überstrom und Überspannung geschützt.
Für die Messung mit Thermoelementen ist jeder Kanal mit einem Thermistor für die Vergleichsstellenkompensation ausgestattet.
Vor der Konvertierung wird das Eingangssignal durch einen analogen Rauschfilter bereinigt.
Für einen sicheren Datentransfer schützt das OM-USB-2404-UI die eigenen Kanäle und den verbundenen Computer durch galvanische Trennungen
sowohl Kanal gegen Kanal als auch Kanal gegen Erde bis jeweils 250 Veff. Jedem Kanal ist ein abnehmbarer 6-poliger Schraubklemmenblock für die Feldverdrahtung zugeordnet.
Die Stromversorgung erfolgt über die 5-V-USB-Versorgung des Computers, ein 2 m langes USB-Kabel gehört zum Lieferumfang des OM-USB-2404-UI.
Es ist kein externes Spannungsversorgungsgerät erforderlich.
Das OM-USB-2404-UI ist ein USB-2.0-High-Speed-Gerät mit Kompatibilität zum populären Microsoft Windows® Betriebssystem.
Das OM-USB-2404-UI ist vollständig kompatibel sowohl mit USB 1.1 als auch mit USB 2.0-Anschlüssen.
SOFTWARE
Zum Lieferumfang des OM-USB-2404-UI gehört ein umfassendes Softwarepaket, das unter anderem die neue TracerDAQ-Software enthält, die vielfältige Funktionen zur Speicherung,
grafischen Darstellung und Analyse von Messdaten bietet.
Neben InstaCal™-Installations-, Kalibrier- und Testprogrammen stehen den Universal Library-Programmierbibliotheken Treiber und ausführliche Beispielprogramme für Microsoft®
Visual Studio®-Programmiersprachen und andere Sprachen zur Verfügung.
Dazu gehören DASYLab® und ULx für NI LabVIEW® (umfassende Bibliothek mit VIs und Beispielprogrammen, die mit 32-Bit- und 64-Bit-Versionen von LabVIEW v8.5 bis 2013 kompatibel sind).
Dies bietet leistungsstarke Lösungen für Programmierer und andere Benutzer.
Die Module laufen unter den Betriebssystemen Microsoft Windows® XP (nur 32-Bit-Versionen) sowie Windows VISTA, Windows 7 und Windows 8 (32-Bit- und 64-Bit-Versionen).
Zum Lieferumfang des Datenerfassungsmoduls OM-USB-2404-UI gehört die TracerDAQ-Software, die aus vier virtuellen Geräten zur grafischen Darstellung und Speicherung von Messdaten sowie zur Erzeugung von Ausgangssignalen besteht:
• Virtueller Schreiber—Aufzeichnung und Grafikdarstellung der erfassten Werte, dazu zählen Analoge Eingänge, Digitale Eingänge, Temperatureingänge und Zählereingänge
• Oszilloskop – Grafische Anzeige der Werte von Analogeingängen
• Funktionsgenerator – Erzeugt Signalverläufe für Analogausgänge
• Impulsgenerator – Erzeugt Signale für Zählerausgänge
TracerDAQ PRO ist eine erweiterte Version von TracerDAQ. Das pdf-Dokument zeigt einen Vergleich zwischen TracerDAQ und TracerDAQ PRO.
TECHNISCHE DATEN ANALOGEINGANG Anzahl der Kanäle: 4 A/D-Wandlerauflösung: 24 Bit
A/D-Wandlertyp: Delta-Sigma mit analogem Vorfilter Messart: Gleichzeitig Unterstützte TEDS-Sensortypen: IEEE 1451.4 TEDS Class II (Schnittstelle) Eingangsarten: Spannung, Strom, Widerstand (2- und 4-Leiter), Widerstandsfühler (3- und 4-Leiter), Thermoelement, Viertel-, Halb- oder Vollbrücke Wandlungszeit (Kein Kanal auf Thermoelemente konfiguriert)
Hochgeschwindigkeit: 10 ms für alle Kanäle
Bestwert bei 60 Hz Störunterdrückung: 110 ms für alle Kanäle
Bestwert bei 50 Hz Störunterdrückung: 130 ms für alle Kanäle
Hohe Auflösung: 500 ms für alle Kanäle Wandlungszeit (Mindestens ein Kanal auf Thermoelemente konfiguriert)
Hochgeschwindigkeit: 20 ms für alle Kanäle
Bestwert bei 60 Hz Störunterdrückung: 120 ms für alle Kanäle
Bestwert bei 50 Hz Störunterdrückung: 140 ms für alle Kanäle
Hohe Auflösung: 510 ms für alle Kanäle Überspannungsschutz
Klemmen 1 und 2: ±30 V
Klemmen 3 bis 6, beliebig kombiniert: ±60 V Eingangsimpedanz
Spannungseingänge (±60 V, ±15 V, ±4 V): 1 MΩ
Stromeingänge: <40 Ω
Alle anderen Eingangsarten: >1 GΩ Prüfstrom: <1 nA Summierter Linearitätsfehler: ±15 ppm Gleichtaktunterdrückung: >100 dB Gegentaktunterdrückung
Bestwert bei 60 Hz Störunterdrückung: 90 dB bei 60 Hz
Bestwert bei 50 Hz Störunterdrückung: 80 dB bei 50 Hz
Hohe Auflösung: 65 dB bei 50 Hz und 60 Hz
ALLGEMEINES Betriebstemperaturbereich: 0 bis 60°C, 10 bis 90% r. F., nicht kondensierend Lagertemperaturbereich: -40 bis 85°C, 5 bis 95% r. F., nicht kondensierend Kommunikation: USB 2.0 High-Speed-Betrieb mit 480 Mbps wird empfohlen; ansonsten USB 1.1 Full-Speed-Betrieb mit 12 Mbps Stromverbrauch über die USB-Schnittstelle: max. 500 mA Galvanische Trennung Kanal gegen Erde
Kontinuierlich: 250 Veff (für Messungen gemäß CAT II an Stromkreisen, die elektrisch direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind)
Spannungsfestigkeit: 2300 Veff (nachgewiesen durch eine Spannungsfestigkeitsprüfung über 5 Sekunden) Galvanische Trennung Kanal gegen Kanal
Kontinuierlich: 250 Veff (für Messungen gemäß CAT II an Stromkreisen, die elektrisch direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind)
Spannungsfestigkeit: 1390 Veff (nachgewiesen durch eine Spannungsfestigkeitsprüfung über 5 Sekunden) Signalverdrahtung: 6-polige Schraubklemmen Schraubklemmenverdrahtung: Kupferleiterquerschnitt 0,08 bis 0,80 mm² mit Abisolierung auf 7 mm Länge Maximale Höhe über NN: 2000 m Abmessungen: 134 x 143 x 39 mm (L x B x H) Gewicht: 567 g
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Lieferung komplett mit 2 m USB-Kabel sowie TracerDAQ Software und Bedienungsanleitung auf CD. Ordering Example: (1) SWD-TRACERDAQ-PRO TracerDAQ Pro-Software, €320,23
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.