Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Die USB-High-Speed-Geräte der OM-USB-2404-Serie sind Datenerfassungsmodule mit vier gleichzeitig nutzbaren, analogen Spannungseingängen mit 24 Bit Auflösung, einer Messrate von 50 kSamples pro Sekunde für jeden Kanal und einem Eingangssignalbereich von ±10 V (OM-USB-2404-10) oder ±60V (OM-USB-2404-60). Dieses Modul ist vollständig kompatibel sowohl mit USB 1.1- als auch mit USB 2.0-Anschlüssen. Vor der Konvertierung wird das Eingangssignal durch einen Anti-Aliasingfilter bereinigt.
Die galvanische Trennung von 250 Veff zwischen Kanälen und zwischen Kanälen und Erde sorgt für einen sicheren Datentransfer und schützt das Modul und den verbundenen Computer.Eine integrierte LED zeigt den Gerätestatus an. Vier 2-polige, abnehmbare Schraubklemmen ermöglichen eine einfache Feldverdrahtung. Mit der USB-2.0-High-Speed-Schnittstelle sind Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbps möglich. Die Stromversorgung der OM-USB-2404-Serie erfolgt über die 5-V-USB-Versorgung des Computers. Es ist kein externes Spannungsversorgungsgerät erforderlich.
Software
Zum Lieferumfang der Module der OM-USB-2404 Serie gehört ein umfassendes Softwarepaket, das unter anderem die neue TracerDAQ-Software enthält, die vielfältige Funktionen zur Speicherung, grafischen Darstellung und Analyse von Messdaten bietet. Neben InstaCal™-Installations-, Kalibrier- und Testprogrammen stehen den Universal Library-Programmierbibliotheken Treiber und ausführliche Beispielprogramme für Microsoft® Visual Studio®-Programmiersprachen und andere Sprachen zur Verfügung. Dazu gehören DASYLab® und ULx für NI LabVIEW® (umfassende Bibliothek mit VIs und Beispielprogrammen, die mit 32-Bit- und 64-Bit-Versionen von LabVIEW v8.5 bis 2013 kompatibel sind) Dies bietet leistungsstarke Lösungen für Programmierer und andere Benutzer. Die Module laufen unter den Betriebssystemen Microsoft Windows® XP (nur 32-Bit-Versionen) sowie Windows VISTA, Windows 7 und Windows 8 (32-Bit- und 64-Bit-Versionen).
Zum Lieferumfang der Datenerfassungsmodule OM-USB-2404-10 und OM-USB-2404-60 gehört die TracerDAQ-Software, die aus vier virtuellen Geräten zur grafischen Darstellung und Speicherung von Messdaten sowie zur Erzeugung von Ausgangssignalen besteht:
• Virtueller Schreiber—Aufzeichnung und Grafikdarstellung der erfassten Werte, dazu zählen Analoge Eingänge, Digitale Eingänge, Temperatureingänge und Zählereingänge
• Oszilloskop – Grafische Anzeige der Werte von Analogeingängen
• Funktionsgenerator – Erzeugt Signalverläufe für Analogausgänge
• Impulsgenerator – Erzeugt Signale für Zählerausgänge
TracerDAQ PRO ist eine erweiterte Version von TracerDAQ. Das Datenblatt zeigt einen Vergleich zwischen TracerDAQ und TracerDAQ PRO.
TECHNISCHE DATEN ANALOGEINGANG Anzahl der Kanäle: 4 A/D-Wandlerauflösung: 24 Bit A/D-Wandlertyp: Delta-Sigma mit analogem Vorfilter Messart: Gleichzeitig Abtastratenbereich (fs)
Minimum: 1,613 kSamples/s
Maximum: 50 kSamples/s Voraussetzung für hohe Abtastraten ist eine durchgängige USB-2.0-High-Speed-Verbindung. Bei Verwendung von USB-1.1-Anschlüssen kann die maximale Abtastrate geringer sein. Abtastraten (fs): (fM/256)/n, mit n = 1, 2, … 31 Interne Master-Zeitbasis (fM)
Frequenz: 12,8 MHz
Genauigkeit: ±100 ppm maximal Eingangsspannungsbereiche (zwischen + und - des Kanals)
OM-USB-2404-10: Nennwert ±10 V, typisch ±10,52 V, Minimum ±10,3 V
OM-USB-2404-60: Nennwert ±60 V, typisch ±62,64 V, Minimum ±61,5 V Überspannungsschutz: ±100 V Eingangskopplung: DC (Gleichstrom) Eingangsimpedanz (zwischen + und - des Kanals): 1 MΩ Eingangsrauschen
OM-USB-2404-10: 70 µVeff
OM-USB-2404-60: 320 µVeff Verstärkungsdrift: ±5 ppm/°C Offsetdrift OM-USB-2404-10: ±24 µV/°C
OM-USB-2404-60: ±150 µV/°C Übereinstimmung der Verstärkung nach Kalibrierung (Kanal-zu-Kanal 20 kHz): 0,22 dB maximal Übersprechen (1 kHz): -130 dB Phasenverschiebung (zwischen Kanälen)
OM-USB-2404-10: maximal 0,075°/kHz
OM-USB-2404-60: maximal 0,045°/kHz Linearitätsabweichung der Phase (fs = 50 kSamples/s): maximal 0,11° Eingangsverzögerung
OM-USB-2404-10: 38,4/fs + 3 µs
OM-USB-2404-60: 38,4/fs + 2,6 µs Durchlassbandbreitenfrequenz: 0,453 · fs Durchlassbandbreitenflachheit (fs = 50 kSamples/s): maximal ±100 mdB Sperrbereichsfrequenz: 0,547 · fs Sperrbereichsunterdrückung: 100 dB Aliasingfreie Bandbreite: 0,453 · fs -3 dB Vorfilterbandbreite (fs = 50 kSamples/s): 24,56 kHz Gleichtaktunterdrückung (CMRR), fin = 60 Hz:
OM-USB-2404-10: 126 dB
OM-USB-2404-60: 116 dB Verzerrungsfreier Dynamikbereich (SFDR), 1 kHz, -60 dBFS: -128 dBFS Klirrfaktor (THD):
1 kHz, -1 dBFS: -99 dB
1 kHz, -20 dBFS: -105 dB
ALLGEMEINES Betriebstemperaturbereich: 0 bis 60°C, 10 bis 90% r. F., nicht kondensierend Lagertemperaturbereich: -40 bis 85°C, 5 bis 95 % r. F., nicht kondensierend Kommunikation: USB 2.0 High-Speed-Betrieb mit 480 Mbps wird empfohlen; ansonsten USB 1.1 Full-Speed-Betrieb mit 12 Mbps Stromverbrauch über die USB-Schnittstelle: max. 500 mA Galvanische Trennung Kanal gegen Erde
Kontinuierlich: 250 Veff (für Messungen gemäß CAT II an Stromkreisen, die elektrisch direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind)
Spannungsfestigkeit: 2300 Veff (nachgewiesen durch eine Spannungsfestigkeitsprüfung über 5 Sekunden) Galvanische Trennung Kanal gegen Kanal
Kontinuierlich: 250 Veff (für Messungen gemäß CAT II an Stromkreisen, die elektrisch direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind)
Spannungsfestigkeit: 1390 Veff (nachgewiesen durch eine Spannungsfestigkeitsprüfung über 5 Sekunden) Signalverdrahtung: Schraubklemmen Schraubklemmenverdrahtung: Kupferleiterquerschnitt 0,08 bis 1,30 mm² mit Abisolierung auf 7 mm Länge Anziehmoment für Schraubklemmen: 0,22 bis 0,25 Nm Maximale Höhe über NN: 2000 m Abmessungen: 114 x 140 x 38 mm (L x B x H) Gewicht: 544 g
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Lieferung komplett mit 2 m USB-Kabel sowie TracerDAQ Software und Bedienungsanleitung auf CD. Ordering Example: (1) SWD-TRACERDAQ-PRO TracerDAQ Pro-Software, €320,23
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.