Beschreibung
Die neuen Module OM-USB-3101, OM-USB-3103, und OM-USB-3105 sind USB-2.0-Hochgeschwindigkeits-Messsysteme mit Spannungsausgang. Je nach Modell werden 4, 8 oder 16 Spannungsausgänge geboten. Bei allen Modulen erfolgen die Spannungsaktualisierungen synchron und gleichlaufend. Alle Module der OM-USB-3100 Serie haben 8 digitale Ein-/Ausgangsleitungen und einen 32-Bit-Ereigniszähler. Die Spannungsversorgung erfolgt vom PC über die USB-Schnittstelle mit 5 V.