Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

8-Kanal-USB-Messsystem für Thermoelement/Spannung

OM-USB-TC

Plug-and-Play USB-Messsystem mit Thermoelementeingang | OM-USB-TC

Plug-and-Play USB-Messsystem mit Thermoelementeingang

  • ********************************************
  • ACHTUNG: Diese Serie ist abgekündigt.
  • Es sind nur noch Restbestände verfügbar.
  • ********************************************
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Modelle OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI und OM-USB-5201 sind USB-Messsysteme für Thermoelemente, die eine schnelle Übertragung per USB 2.0 sowie volle Abwärtskompatibilität mit USB 1.1 bieten. Die unabhängigen Plug-and-Play-Module werden über das USB-Kabel aus der USB-Schnittstelle versorgt. Es ist kein externes Netzteil erforderlich (außer bei Modell OM-USB-5201, das ein Netzteil benötigt). Alle konfigurierbaren Optionen sind per Software programmierbar, und die Module werden rein per Software, ohne Brücken oder Jumper kalibriert.

Die Modelle OM-USB-TC und OM-USB-5201 stellen acht differentielle Thermoelementeingangs-Kanäle zur Verfügung und besitzen zwei integrierte Vergleichsstellenkompensations-Fühler für Thermoelementmessungen. Das Modell OM-USB-TC-AI stellt acht Analogeingangskanäle zur Verfügung, die als vier differentielle Temperatureingänge und vier differentielle oder einseitig geerdet Spannungseingänge konfiguriert sind. Für Thermoelementmessungen ist eine Vergleichsstellenkompensation mit internen Fühlern vorhanden. Die Thermoelementeingänge sind per Software auf die Typen J, K, T, E, R, S, B und N programmierbar Eine Brucherkennungsfunktion ermöglicht die Erkennung eines offenen Messkreises oder defekten Thermoelements. Thermoelement-Messwerte werden automatisch vom integrierten Mikroprozessor linearisiert. Spannungseingänge (nur OM-USB-TC-AI) sind per Software auf die Bereich ±10 V, ±5 V, ±2,5 V und ±1,25 V programmierbar. Acht unabhängige, TTL-kompatible digitale Ein- und Ausgänge ermöglichen eine Ansteuerung mit TTL-Pegeln und die Kommunikation mit externen Geräten sowie die Alarmausgabe. Die digitalen Ein- und Ausgangskanäle werden per Software als Eingang oder Ausgang eingerichtet.

Das Modell OM-USB-5201 verfügt über acht unabhängige Temperaturalarme. Jeder Alarm steuert einen ihm zugeordneten digitalen I/O-Kanal als Alarmausgang an. Als Eingang für den Alarm dient jeweils einer der Temperatureingangskanäle. Alle Alarmausgänge sind per Software als Active HI oder Active LO (HI- oder LO-Pegel bei aktivem Alarm) konfigurierbar. Die Temperaturbedingungen, bei denen der Alarm ausgelöst wird, sind ebenfalls vom Anwender programmierbar. Wenn der Alarm ausgelöst wird, setzt das Modul den entsprechenden I/O-Kanal auf den programmierten Ausgangsstatus. Modell OM-USB-5201 kann Daten auch unabhängig vom PC aufzeichnen. Die Messwerte werden auf einer handelsüblichen Compact-Flash-Speicherkarte abgelegt (eine CF-Karte mit 512 MB ist im Lieferumfang des OM-USB-5201 enthalten). Die Datenlogger-Funktion kann nur ausgeführt werden, wenn der OM-USB-5201 nicht an den Computer angeschlossen ist. Für den Datenlogger-Betrieb muss das System über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil versorgt werden. Aufzeichnungsintervall und Beginn der Aufzeichnung (beim Einschalten, auf Tastendruck oder zu einen festgelegten Zeitpunkt) können vom Anwender programmiert werden.

Zum Lieferumfang der Messsysteme OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI und OM-USB-5201 gehört ein umfangreiches Software-Paket, bestehend aus der neuen TracerDAQ-Anwendung zur Aufzeichnung, Anzeige und Auswertung der Daten; Universal LibraryTM; ULx for NI LabVIEW (umfangreiche Bibliothek mit VIs und Beispielprogrammen für LabVIEW v.8.2.1 und höher); und InstaCal™, ein Programm für Installation, Kalibrierung und Tests. Diese Software lässt sich ohne Programmierkenntnisse nutzen, bietet aber auch Programmierern mächtige Funktionen. Die Systeme laufen unter den Betriebssystemen Microsoft Windows 2000/XP/Vista (32 Bit oder 64-Bit)/7 (32-Bit oder 64-Bit). Zum Lieferumfang der Messsysteme OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI und OM-USB-5201 gehört die TracerDAQ-Software, die aus vier virtuellen Gerät zur grafischen Darstellung und Speicherung von Messdaten sowie zur Erzeugung von Ausgangssignalen besteht:

• Strip Chart – Aufzeichnung und grafische Darstellung der Werte von Analogeingängen, digitalen Eingängen, Temperatureingängen und Zählereingängen
• Oszilloskop – Grafische Anzeige der Werte von Analogeingängen
• Funktionsgenerator – Erzeugt Signalverläufe für Analogausgänge
• Impulsgenerator – Erzeugt Signale für Zählerausgänge

TracerDAQ PRO ist eine erweiterte Version von TracerDAQ. 

TECHNISCHE DATEN

A/D-WANDLER
OM-USB-TC und OM-USB-5201: Vier 24-Bit Sigma-Delta A/D-Wandler
OM-USB-TC-AI: Doppelte 24-Bit Sigma-Delta-A/D-Wandler
Galvanische Trennung der Eingänge: 500 V DC min. zwischen Feldverdrahtung und USB-Schnittstelle
Anzahl der Kanäle:
OM-USB-TC und OM-USB-5201: 8 differentielle Thermoelementeingänge
OM-USB-TC-AI; 4 differentielle Thermoelementeingänge und 4 differentielle oder massebezogene Spannungseingänge
Maximale Eingangsspannung: Thermoelementeingänge; ±25 V (mit Strom versorgt), ±40 V (unversorgt): Spannungs-Eingänge; ±25 V (mit Strom versorgt), ±15 V (unversorgt)
Eingangsimpedanz: Thermoelementeingänge; 5 GΩ (mit Strom versorgt), 1 MΩ (unversorgt): Spannungs-Eingänge; 10 GΩ (mit Strom versorgt), 2,49 kΩ (unversorgt)
Eingangsleckstrom: 
Thermoelementeingänge; 105 nA max. (mit aktivierter Thermoelement-Brucherkennung), 30 nA max. (mit deaktivierter Thermoelement-Brucherkennung): 
Spannungs-Eingänge; ±1,5 nA typisch, ±25 nA max. 
 
Maximale Betriebsspannung
(OM-USB-TC-AI Spannungseingänge): ±10,25 V max. (Eingangssignal + Gleichtaktspannung)
Gleichtaktunterdrückung: Thermoelementeingänge;, 110 dB min.; Spannungsmodus: 83 dB min.
Aufwärmzeit: 30 Minuten max.
Thermoelement-Brucherkennung: wird automatisch aktiviert, wenn ein Kanal auf ein Thermoelement konfiguriert wird
Genauigkeit der Vergleichsstelle: ±0,25°C typisch, ±0,5°C max. (15 bis 35°C); -1,0 bis 0,75°C max. (0 bis 70°C) 
 
ANALOGEINGANGSKALIBRIERUNG
Empfohlene Aufwärmzeit: 30 Minuten max.
Kalibrierung: Firmware-Kalibrierung
Kalibrierungsintervall: 1 Jahr
Kalibrierungsreferenz: +10,000V, ±5 mV max.; tatsächliche Messwerte im EEPROM gespeichert
Temperaturkoeffizient: 5 ppm/°C max.
Langzeit-Stabilität: 30 ppm/1000 Stunden 
 
Digitale Ein- und Ausgänge
Anzahl der digitalen Ein- und Ausgangskanäle: 8
Typ: CMOS
Konfiguration: Jeder digitale I/O-Kanal kann individuell als Eingang oder als Ausgang konfiguriert werden. Nach dem Einschalten ist der Kanal als Eingang konfiguriert.
Pull-Up-/Pull-Down-Konfiguration: Als Grundeinstellung liegen alle Pins jeweils über einen 47 kΩ-Widerstand an 5 V, die Widerstände lassen sich jedoch auch als Pull-Down-Widerstand gegen Masse legen.
Übertragungsrate der digitalen Ein- und Ausgänge (softwaregesteuert):
Digitaler Eingang: 50 Port- oder Bitlesezugriffe pro Sekunde (typischer Wert)
Digitaler Ausgang: 100 Port- oder Bitschreibzugriffe pro Sekunde (typischer Wert)
Eingangsspannung für HI, logisch „1“: 2,0 V min., 5,5 V absolut max.
Eingangsspannung für LO, logisch „0“: 0,8V min., -0,5 V absolut min.
Ausgangsspannung für HI, logisch „1: 0,7 V Max (IOL = 2,5 mA)
Ausgangsspannung für LO, logisch „0“: 3,8 V min. (IOH = -2,5 mA) 
 
Zähler (nur OM-USB-TC-AI)
Anzahl der Kanäle: 1
Auflösung: 32 Bit
Zählerart: Ereigniszähler
Eingangsart: TTL, auf steigende Flanke triggernd
Lese-/Schreibrate des Zählers: (softwaregesteuert und systemabhängig): 33 bis 1000 Lese-/Schreibzugriffe pro Sekunde
Hysterese des Schmitt-Triggers: 20 bis 100 mV
Eingangsleckstrom: ±1,0 µA typisch
Eingangfrequenz: 1 MHz max.
Impulsbreite für HI, logisch „1“: 500 ns min.
Impulsbreite für LO, logisch „0“: 500 ns min.
Eingangsspannung für HI, logisch „1“: 4,0 V min., 5,5 V absolut max.
Eingangsspannung für LO, logisch „0“: 1,0 V max., -0,5 V absolut min. 
 
Datenlogger-Funktion (nur OM-USB-5201)
Speicherkartentyp: Compact-Flash-Karte mit 512 MB im Lieferumfang enthalten: speichert Daten für ca. 60 Tage bei der Aufzeichnung aller 8 Kanäle mit einem Intervall von 2 Messungen/Sekunde oder 150 Tage für 1 Kanal bei mit 2 Messwerten/Sekunde.
Aufzeichnungsrate: 1 Sekunde bis 232 Sekunden (in Intervallen von 1 Sekunde einstellbar)
Start der Aufzeichnung: Beim Einschalten, auf Tastendruck oder zu einer vorgegebenen Zeit (Zeit/Datum vom Benutzer programmierbar)
Ende der Aufzeichnung: Tastendruck 
 
ALLGEMEINES
Speicher: EEPROM
Microcontroller: Zwei Hochleistungs-RISC-Microcontroller (8 Bit)
Versorgungsspannung (über USB-Port): 4,75 V min. bis 5,25 V max.
Stromaufnahme (über USB-Port): <100 mA typisch (USB); 270 mA typischer Wert für kontinuierlichen Betrieb mit allen Eingänge deaktiviert (500 mA für OM-USB-5201)
Ausgangsspannungs-Bereich des 5-V-Ausgangs (bei Anschluss an einen Hub mit externer Spannungsversorgung):
OM-USB-TC/OM-USB-5201; 4,75 V min. bis 5,25 V max.
OM-USB-TC-AI; 4,9 V min. bis 5,1 V max.
Ausgangsstrom-Bereich des 5-V-Ausgangs (über den Bus versorgt und bei Anschluss an einen Hub mit externer Spannungsversorgung):
OM-USB-TC/OM-USB-5201; 10 mA max.
OM-USB-TC-AI; 5 mA max.
Galvanische Trennung: 500 V DC min. zwischen Messsystem und PC
USB-Gerätetyp: USB 2.0 (mit voller Geschwindigkeit)
Gerätekompatibilität: USB 1.1, USB 2.0
USB-Kabellänge: 3 m max.
Abmessungen (L × B × H): 127 x 89 x 36 mm
Eingangsanschlüsse: Schraubklemmenblock (für 0,25 bis 1,5 mm²)
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C; 0 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Lagertemperatur: -40 bis 85°C
Gewicht:
OM-USB-TC und OM-USB-TC-AI: 182 g
OM-USB-5201: 227 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-USB-TC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
USB-Messsystem mit 8 Thermoelementeingängen
OM-USB-TC-AI
834,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
USB-Messsystem mit 4 Thermoelement- und 4 Spannnungseingängen
Zubehör
SWD-TRACERDAQ-PRO
€320,23
Lieferzeit: 2 Wochen
 
TracerDAQ Pro-Software
OM-USB-5200-ADAPTOR
€45,16
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatz-Netzteil, 100/240 V AC 50/60 Hz für OM-USB-5201 (US-Netzstecker)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Alle Modelle werden komplett mit 2 m USB-Kabel, Software und Bedienungsanleitung auf CD geliefert.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.