Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Webfähiges 8-kanaliges Temperaturmessmodul

OM-WEB-TEMP

Temperatur-Messsystem und integriertem Webserver | OM-WEB-TEMP

Temperatur-Messsystem und integriertem Webserver

  • Integrierter Webserver
  • 8 differentielle Eingangskanäle
  • Unterstützt Thermoelemente (Typen J, K, T, E, N, R, S, B), Widerstandsfühler, Thermistoren und Halbleiter-Temperaturfühler
  • Integrierte Vergleichsstellenkompensation und Thermoelement-Brucherkennung
  • 24-Bit-Messsystem
  • 8 Digitale Ein- und Ausgänge – Frei konfigurierbare Alarme
  • Treiber für DASYLab® und LabVIEW™ gehören zum Lieferumfang
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das OM-WEB-TEMP ist ein Messmodul für Temperaturen mit integriertem Webserver. Nach dem Anschluss an einen Ethernet-Port oder einen Hub an lassen sich die Daten über einen Standard-Webbrowser abrufen.

Dabei bietet der integrierte Webserver des OM-WEB-TEMP über den Browser Zugriff auf die aktuellen Daten und sowie auf Konfigurationsinstellungen. Die Adresse zum Zugriff auf die Homepage des integrierten Servers ist auf dem Gerät aufgedruckt. Die Homepage enthält Optionen zur Anzeige der Messwerte und Kanaldaten und sowie zur Konfiguration der Hardware. Die Konfiguration kann nur von einem Benutzer gleichzeitig geändert werden.

Das OM-WEB-TEMP stellt 8 Temperaturkanäle sowie 8 digitale Ein- und Ausgangskanäle bereit. Die Stromversorgung erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene externe Netzteil. Der Stromversorgungs- und Kommunikationsstatus wird über integrierte LEDs angezeigt. Alle konfigurierbaren Hardware-Optionen lassen sich über den Webbrowser oder die im Lieferumfang enthaltene InstaCal™-Software einrichten, die konfigurierbaren Netzwerk-Optionen werden über die InstaCal-Software eingestellt. Auch die Anmeldedaten lassen sich in InstaCal gegenüber der Grund­einstellung ändern, um den Zugriff auf den integrierten Webserver mit einem Benutzernamen und Kennwort zu schützen. 

Das OM-WEB-TEMP stellt 8 differentielle Eingangskanäle bereit, die sich per Software auf folgende Temperaturfühler einstellen lassen: • Thermoelement-Typen J, K, T, E, R, S, B, N
• Widerstandsfühler – Pt100 mit 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss
• Thermistor mit 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss
• Halbleiter-Temperaturfühler – LM36 oder äquivalent

Das OM-WEB-TEMP verfügt über einen 24-Bit-A/D-Wandler für jedes differentielle Analogeingangspaar. Jedes differentielle Eingangspaar bildet ein Kanalpaar. An jedes Kanalpaar kann ein anderer Fühlertyp (Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor oder Halbleiter) angeschlossen werden, innerhalb des Kanalpaars müssen beide Kanäle jedoch den gleichen Fühlertyp verwenden. Sind zwei Thermoelemente an ein Kanalpaar angeschlossen, dürfen diese aber unterschiedlichen Typs sein.

OM-WEB-TEMP

Das OM-WEB-TEMP verfügt über acht unabhängige Temperaturalarme. Jeder Alarm steuert einen ihm zugeordneten digitalen I/O-Kanal als Alarmausgang an Als Eingang für den Alarm dient einer der Temperatureingangskanäle, die Alarmausgänge sind per Software als Active HI oder Active LO (HI- oder LO-Pegel bei aktivem Alarm) konfigurierbar. Die Grenzbedingungen, bei denen der Alarm ausgelöst wird, sind vom Benutzer programmierbar. Wenn der Alarm ausgelöst wird, setzt das Modul den entsprechenden digitalen Ausgangskanal auf den programmierten Ausgangsstatus.

Zum Lieferumfang gehört die TracerDAQ-Software, die aus vier virtuellen Geräten zur grafischen Darstellung und Speicherung von Messdaten sowie zur Erzeugung von Ausgangs­signalen besteht:

• Strip Chart – Aufzeichnung und grafische Darstellung der Werte von Analogeingängen, digitalen Eingängen, Temperatureingängen und Zählereingängen.
• Oszilloskop – Grafische Anzeige der Werte von Analogeingängen
• Funktionsgenerator – Erzeugt Signalverläufe für Analogausgänge
• Impulsgenerator – Erzeugt Signale für Zählerausgänge

TracerDAQ PRO ist eine erweiterte Version von TracerDAQ. 

TECHNISCHE DATEN

Analogeingänge
A/D-Wandler: Vier 24-Bit Sigma-Delta A/D-Wandler 
Galvanische Trennung der Eingänge: 500 V DC min. zwischen Feldverdrahtung und USB-Schnittstelle
Anzahl der Kanäle: 8 differentielle Temperatureingänge
Differentieller Eingang

Spannungsbereich: Thermoelement, ±0,080 V; Widerstandsfühler, 0 bis 0,5V; Thermistor, -0 bis 2 V; Halbleiterfühler, 0 bis 2,5 V
Maximale absolute Eingangsspannung: mit Strom versorgt: ±25 V; unversorgt: ±40 V 
Durchsatzrate: 2 Messwerte/Sekunde max. für alle aktiven Kanäle
Eingangsimpedanz: 5 GOhm Min
Eingangsleckstrom: 105 nA max (bei aktivierter Thermoelement-Brucherkennung)
Gegentaktunterdrückung: 90 dB min
Gleichtaktunterdrückung: 100 dB min
Aufwärmzeit: 30 Minuten max.
Thermoelement-Eingang: Per Software programmierbar auf Typ J, K:, T, E, R, S, B, N 
Thermoelement-Brucherkennung: 3 Sek max. zur Erkennung eine offenen Eingangs
Genauigkeit der Vergleichsstelle: -0,75 bis 0,5°C max. (15 bis 35°C); -1,5 bis 1,25°C max. (0 bis 55°C)
Pt100 Widerstandsfühler-Eingang: 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss DIN 43760 
Thermistor-Eingang: 2, 3 oder 4-Leiteranschluss Standard 2252 bis 30.000 Ohm 
Halbleiterfühler: TMP36 oder äquivalent
 
Digitale Ein- und Ausgänge
Anzahl der digitalen Ein- und Ausgangskanäle: 8
Typ: CMOS
Konfiguration: Jeder digitale I/O-Kanal kann individuell als Eingang oder als Ausgang konfiguriert werden. Ausgangsspannung umschaltbar auf 5 V oder 3,3 V. Nach dem Einschalten ist der Kanal als Eingang konfiguriert, sofern er nicht als Alarm konfiguriert ist.
Pull-Up-/Pull-Down-Konfiguration: Alle Pins lassen sich über 47 kOhm-Widerstände an 5 V (Pull-Up) oder Masse (Pull-Down) legen.
Übertragungsrate der digitalen Ein- und Ausgänge (softwaregesteuert):
Digitaler Eingang: 50 Port- oder Bitlesezugriffe pro Sekunde (typischer Wert)
Digitaler Ausgang: 100 Port- oder Bitschreibzugriffe pro Sekunde (typischer Wert)
Eingangsspannung für HI, logisch „1“: 
4,0 V min., 5,5 V absolut max. (5-V-Einstellung); 
2,64 V min., 5,5 V absolut max. (3,3-V-Einstellung)
Eingangsspannung für LO, logisch „0“: 
1,0 V max., -0,3 V absolut min. (5-V-Einstellung); 
0,66 V max., -0,3 V absolut min. (3,3-V-Einstellung)
Ausgangsspannung für HI, logisch „1“: 4,3 V min. (5-V-Modus), 2,7 V min. (3,3-V-Einstellung); IOH = -2,5 mA
Ausgangsspannung für LO, logisch „0“: 0,6 V Max (IOL = 2,5 mA)
Temperaturalarme: 8 (einer pro digitaler E/A-Leitung)
 
NETZWERK
Ethernet-Konformität
Gerätetyp:
IEEE 802.3 Ethernet 10Base-T
Gerätekompatibilität: IEEE 802.3-2003 10 Mpbs Medienzugangssteuerung
Ethernet-Anschluss Typ: 10Base-T, Stecker: RJ-45, 8-polig, Kabel: CAT-5 UTP, abgeschirmt, Länge: 100 m max.
Implementierte Netzwerkprotokolle: IP, ARP, ICMP, DHCP, UDP, TCP, NBNS, HTTP
UDP Messaging-Protokoll: UDP Port 54211
TCP-Download-Protokoll: TCP Port 54267
HTTP 1.0 Alternativer Port: TCP Port 49152-65535 (außer 54267)
Max. Anzahl gleichzeitiger HTTP-Verbindungen: 3
Max. Anzahl anderer TCP-Sockets als HTTP: 5
Sicherheits-Implementierung: IP-Adressen-basierter Sitzungsmanager mit Zugriffschutz auf Konfiguration und Steuerungsfunktionen durch Benutzername/Kennwort (Daten nicht zugriffsgeschützt) 
Verschlüsselung: Base64 
 
ALLGEMEINES
Versorgungsspannung (über mitgeliefertes externes Netzteil): 5 V DC ±5%
Stromaufnahme (über mitgeliefertes externes Netzteil): 440 mA max.
Verfügbare Ausgangsspannung (5V): 4,65 V min. bis 5,25 V max. (10 mA max.)
Messstrom für Widerstandsfühler: Widerstandsfühler, 210 µA ±5% typ; Thermistor, 10 µA ±5% typisch
Abmessungen: 127 L x 89 B x 36 mm T
Eingangsanschlüsse: Schraubklemmenblock (für 0,25 bis 1,5 mm²) 
Betriebstemperatur: 0 bis 55°C; 0 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Lagertemperatur: -40 bis 85°C
Gewicht: 160 g 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-WEB-TEMP
913,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
OM-WEB-TEMP 8-kanaliges Temperaturmessmodul mit integriertem Webserver
Zubehör
SWD-TRACERDAQ-PRO
320,23
Lieferzeit: 2 Wochen
 
TracerDAQ Pro-Software
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Ethernet-Kabel, Universalnetzteil 100 bis 240 V AC und TracerDAQ-Software.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.