Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

24-Bit-USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozessignale

OMB-DAQ-2408

USB-Modul für Thermoelemente und Prozess (messen/steuern) | OMB-DAQ-2408

USB-Modul für Thermoelemente und Prozess (messen/steuern)

804,66 OMB-DAQ-2408

  • Thermoelement- oder Spannungseingang
  • Bis zu 16 Analogeingänge
  • 24 Bit Auflösung
  • Bis zu 1 kSamples/Sekunde Gesamtdurchsatz
  • Zwei 32-Bit-Zähler
  • Unterstützt die Thermoelement-Typen J, K, T, E, R, S, B, N
  • Integrierte Vergleichsstellen­kompensation und
  • Thermoelement-Brucherkennung
  • Acht digitale Ein- und Ausgänge
  • Bis zu 2 Analogausgänge
  • 500 V DC min. zwischen Feldverdrahtung und USB-Schnittstelle
  • Treiber für DASYLab und Labview
  • Einfacher Export der Messwerte in Excel®
  • Kompatibel mit den Betriebssystemen Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 (32 Bit oder 64-Bit)
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Eine Einführung zum Thema Datenerfassungssysteme finden Sie hier.

Die Geräte der OMB-DAQ-2408 Serie sind Mess- und Steuer­module mit USB-Schnittstelle, die sich durch ihre hohe Genauigkeit und vielseitige Funktionalität auszeichnen. Die Module sind mit 16 einseitig geerdeten bzw. 8 differentiellen 24-Bit-Analogeingängen für Spannungen oder Temperaturen, acht digitalen Ein- und Ausgangskanälen sowie zwei Zählern ausgestattet.

Das Modell OMB-DAQ-2408-2AO besitzt außerdem zwei Analogausgänge. Alle Modelle dieser bieten eine 24-Bit-Auflösung zur hoch genauen Messung von Thermoelement- und Spannungssignalen.

OM-DAQ-2408

Analogeingang
Jedes Gerät verfügt über 16 einseitig geerdete/8 differentielle Analogeingänge, die kanalweise als Spannungs- oder Thermo­elementeingang konfiguriert werden können. Dabei stehen acht per Software einstellbare Spannungsbereiche zur Auswahl. Sie können für jeden Kanal separat auf Bereiche von ±10 V bis ±0,078 V eingestellt werden. Für Thermoelementmessungen müssen die entsprechenden Analogeingänge als differentieller Eingang konfiguriert werden. Zu den Eingangsfunktionen gehört auch eine Thermoelement-Brucherkennung.

Messrate
OMB-DAQ-2408 Module messen die Analogeingangskanäle mit bis zu 1 kSamples/Sekunde. 

Digitale Ein- und Ausgänge 
Alle OMB-DAQ-2408-Modelle sind mit acht digitalen Ein- und Ausgangskanälen ausgestatet, die bitweise angesteuert werden können.

Zähler
Zwei 32-Bit Zähler gehören zur Standardaustattung der OMB-DAQ-2408 Module. Die TTL-Eingänge unterstützen Schreib-/Leseintervalle von bis zu 500 Hz und Eingangsfrequenzen bis zu 1 MHz. 

Analogausgang
(Nur OMB-DAQ-2408-2AO)
Das Modell OMB-DAQ-2408-2AO besitzt außerdem zwei 16-Bit-Analogausgänge. Jeder Ausgang hat einen ±10-V-Bereich. Beide Ausgänge können mit einer Rate von bis zu 500 Samples/Sekunde pro Kanal aktualisiert werden; bei einen einzelnen Ausgang beträgt die Aktualisierungsrate 1 kS/s.

Software
Zum Lieferumfang der OMB-DAQ-2408-Serie gehört ein Software-Paket, bestehend aus der TracerDAQ-Anwendung zur Aufzeichnung, Anzeige und Auswertung der Daten sowie Export der Daten.



Technische Daten

OMB-DAQ-2416 und OMB-DAQ-2416-4AO DATENERFASSUNGMODULE
Speicher:  EEPROM 4096 Bytes s für Sensorkonfiguration, 256 Bytes für externe Anwendungen
Microcontroller:  Ein 8-Bit-Microcontroller mit RISC-Architektur und USB-Schnittstelle (nicht galvanisch getrennt); Ein 16-Bit-Microcontroller mit RISC-Architektur für Messungen (galvanisch getrennt)
Ausgangsspannungsbereich 
des 5 V-Ausgangs:
An Pin 40 des Klemmenblocks, 4,75 mA max.
Ausgangsstrom des 5 V-Ausgangs: An Pin 40 des Klemmenblocks, 10 mA max.
Galvanische Trennung: Zwischen Messsystem und PC, 500 V DC min.
USB-Gerätetyp: USB 2.0 (mit voller Geschwindigkeit)
USB-Kabellänge: § m max
Abmessungen:  127 × 89,9 × 35,6 mm (L × B × H)
Betriebstemperatur:  0 bis 50°C; 0 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Lagertemperatur: -40 bis 85°C 
Gewicht:  160 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OMB-DAQ-2408
804,66
Lieferzeit: ab Lager
 
USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozessignale, 16/8 analoge Eingänge, 8 digitale Ein- und Ausgänge, 2 Zähler
OMB-DAQ-2408-2AO
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozessignale, 16 analoge Eingänge, 8 digitale Ein- und Ausgänge, 2 Zähler, 2 Analogausgänge
Zubehör
SWD-TRACERDAQ-PRO
320,23
Lieferzeit: 2 Wochen
 
TracerDAQ Pro-Software
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 2 m USB-Kabel und TracerDAQ-Software.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.