Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

PC-Messsystem mit USB-Schnittstelle - Discontinued

OMB-DAQ-54, OMB-DAQ-55, OMB-DAQ-56

USB-Messmodule für Thermoelemente- und Prozessignale | OMB-DAQ-54, OMB-DAQ-55, OMB-DAQ-56

USB-Messmodule für Thermoelemente- und Prozessignale

1 year warranty CE
  • *********************************************
  • Nicht mehr lieferbar!!!
  • *********************************************

Beschreibung

The OMB-DAQ55-Series has been discontinued. Please click see OMB-DAQ-2416-Series for a potential replacement.

Die PC-Messsysteme der OMB-DAQ-5x-Serie nutzen die USB-Schnittstelle zur Anbindung an den PC. Auf eine hohe Genauigkeit und Auflösung optimiert, misst das System Thermoelement-, Impuls-, Frequenz- und Spannungssignale mit einer Auflösung von 22 Bit. OMB-DAQ-54 verfügt über keine digitalen E/A-Kanäle und Frequenzmessung. Zusätzlich zur schnellen Datenübertragung dient das USB-Kabel auch zur Versorgung des OMB-DAQ-5x. Daher ist keine externe Spannungsversorgung erforderlich, außer wenn passive Hubs eingesetzt werden.

 

Thermoelementeingänge und Bereiche
Thermoelement
Typen
Temperatur
Bereiche
J -100 bis 700°C
K -200 bis 1200°C
T -100 bis 400°C
E -100 bis 500°C
R 400 bis 1400°C
S 400 bis 1400°C
B 700 bis 1400°C
N -100 bis 700°C
   
Eingangsspannungsbereiche:
Differentiell Einseitig geerdet
-20 V bis +20 V 10 V bis +20 V
-10 V bis +10 V 10 V bis +10 V
-5 V bis +5 V 5 V bis +5 V
-4 V bis +4 V 4 V bis +4 V
-2,5 V bis +2,5 V 2,5 V bis +2,5 V
-2 V bis +2 V 2 V bis +2 V
-1,25 V bis +1,25 V 1,25 V bis +1,25 V
-1 V bis +1 V 1 V bis +1 V
-625 mV bis +625 mV   625 mV bis +625 mV 
-500 mV bis +500 mV 500 mV bis +500 mV
-312 mV bis +312 mV 312 mV bis +312 mV
-250 mV bis +250 mV 250 mV bis +250 mV
-156 mV bis +156 mV 156 mV bis +156 mV
-125 mV bis +125 mV 125 mV bis +125 mV
-62 mV bis +62 mV 62 mV bis +62 mV
-31 mV bis +31 mV 31 mV bis +31 mV
 
Die OMB-DAQ-5x-Serie besteht aus drei Modellen zur Messung und Datenerfassung über die USB-Schnittstelle.
Mit ihrer geringen Leistungsaufnahme über die USB-Schnittstelle eignen sie sich hervorragend für mobile Anwendungen und kombinieren die Flexibilität von PCMCIA-Karten mit der Leistungsfähigkeit von internen PC-Steckkarten, ohne deren Nachteile.

Das OMB-DAQ-54-Modul bietet 10 einseitig geerdete oder 5 differentielle Analogeingänge (bis zu ±20 V) oder Thermoelementkanäle, 16 programmierbare Bereiche und galvanische Trennung vom PC bis 500 V.

Das OMB-DAQ-55-Modul verfügt über 10 einseitig geerdete oder 5 differentielle Analogeingänge (bis zu ±20 V) oder Thermoelementkanäle, 16 programmierbare Bereiche, galvanische Trennung vom PC bis 500 V, 8 digitale E/A-Leitungen und 2 Kanäle für die Frequenz/Impuls-/Tastverhältnis-Messung.

Das OMB-DAQ-56-Modul stellt bei gleichen Abmessungen die doppelte E/A-Kapazität des OMB-DAQ-55 bereit.

Der Anschluss der Messsignale an die OMB-DAQ-5x-Module erfolgt über einen abnehmbaren Klemmblock.

OMB-DAQ-5x Abnehmbarer Klemmenblock

SOFTWARE
Im Lieferumfang der OMB-DAQ-5x-Serie enthalten ist Personal DaqViewTM, eine grafikbasierte Applikation zur Konfiguration und Datenerfassung direkt auf die Festplatte. Mit der Software lassen sich Versuche und die Datenaufzeichnung innerhalb von wenigen Minuten einrichten, ganz ohne Programmierkenntnisse.

OMB-DAQ-5x mit Erweiterungsmodul

Erweiterbare Eingänge

Die Kanalanzahl von OMB-DAQ-55- und OMB-DAQ-56-Modulen kann mit den Erweiterungsmodulen OMB-PDQ1 und OMB-PDQ2 erweitert werden wie in der folgenden Tabelle gezeigt. Der OMB-DAQ-54 kann nicht erweitert werden.

OMB-DAQ und Erweiterungskapazitäten
Produkt oder System Spannung/Thermoelement
Eingänge*
Digitale Ein- und Ausgänge Freq.-/Impuls-
Eingänge
OMB-DAQ-54 5 DE, 10 SE Keine Keine
OMB-DAQ-55 5 DE, 10 SE 8 2
OMB-DAQ-56 10 DE, 20 SE 16 4
OMB-PDQ1 Erweiterungsmodul 10 DE, 20 SE 16 -
OMB-PDQ2 Erweiterungsmodul 20 DE, 40 SE - -
OMB-DAQ-55 + OMB-PDQ1 15 DE, 30 SE 24 2
OMB-DAQ-55 + OMB-PDQ2 25 DE, 50 SE 8 2
OMB-DAQ-56 + OMB-PDQ1 20 DE, 40 SE 32 4
OMB-DAQ-56 + OMB-PDQ2 30 DE, 60 SE 16 4
*  DE = Differentielle Eingänge, SE= Einseitig geerdete Eingänge. Thermoelemente werden als differentielle Eingänge (DE) gemessen.

*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.