Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

8-Channel High-Voltage Input Card for OMB-LOGBOOK and OMB-DAQBOARD-2000 Series

OMB-DBK8

8-Channel High-Voltage Input Card for OMB-LOGBOOK 
and OMB-DAQBOARD-2000 Series | OMB-DBK8

1 year warranty CE
  • Provides 8 High-Voltage Input Channels
  • Per-Channel Selection of Three Voltage Ranges Via Jumper
  • Buffered Inputs on Each Channel for High-Speed Scanning
Messumformer und Transmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OMB-DBK8 provides eight high-impedance, high-voltage input channels for OMEGA’s OMB-LOGBOOK and OMB-DAQBOARD-2000 Series data acquisition systems. The OMB-DBK8 accommodates 10, 50, or 100 VFS bipolar inputs that you can set on a per-channel basis via jumpers on the card.

The OMB-DBK8’s 10 M .input impedance presents minimal loading of high impedance circuits and transducers ( e.g., string pots), which ensures accurate readings over a wide range of source impedance, and high impedance transducers, such as string pots.

Each of the OMB-DBK8’s inputs provides an individual buffer amplifier that allows the combination of high-speed (10 µs/reading) and high-input impedances.

As many as thirty-two OMB-DBK8 cards can be used in one system, for a total of 256 high-voltage differential inputs.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OMB-DBK8
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8-Channel High-Voltage Input Card
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.