Beschreibung
Das OMB-DBK90-Modul stellt 56 hoch genaue Thermoelement-Eingänge bereit. Mit einem Maximum von 896 Thermoelementkanälen pro System eignet es sich ideal für vielkanalige Thermoelement-Anwendungen. In Anwendungen, in denen mehr Kanäle benötigt werden,
können mehDas OMB-DBK90-Modul stellt 56 hoch genaue Thermoelement-Eingänge bereit. Mit einem Maximum von 896 Thermoelementkanälen pro System eignet es sich ideal für vielkanalige Thermoelement-Anwendungen. In Anwendungen, in denen mehr Kanäle benötigt werden,
können mehrere Chassis zu einer Gesamtkapazität von 3584 Kanäle zusammengefasst werden. Der Anschluss der Thermoelemente erfolgt über Stecker in Miniaturgröße. An alle Kanäle lassen sich beliebige Thermoelement-Typen anschließen. Jede Klemmenreihe für die
14 Thermoelement-Eingänge verfügt über eine separate Vergleichsstelle, um genaue Messungen sicherzustellen.
Die OMB-DBK90-Module sind in einem robusten Metallgehäuse installiert, das an den OMB-DAQSCAN-2000 angebaut oder mit einem optionalen Montagesatz auch in einem Rack montiert werden kann. OMB-DBK90-Module verfügen über eine Buchse an der einen und
einen Stecker an der anderen Seite. Dadurch sind die Module anreihbar und benötigen nur ein Kabel für den Anschluss an das A/D-Chassis. Für verteilte Anwendungen wie zum Beispiel in einem Fahrzeug können die OMB-DBK90-Module auch separat installiert
werden. Der Anschluss der OMB-DBK90 Module erfolgt dann über bis zu 6 m lange Kabel.
Jedes OMB-DBK90-Modul verfügt über einen Auto-Null-Kanal und einen Vergleichsstellen-Kanal. Die Messraten für Thermoelemente betragen 3 ms für einen Kanal, 16 ms für 14 Kanäle und 61 ms für alle 56 Thermoelement-Kanäle. Ein auf OMB-DBK90-Modulen
basierendes System mit 896 Kanälen kann alle Kanäle innerhalb von 976 ms messen. Diese Geschwindigkeit liegt unter der anderer OMB-DBK-Module, um sicherzustellen, dass Thermoelement-Messwerte genau, rauscharm und stabil sind. Die typische Messgenauigkeit ist
besser als 0,7°C, mit einer typischen Streuung zwischen den Kanälen unter 0,5°C. Wenn OMB-DBK90-Kanäle mit Kanälen von anderen OMB-DBK-Optionen kombiniert werden, können die anderen Messungen mit der Standardrate der Kanäle von 5 oder 10 µs/Kanal ausgeführt werden.
rere Chassis zu einer Gesamtkapazität von 3584 Kanäle zusammengefasst werden. Der Anschluss der Thermoelemente erfolgt über Stecker in Miniaturgröße. An alle Kanäle lassen sich beliebige Thermoelement-Typen anschließen. Jede Klemmenreihe für die
14 Thermoelement-Eingänge verfügt über eine separate Vergleichsstelle, um genaue Messungen sicherzustellen.
Die OMB-DBK90-Module sind in einem robusten Metallgehäuse installiert, das an den OMB-DAQSCAN-2000 angebaut oder mit einem optionalen Montagesatz auch in einem Rack montiert werden kann. OMB-DBK90-Module verfügen über eine Buchse an der einen und einen Stecker an der anderen Seite. Dadurch sind die Module anreihbar und benötigen nur ein Kabel für den Anschluss an das A/D-Chassis. Für verteilte Anwendungen wie zum Beispiel in einem Fahrzeug können die OMB-DBK90-Module auch separat installiert werden. Der Anschluss der OMB-DBK90 Module erfolgt dann über bis zu 6 m lange Kabel.
Jedes OMB-DBK90-Modul verfügt über einen Auto-Null-Kanal und einen Vergleichsstellen-Kanal. Die Messraten für Thermoelemente betragen 3 ms für einen Kanal, 16 ms für 14 Kanäle und 61 ms für alle 56 Thermoelement-Kanäle. Ein auf OMB-DBK90-Modulen basierendes System mit 896 Kanälen kann alle Kanäle innerhalb von 976 ms messen. Diese Geschwindigkeit liegt unter der anderer OMB-DBK-Module, um sicherzustellen, dass Thermoelement-Messwerte genau, rauscharm und stabil sind. Die typische Messgenauigkeit ist besser als 0,7°C, mit einer typischen Streuung zwischen den Kanälen unter 0,5°C. Wenn OMB-DBK90-Kanäle mit Kanälen von anderen OMB-DBK-Optionen kombiniert werden, können die anderen Messungen mit der Standardrate der Kanäle von 5 oder 10 µs/Kanal ausgeführt werden.