Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Speed Sensor Kit for AC or DC NEMA "C" Face Motors, for use with Tachometers and Close Loop Controls.

OMDC-CF Series Motor Speed Sensor

Speed Sensor Kit for AC or DC NEMA

752,35 OMDC-CF-H1

1 year warranty
  • For All NEMA C Face Motors
  • Molded Sensing Disk, Impervious to Dust, Oil and Water
  • Output: NPN Open Collector Capable of Sinking 20 mA DC
  • Operating Temperature: -40 to 125°C (-40 to 257°F)
Antriebe und Motoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OMDC-CF series sensor mounts directly to a motor’s, NEMA C face. It operates at a 4.5 to 24 Vdc level producing a square wave output which may be used with closed loop controls, or other digital devices.
The OMDC-CF Series motor pick-up sensor kit can be used in place of the OMDC-PU-E series to monitor motor speeds when access to the motor shaft is otherwise impossible.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OMDC-CF-H1
752,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
NEMA 56C face motor sensor kit, 1 pulse per revolution
OMDC-CF-H2
752,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
NEMA 56C face motor sensor kit, 2 pulses per revolution
OMDC-CF-H15
752,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
NEMA 56C face motor sensor kit, 15 pulses per revolution
OMDC-CF-H60
752,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
NEMA 56C face motor sensor kit, 60 pulses per revolution
OMDC-CF-J1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NEMA C face motor sensor kit, 1 pulse per revolution*
OMDC-CF-J2
752,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
NEMA C face motor sensor kit, 2 pulses per revolution*
OMDC-CF-J15
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NEMA C face motor sensor kit, 15 pulses per revolution*
OMDC-CF-J60
752,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
NEMA C face motor sensor kit, 60 pulses per revolution*
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Kit comes complete with motor race ring, sensor, mounting bolts, sensing disk and operator's manual.
* Frame sizes 143TC, 145TC, 182C and 184C with 7/8" dia. shaft.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.