Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

100 KS/s and 200 KS/s 16-Bit Analogue and Digital I/O PCI Data Acquisition Boards

OME-PCI-1602, OME-PCI-1602F

100 KS/s and 200 KS/s 16-Bit Analogue and Digital I/O PCI Data Acquisition Boards | OME-PCI-1602, OME-PCI-1602F

1 year warranty CE
  • PCI Bus
  • OME-PCI-1602 16-Bit 100 KHz A/D Converter
  • OME-PCI-1602F 16-Bit 200 KHz A/D Converter
  • 32 Single-Ended/ 16 Differential Inputs 8 K Word FIFO Buffer
  • Three Different External Triggers: Post-Trigger, Pre-Trigger, Middle Trigger
  • 16 Digital Input/16 Digital Output Channels
  • Programmable Low Gain: 0.5, 1, 2, 4, 8
  • Internal/External Trigger
  • Two 12-Bit Independent Programmable DAC’s; 2 MHz Throughput per Channel (max)
  • 2.7 M Word/High Speed Data Transfer Rate
PC-Einsteckkarten - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OME-PCI-1602/1602F series is a family of high performance and high resolution data acquisition board for the PCI bus. They feature a continuous, 100/200KHz, gap-free data acquisition under DOS and Windows. The OME-PCI-1602 Series provides 32-channel single-ended or 16-channel differential analogue inputs, two analogue outputs, 16 digital input and 16 digital output channels.

Software Development Kit
All data acquisition boards are supplied with a standard software development kit for Windows 98/NT/2000/XP. The software development kit includes DLL files for programming in C, C++ or other high level languages and OCX files for Visual Basic or Active X programming. LabView drivers are also included. OME-PCI Series data acquisition boards are also compatible with the Dasylab Windows software.

Specifications
ANALOGUE INPUT SPECIFICATIONS
Input Channel 32 S.E./16 Diff
Resolution16-bits
Conversion RateOME-PCI-1602: 100 KS/s max.
OME-PCI-1602F: 200 KS/s max.
Range±10 V, ±5 V, ±2.5, ±1.25 V, ±.625 V
Input Impedance10,000 M .// 6pf
D/A OUTPUTS
Channels2
Type12 bit double buffers
Linearity0.06% FS
Settling Time0.4 mS
Output Range±5 V or ±10 V
Output Driving±5 mA
DIGITAL I/O
Inputs16-channels; TLL levels
Input LowVIL low = 0.8 V max,
IIL low = 4 mA
Input HighVIH high = 2.0 V min,
IIH high = -20 µA max
Outputs16-channels; TLL levels
Output LowVOL = 0.33 V max,
IOL = 4 mA max
Output HighVOH =3.84 V min,
IOH high = -400 µA max
TIMER
Internal Pacer Timer16-bit, 8 MHz input
External Pacer Timer16-bit, 8 MHz input
Machine Independent Timer16-bit, 8 MHz input
Power Requirements+5 V @ 350 mA (max)
Operating Temperature0 to 50°C (32 to 122°F)
Storage Temperature-20 to 70°C (-4 to 158°F)
Humidity 0 to 90% RH non-condensing
Dimensions190 L x 105 mm H (7.5 x 4.1")
Overvoltage Protection± 35 V
On Board FIFO8 K
Programable Gain0.5, 1, 2, 4, 8
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
OME-PCI-1602/8K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 KS/s 32-channel 16-bit A/D board
  
OME-PCI-1602F/8K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
200 KS/s 32 channel 16-bit A/D board
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOME-DB-1825/1
OME-DB-1825/1
193,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Screw terminal board for analogue input channels with 1-metre 37-pin D-Sub cable
  
OME-DB-1825/2
215,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
Screw terminal board for analogue input channels with 2-metre 37-pin D-Sub cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOME-DB-8025
OME-DB-8025
143,42
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Screw terminal board for for digital I/O, includes two 1 m cables
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOME-DB-16P
OME-DB-16P
194,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
16 channel isolated digital input board, includes 1 m cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOME-DB-16R
OME-DB-16R
302,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
16 channel SPDT relay board, includes 1 m cable
  
OME-ADP-20/PCI
96,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
20-pin extender (extends the dual 20-pin digital I/O flat cable connectors on the board to the PC slot window, includes two 20-pin cables)
  
OME-DN-20
143,42
Lieferzeit: 4 Wochen
 
20-pin DIN rail mount I/O connector board (two 20-pin headers) for digital I/O, includes two 1 m cables
  
OME-DN-37
161,38
Lieferzeit: 4 Wochen
 
37-pin D-sub DIN rail mount I/O connector board (two 37-pin D Sub connectors, one for expansion) for analogue inputs, includes one 1m cable
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Each OME-PCI-1602 and OME-PCI-1602F data acquisition board includes complete operator’s manual on CD ROM and software development kit.
Ordering Example:  (1) OME-DB-1825/1 Screw terminal board for analogue input channels with 1-metre 37-pin D-Sub cable, €193,58

Zugehörige Dokumentation:

Download OME-PCI-1602 - IO BOARD SOFTWARE MANUAL
Download OME-PCI-1202/1602/1800/1802 - O BOARD HARDWARE MANNUAL
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.