Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Two and Four Port RS-232/422/485 to USB Adaptors

OMG-USB-SER-2 and OMG-USB-SER-4

Two and Four Port RS-232/422/485 to USB Adaptors | OMG-USB-SER-2 and OMG-USB-SER-4

Two and Four Port RS-232/422/485 to USB Adaptors

334,38 OMG-USB-SER-2

Lifetime waranty
  • Not CE Compliant (not for sale in Europe)
  • Field Selectable Interface
  • Power Obtained from USB Cable,
    No External Power Required
  • Automatic RS-485 Data Enable/Disable
  • Hot Swapping/Auto Configuration
  • High Speed UART with 128 byte
    TX FIFO and 384 byte RX
  • FIFO Supporting Standard PC Data
    Rates up to 921.6K bps
  • 6ft High Quality USB Cable Included
  • Includes Driver and Utility Software
Kommunikationsgeräte und Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OMG-USB-SER USB to serial I/O adaptors provide two or four RS-232/422/485 serial ports for USB connectivity to legacy or non-USB compliant devices. OMB-USB-SER adaptors support standard PC data rates up to 921.6K bps. Simply install the included software and connect the OMB-USB-SER adaptor to your USB port. The device is immediately recognized by the system. At that point, simply connect the adaptor to your target device (i.e. modem, serial printer, scale, bar code/mag stripe reader, etc.). Now your non-USB peripherals can have the same connection simplicity and ease of use as USB aware peripherals. We include our Windows 98/ME/2000/XP and Linux drivers to simplify installation.

Please download PDF file below for complete product specifications
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OMG-USB-SER-2
334,38
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2 port RS-232/422/485 to USB
OMG-USB-SER-4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 port RS-232/422/485 to USB
OMG-CA176
20,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
DB9F/25M RS-530 cable
OMG-CA177
16,53
Lieferzeit: 7 Wochen
 
DB9F/25M 6 ft cable
OMG-CA179
16,53
Lieferzeit: 7 Wochen
 
6 ft USB A to B cable
OMG-DR102
20,65
Lieferzeit: 7 Wochen
 
DIN rail mounting kit
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All OMG-USB-SER converters include utility software and a complete user’s manual on CD-ROM, and an OMG-CA179 USB cable.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.