Beschreibung
Diese handlichen, ökonomischen Oszilloskope verfügen alle über die Leistungsfähigkeit, die Sie benötigen, und sind ideal für Anwendungen in Design, Forschung, Testverfahren, Ausbildung, Service oder Instandsetzung. Sie sind in Bandbreiten von 10 bis 25 MHz verfügbar. Die Oszilloskope der Serie OMSP-2000 sind klein, leicht und tragbar. Sie passen bequem in eine Laptop-Tasche und sind deshalb der perfekte Begleiter für Techniker im Außendienst. Sie benötigen kein externes Netzteil und eignen sich daher perfekt für den Feldeinsatz. Durch die Verbindung mit Ihrem PC sind Funktionen wie Drucken, Kopieren und E-Mail-Verkehr immer auf Knopfdruck verfügbar.Modell | OMSP-2204 | OMSP-2205 |
Bandbreite: | 10 MHz | 25 MHz |
Abtastrate: | 100 MS/s | 200 MS/s |
Speicher: | 8 kS | 16 kS |
Wellenform: | Funktionsgenerator + AWG | |
VERTIKAL | OMSP-2204 | OMSP-2205 |
Anzahl der Kanäle: | 2 | 2 |
Bandbreite (- 3 dB): | 10 MHz | 25 MHz |
Anstiegszeit (berechnet): | 35 ns | 14 ns |
Auflösung: | 8 Bit (12 Bit mit Verbesserung der Auflösung) | |
Eingangsmerkmale: | BNC, 1 MOhm/20 pF | |
Eingangskopplung: | AC/DC | |
Eingangsempfindlichkeit: | 10 mV/Abschnitt bis 4 V/Abschnitt (10 vertikale Aufteilungen) | |
Eingangsbereiche: | ± 50 mV, ± 100 mV, ± 200 mV, ± 500 mV, ± 1 V, ± 2 V, ± 5 V, ± 10 V, ± 20 V | |
Analoger Offsetbereich (vertikale Positionseinstellung): |
Keiner | |
Gleichstrom-Genauigkeit: | ± 3 % des gesamten Messbereichs | |
Überlastschutz: | ± 100 V (DC + AC Spitze) | |
HORIZONTAL | OMSP-2204 | OMSP-2205 |
Max. Abtastrate (Echtzeit 1 Ch): | 100 MS/s | 200 MS/s |
Max. Abtastrate (Echtzeit 2 Ch): | 50 MS/s | 100 MS/s |
Max. Abtastrate (wiederholt/ETS): | 2 GS/s | 4 GS/s |
Max. Abtastrate (Streaming): | 1 MS/s (typisch) bei OMEGASCOPE-Software | |
Zeitbasisbereiche: | 10 ns/Abschnitt bis 1000 s/Abschnitt | 5 ns bis 1000 s/Abschnitt |
Pufferspeicher (aufgeteilt): | 8 k Abtastungen | 16 k Abtastungen |
Max. Puffer (Normaler Trigger): | 10.000 | |
Genauigkeit der Zeitbasis: | ± 100 ppm | |
DYNAMISCHE LEISTUNG (typisch) | ||
Kreuzkopplungen: (Volle Bandbreite:): | Besser als 200:1 (gleiche Bereiche) | |
Klirren: | <- 50 dB bei 100 kHz Eingang über gesamten Messbereich | |
SFDR: | >52 dB bei 100 kHz Eingang über gesamten Messbereich | |
Rauschen: | 1 LSB (± 1 V-Bereich) | |
Impulsansprechen: | < 7 % Überschwingen | |
Bandbreitendämpfung (am Oszilloskopeingang): | (+ 0,3 dB, - 3 dB) von DC bis volle Bandbreite | |
TRIGGER | ||
Quellen: | Ch A, Ch B | |
Trigger-Modi: | Keiner, Automatisch, Wiederholt, Einzeln | |
Erweiterte digitale Trigger (Ch A, Ch B): | Steigend, Fallend, Dual, Hysterese, Fenster, Impulsbreite, Fenster-Impulsbreite, Fenster-Abbruch, Intervall, Logik, Verzögert | |
Trigger-Arten, ETS (Ch A, Ch B): | Kanten | |
Trigger-Empfindlichkeit (Ch A, Ch B): | Die digitale Triggerung bietet 1 LSB Genauigkeit bis zur vollen Oszilloskop-Bandbreite (ETS: Typischerweise 10 mV p-p bei voller Bandbreite) | |
Max. Vortrigger-Erfassung: | 100 % der Erfassungsgröße | |
Max. Nachtrigger-Verzögerung: | 4 Milliarden Abtastungen | |
Trigger-Rückstellzeit: | PC-abhängig | |
Max. Trigger-Rate: | PC-abhängig | |
FUNKTIONSGENERATOR | ||
Standard-Ausgangssignale: | Sinus-, Rechteck-, Dreieck-, Gleichstromspannung, Rampe, Sin(x)/x, Gaußsch, Halbsinus | |
Pseudozufällige Ausgangssignale: | Keine | |
Standard-Signalfrequenz: | DC bis 100 kHz | |
Abtastmodi: | Auf, Ab, Dual mit wählbaren Start-/Stoppfrequenzen und Inkrementen | |
Genauigkeit der Ausgangsfrequenz: | ± 100 ppm | |
Auflösung der Ausgangsfrequenz: | < 0,01 Hz | |
Ausgangsspannungsbereich: | ± 2 V | |
Einstellung der Ausgangsspannung: | ± 250 mV bis ± 2 V Amplitude, ± 1 V Offset | |
Amplitudendämpfung (typisch): | < 1 dB bis 100 kHz | |
Gleichstrom-Genauigkeit: | ± 1 % des gesamten Messbereichs | |
SFDR: | > 55 dB bei 1 kHz Sinuswelle des vollständigen Messbereichs | |
Ausgangskennwerte: | Frontplatten-BNC, 600 Ohm Ausgangsimpedanz | |
Überspannungsschutz: | ± 10 V | |
GENERATOR FÜR BENUTZERDEFINIERTE WELLENFORMEN | ||
Aktualisierungsrate: | 2 MS/s | |
Pufferspeicher: | 4 k Abtastungenx | |
Auflösung: | 8 Bit | |
Bandbreite: | 100 kHz | |
Anstiegszeit (10 bis 90%): | < 2 μs | |
SPEKTRUMANALYSATOR | OMSP-2204 | OMSP-2205 |
Frequenzbereich: | DC bis 10 MHz | DC bis 25 MHz |
Anzeigemodi: | Intensität, Mittel, Spitzenwertspeicherung | |
Fensterungsfunktionen: | Rechteckig, Gaußsch, dreieckig, Blackman, Blackman-Harris, Hamming, Hann, abgeflacht | |
Anzahl von FFT-Punkten: | Einstellbar von 128 bis zum halben verfügbaren Pufferspeicher in Potenzen von 2 | |
RECHENKANÄLE | ||
Funktionen: | +, −, *, /, Quadratwurzel, ^, Exp., ln., Log., Abs., Norm., Sign., sin, cos, tan, asin, acos, atan, sinh, cosh, tanh, Differential, Integral, Freq., min., max., Durchschn., Spitze | |
Operanden: | A, B (Eingangskanäle), T (Zeit), Referenzwellenformen, Konstanten, Pi | |
AUTOMATISCHE MESSUNGEN | ||
Oszilloskop: | AC eff, True eff, DC-Mittel, Zykluszeit, Frequenz, Tastverhältnis, Abfallrate, Abfallzeit, Anstiegsrate, Anstiegszeit, hohe Impulsbreite, niedrige Impulsbreite, Maximum, Minimum, Spitze-Spitze | |
Spektrum: | Frequenz bei Spitzenwert, Amplitude bei Spitzenwert, mittlere Amplitude bei Spitzenwert, Gesamtleistung, Klirrfaktor (THD) %, THD dB, THD plus Rauschen, SFDR, SINAD, SNR, IMD | |
Statistik: | Mindest-, Höchst-, Durchschnitts- und Standardabweichung | |
SERIELLE ENTSCHLÜSSELUNG | ||
Protokolle: | CAN Bus, I²C, SPI, UART | |
MASKENGRENZTESTS | ||
Statistik: | Fehlerprüfung, Fehleranzahl, Gesamtanzahl | |
ANZEIGE | ||
Interpolierung: | Linear oder sin (x)/x | |
Persistenzmodi: | Digitale Farbe, analoge Intensität, benutzerdefiniert oder keiner | |
ALLGEMEINES | ||
PC-Konnektivität: | USB 2.0 hi-speed (mit voller Geschwindigkeit) | |
Spannungsversorgung: | Versorgung über USB-Port | |
Abmessungen (inklusive Anschlüsse): | 150 × 100 × 40 mm (L × B × T) | |
Gewicht: | < 0,22 kg | |
Betriebsumgebung: | 0 bis 50°C (20 bis 30°C für die angegebene Genauigkeit); 5 bis 80 % r. F., nicht kondensierend |
|
Lagerungsbedingungen: | -20 bis 60°C; 5 bis 95 % r. F., nicht kondensierend | |
Sicherheitszulassungen: | Design gemäß EN 61010-1:2001 | |
EMV-Zulassungen: | Getestet gemäß EN61326-1:2006 und FCC Part 15 Subpart B | |
Umwelttechnische Zulassungen: | Konform mit RoHS und WEEE | |
Software (enthalten): | OMEGASCOPE Windows-Software | |
Anforderungen an den PC: | Microsoft Windows XP, Vista oder Windows 7, 32 oder 64 Bit |