Beschreibung
Die Serie OMSP-4000 bietet das Beste, was Sie derzeit von einem USB-gespeisten Oszilloskop am Markt erwarten können. Die Leistungsfähigkeit der Serie OMSP-4000 macht die Geräte ideal für zahlreiche Anwendungen wie Design, Forschung, Tests, Ausbildung, Service und Instandsetzung. Zudem sind die USB-gespeisten Oszilloskope klein, leicht und tragbar. Sie passen bequem in eine Laptop-Tasche und sind der perfekte Begleiter für Techniker im Außendienst. Die Geräte kommen ohne externes Netzteil aus – perfekt für den Feldeinsatz.EINGÄNGE | OMSP-4224 | OMSP-4227 |
Anzahl der Kanäle: | 2 BNC-Eingänge | |
Analogbandbreite: | 20 MHz (10 MHz auf ± 50 mV-Bereich) | 100 MHz |
Spannungsbereich: | ± 50 mV bis ± 100V | ± 50 mV bis ± 20V |
Empfindlichkeit: | 10 mV/Abschnitt bis 20V/Abschnitt | 10 mV/Abschnitt bis 4V/Abschnitt |
Vertikale Auflösung: | 12 Bit | |
Eingangskopplung: | AC oder DC, per Software einstellbar | |
Eingangsimpedanz: | 1 MOhm; 22 pF | 1 MOhm; 16 pF |
Überspannungsschutz: | ± 200V | ± 100V |
ABTASTUNG | OMSP-4224 | OMSP-4227 |
Zeitbasen: | 100 ns/Abschnitt bis 200 s/Abschnitt | 50 ns/Abschnitt bis 200 s/Abschnitt |
Max. Abtastrate (Echtzeit): | 80 Ms/s | 250 MS/s (1 Kanal)/125 MS/s (2 Kanäle) |
Maximale Abtastrate (ETS): | 10 GS/s | |
Puffergröße: | 32 MS zwischen den aktiven Kanälen aufgeteilt | |
TRIGGER | ||
Quellen: | Ch A, Ch B, Ext | |
Ch A, Ch B Trigger-Arten: | Kanten, Fenster, Impuls, Intervall, Abbruch, Runt, Verzögert | |
Ext. Trigger-Arten: | Steigende/Fallende Flanke | |
EXT. TRIGGEREINGANG (nur Modell OMSP-4227) | ||
Stecker: | BNC | |
Bandbreite: | 100 MHz | |
Impedanz: | 1 MOhm; 20 pF | |
Spannungsbereich: | ± 20 V | |
Schwellenwertbereich: | ± 150 mV bis ± 20 V | |
Kupplung: | DC (Gleichstrom) | |
Überspannungsschutz: | ± 100 V | |
FUNKTIONSGENERATOR/GENERATOR FÜR BENUTZERDEFINIERTE WELLENFORMEN (nur Modell OMSP-4227) | ||
Stecker: | BNC | |
Frequenzbereich des Funktionsgenerators: | Gleichstrom bis 100 kHz | |
Wellenformen des Funktionsgenerators: | Sinus, Rechteck, Dreieck, Rampe, Sin (x)/x, Gaußsch, Halbsinus, weißes Rauschen, Gleichstrom-Stufe | |
Puffergröße: | 8192 Samples | |
DAC-Aktualisierungsrate: | 20 MS/s | |
DAC-Auflösung: | 12 Bit | |
Bandbreite: | 100 kHz | |
Gleichstrom-Genauigkeit: | 1 % | |
Ausgangsbereich: | ± 250 mV bis ± 2 V | |
Ausgang-Offsetbereich: | ± 1 V | |
Max. kombinierter Ausgang: | ± 2,5 V | |
Ausgangswiderstand: | 600 Ohm | |
Überspannungsschutz: | ± 10 V | |
LEISTUNGSKENNDATEN | ||
Timeout-Genauigkeit: | 50 ppm | |
Gleichstrom-Genauigkeit: | 1 % des gesamten Messbereichs | |
Trigger-Auflösung: | 1 LSB (Ch A, Ch B) | |
Trigger-Rückstellzeit: | 1 μs (schnellste Zeitbasis, schneller Trigger) | |
RECHENKANÄLE | ||
Funktionen: | Anwenderspezifische Gleichungen unter Verwendung von: −x, x+y, x−y, x*y, x/y, sqrt(x), x^y, exp(x), ln(x), log(x), abs(x), norm(x), sign(x), sin(x), cos(x), tan(x), arcsin(x), arccos(x), arctan(x), sinh(x), cosh(x), tanh(x) | |
Operanden: | A, B (Eingangskanäle), T (Zeit), Referenzwellenformen, Konstanten, Pi | |
AUTOMATISCHE MESSUNGEN | ||
Oszilloskop: | AC eff, True eff, DC-Mittel, Zykluszeit, Frequenz, Tastverhältnis, Abfallrate, Abfallzeit, Anstiegsrate, Anstiegszeit, hohe Impulsbreite, niedrige Impulsbreite, Maximum, Minimum, Spitze-Spitze | |
Spektrum: | Frequenz bei Spitzenwert, Amplitude bei Spitzenwert, mittlere Amplitude bei Spitzenwert, Gesamtleistung, Klirrfaktor (THD) %, THD dB, THD plus Rauschen, SFDR, SINAD, SNR, IMD | |
Statistik: | Mindest-, Höchst-, Durchschnitts- und Standardabweichung | |
SERIELLE ENTSCHLÜSSELUNG | ||
Protokolle: | CAN Bus, I²C, SPI, RS232, UART | |
MASKENGRENZTESTS | ||
Statistik: | Fehlerprüfung, Fehleranzahl, Gesamtanzahl | |
ANZEIGE | ||
Interpolierung: | Linear oder sin (x)/x | |
Persistenzmodi: | Digitale Farbe, analoge Intensität, benutzerdefiniert oder keiner | |
ALLGEMEINES | ||
PC-Konnektivität: | USB 2.0 hi-speed | |
Spannungsversorgung: | Versorgung über USB-Port (500 mA bei 5 V) | |
Abmessungen (inklusive Anschlüsse): | 200 × 140 × 40 mm (L × B × T) | |
Gewicht: | < 0,5 kg | |
Betriebsumgebung: | 0 bis 45°C (20 bis 30°C für die angegebene Genauigkeit); 5 bis 80 % r. F., nicht kondensierend |
|
Lagerungsbedingungen: | -20 bis 60°C; 5 bis 95 % r. F., nicht kondensierend | |
Sicherheitszulassungen: | Design gemäß EN 61010-1:2001 | |
EMV-Zulassungen: | Getestet gemäß EN61326-1:2006 und FCC Part 15 Class A | |
Umwelttechnische Zulassungen: | Konform mit RoHS und WEEE | |
Software (enthalten): | OMEGASCOPE™ Windows®-Software | |
Anforderungen an den PC: | Microsoft Windows XP, Vista oder Windows 7, 32 oder 64 Bit |