Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit 2 externen Universaleingängen - Discontinued

OMYL-M90

Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit 2 externen Universaleingängen | OMYL-M90

  • Integrierte Temperatur- und Feuchtesensoren
  •    • OMYL-M90 mit eingebauten Temperatur- und Feuchtesensoren
  •    • OMYL-M90E mit Temperatur- und Feuchtefühlern bestückt
  • 2 Externe Eingänge für:
  •    • Kombinierte Temperatur- und Feuchtesensoren
  •    • Temperatursensoren (Widerstandsfühler Pt100/Pt1000 oder Thermistoren)
  •    • Prozessspannung oder -strom
  •    • Impulseingang
  • Bis zu 4 Millionen Messpunkte (interne Speichergröße)
  • Maximale Messrate 32 Hz
  • Hohe Genauigkeit
  • 20 Bit-A/D-Wandler
  • Stoßabsorbierendes, IP65-Gehäuse (staub- und strahlwasserdicht)
  • Übertragungsrate 500 kbps
  • Niedrige Stromaufnahme
  • Batterielebensdauer bis zu 4 Jahre
Datenlogger - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This product line has been discontinued. For an alternate product, please see our wide selection of temperature and humidity loggers here.


Die Datenlogger OMYL-M90 und OMYL-M90E für Temperatur und Feuchte haben zusätzlich zwei externe Universaleingänge und können je nach Softwarekonfiguration bis zu 6 Parameter protokollieren. Sie sind mit einem Standardspeicher für 100.000 Messpunkte (OMYL-M90, OMYL-M90E) oder einem erweiterten Speicher für 4 Millionen Messpunkte (OMYL-M90-4M, OMYL-M90E-4M) ausgerüstet.

Folgende Eingangssignale können konfiguriert werden:
   • Temperatur und Feuchte (interne Sensoren in den OMYL-M90, integrierte Temperatur-/Feuchte -fühler bei den OMYL-M90E)
   • Externe Temperatur (Widerstandsfühler Pt100/Pt1000, Thermistoren Typ U)
   • Externe Temperatur/Feuchte (für kombinierte externe Temperatur-/Feuchtefühler)
   • Prozessspannung oder Strom
     (0 bis 10 mV, 0 bis 20 mV, 0 bis 50 mV, 0 bis 100 mV, 0 bis 1 V, 0 bis 2,5 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V, 0 bis 24 mA)
   • Impuls- oder Frequenzeingang, zum Beispiel von Drehzahlmessern, Niederschlagsmessgeräten, fotoelektrischen Sensoren

Bei einmal aktiviertem Impulseingang führt der Datenlogger die Datenerfassung und -aufzeichnung während eines festgelegten Zeitraums aus. Dieser Erfassungszeitraum ist zwischen 1 Sekunde und 24 Stunden einstellbar. Am Ende des Zeitraums wird die Gesamtzahl der in diesem Zeitraum aufgetretenen Impulse festgehalten. Anschließend startet der Datenlogger eine neue Erfassung und fährt fort, bis entweder der Speicherplatz voll oder der Testzeitraum beendet ist.
Die Speicherung der Messpunkte erfolgt in einem nicht-flüchtigen Flashspeicher, entsprechend tritt bei leeren Batterien kein Datenverlust auf. Sowohl das Einrichten des Datenloggers als auch das Abrufen der Daten lassen sich mit der im Lieferumfang enthaltenen Standardsoftware OMYL-SOFT einfach bewerkstelligen. Die heruntergeladenen Daten werden von der OMYL-SOFT-Software als Textdatei gespeichert und lassen sich mit Microsoft Excel oder beliebigen anderen Programmen weiterbearbeiten. Die Standardsoftware OMYL-SOFT bietet keine Möglichkeiten der grafischen Darstellung. Für die Analyse und grafische Darstellung der gesammelten Daten wird die Softwareversion OMYL-SOFT-PLUS benötigt (bitte separat bestellen).


TECHNISCHE DATEN
Interne Temperaturmessung
   Temperaturbereich: -30 bis 70°C mit der Standard-Lithiumbatterie; -40 bis 90°C mit der optionalen Hochtemperatur-Lithiumbatterie
   Temperaturauflösung: 0,01°C
Externer Temperatureingang
   Fühler: Widerstandsfühler Pt100 oder Pt1000, Thermistoren Typ U (2000 Ohm bei 25°C)
   Bereich: -70 bis 250°C
   Auflösung: 0,01°C
Interne/Externe Feuchte
   Feuchtebereich: 0 bis 100% r. F.
   Feuchteauflösung: 0,01% r. F.
Stromeingang
   Bereich: 0 bis 24 mA
   Auflösung: 0,36 μA
   Eingangsimpedanz: 10 Ohm Shunt
   Genauigkeit: 0,1% des Bereichs
   Signaleingang: Kabel OMYL-CI
Impulseingang
   Signaleingang: Das Eingangskabel OMYL-CS eignet sich zur Messung von Signalen potentialfreier Kontakte und Schwachspannungsimpulsen< 3 Vdc; für höhere Spannungen bis zu 24 V DC eignet sich das optionale Eingangskabel OMYL-CP
   Maximale Eingangsspannung: 24 V DC
Messbereich
   Impulse potentialfreier Kontakte
      Impulszählung: 0 bis 65000 Impulse
      Impulsrate: 0 bis 100 Hz
   Spannungsimpulse
      Impulszählung: 0 bis 65000 Impulse
      Impulsrate: 0 bis 1300 Hz
Messrate: 1 Sekunde bis 24 Stunden; 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 32 Hz m schnellen Modus (Feuchtefühler: nur 4 Hz)
Start-Modi: Sofortiger Start und verzögerter Start
Speicherkapazität:
OMYL-M90, OMYL-M90E; 100.000 Messpunkte
OMYL-M90-4M, OMYL-M90E-4M; 4 Millionen Messpunkte
Endlosaufzeichnung: Ja (softwarekonfigurierbar)
Batterie: 3-V-Lithiumbatterie (Batterie für Standardtemperaturbereich im Lieferumfang enthalten, Batterie für höhere Temperaturen als Option); vom Benutzer austauschbar
Batterielebensdauer (Batterie für Standardtemperaturbereich):
typischerweise 4 Jahre bei einer Messrate von einer Minute,
230 Tage bei Messrate 10 Sekunden,
25 Tage bei Messrate 1 Sekunde
LED-Funktionalität: Eingebaute LED-Statusanzeige für die Anzeige von Messwertspeicherstatus, schwacher Batterie oder Alarmzustand
Alarme: Softwareprogrammierbare obere und untere Schwellen
Computer-Schnittstelle: USB (Schnittstellenkabel im Lieferumfang enthalten)
Betriebssystem: Windows XP SP3, Vista, 7 oder 8 (32 und 64 Bit)
Betriebsumgebung: -30 bis 70°C mit Standard-Lithiumbatterie (im Lieferumfang enthalten); -40 bis 90°C mit der optionalen Hochtemperatur-Lithiumbatterie
Abmessungen
OMYL-M90, OMYL-M90-4M: 30 × 50 mm (H × ø)
OMYL-M90E, OMYL-M90E-4M: 30 × 50 mm (H × ø) mit Fühler 100 × 8 mm (L × ø)
Gewicht: 70 g
Gehäuse: Robustes, stoßabsorbierendes Polyoxymethylen, IP65
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Temperatur-/Feuchtedatenlogger mit 2 externen Universaleingängen
OMYL-M90
€732,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatur-/Feuchtedatenlogger mit internem Temperatur-/Feuchtesensor, 2 externe Universaleingänge, 100.000 Messpunkte
OMYL-M90-4M
€794,96
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperatur-/Feuchtedatenlogger mit internem Temperatur-/Feuchtesensor, 2 externe Universaleingänge, 4 Millionen Messpunkte
OMYL-M90E
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur-/Feuchtedatenlogger mit integriertem Temperatur-/Feuchtefühler, 2 externe Universaleingänge, 100.000 Messpunkte
OMYL-M90E-4M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur-/Feuchtedatenlogger mit integriertem Temperatur-/Feuchtefühler, 2 externe Universaleingänge, 4 Millionen Messpunkte
Zubehör
OMYL-SOFT-PLUS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Optionale erweiterte Softwareversion für die Analyse und grafische Darstellung der gesammelten Daten
OMYL-CS
€61,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
Verbindungskabel für Spannungen zwischen 0 und 1 V
OMYL-CU
€150,14
Lieferzeit: ab Lager
 
Verbindungskabel für Spannungen zwischen 1 und 10 V
OMYL-CP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Verbindungskabel für Spannungen zwischen 5 und 24 V
OMYL-CI
€144,78
Lieferzeit: ab Lager
 
Verbindungskabel für Strommessungen bis 24 mA
OMYL-WH20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Wandmontagehalter für Datenlogger (einschließlich Blei-Plomben zur Manipulationssicherung)
OMYL-WS50
€56,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
Set mit 50 Blei-Plomben und 50 Sicherungsdrähten
OMYL-BATT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ersatz 3-V-Lithiumbatterie für Standardtemperaturbereich
OMYL-BATT-HT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ersatz 3-V-Lithiumbatterie für Hochtemperaturbereich
Pt1000-Widerstandsfühler, Temperaturfühler für allgemeine Anwendungen
OMYL-CML80-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 100 mm, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-CML80-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 100 mm, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-CML120-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 100 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-CML120-5
€202,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 100 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-CMS80-2
€124,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 50 mm, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-CMS80-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 50 mm, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-CMS120-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 50 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-CMS120-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 50 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
Pt1000-Widerstandsfühler, Temperaturfühler für Oberflächentemperaturmessungen
OMYL-EU80-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlsockel mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-EU80-5
€149,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlsockel mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-EU120-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlsockel mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-EU120-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlsockel mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
Magnetischer Pt1000-Widerstandsfühler, Temperaturfühler für Oberflächentemperaturmessungen
OMYL-EUM80-2
€158,74
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt1000, Stahlfühler mit eingebautem Magnet mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-EUM80-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Stahlfühler mit eingebautem Magnet mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
Schnell ansprechender Lufttemperaturfühler
OMYL-FR80-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler zur Luftmessung, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-FR80-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler zur Luftmessung, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-FR120-2
€233,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler zur Luftmessung, mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-FR120-5
€265,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler zur Luftmessung, mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
Temperatur- und Feuchtefühler für allgemeine Anwendungen
OMYL-RHT80-2
€215,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 35 mm, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-RHT80-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 35 mm, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-RHT120-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 35 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-RHT120-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 35 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-RHT-XS80-2
€259,46
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 20 mm, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-RHT-XS80-5
€283,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 20 mm, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-RHT-XS120-2
€309,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 20 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-RHT-XS120-5
€345,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 20 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
Temperatur- und Feuchtefühler-Sonderausführungen
OMYL-RHTO-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur/Feuchtefühler für Sättigungs- und Grenzwerte von Wänden, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-RHTO-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur/Feuchtefühler für Sättigungs- und Grenzwerte von Wänden, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-RHTW-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur/Feuchtefühler für Wände oder beengte Platzverhältnisse, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-RHTW-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur/Feuchtefühler für Wände oder beengte Platzverhältnisse, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
Feuchtigkeits- und Kondensationssensor
OMYL-SHS-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Fühler für Kondensation (beginnende Feuchtigkeit), mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-SHS-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Fühler für Kondensation (beginnende Feuchtigkeit), mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 3-V-Lithiumbatterie (Standardtemperaturbereich), 1,8 m langem USB-Schnittstellenkabel, 2 Stück OMYL-CS Spannungseingangskabel 0 bis 1 V, Software OMYL-SOFT und Bedienungsanleitung auf einem USB-Stick.
Ordering Example: (1) OMYL-M90 Temperaturdatenlogger mit 2 externen Eingängen, 100.000 Messpunkte, €732,20
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.