Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit 2 externen Eingängen - Discontinued

OMYL-RH25

Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit 2 externen Eingängen | OMYL-RH25

  • Integrierte Temperatur- und Feuchtesensoren
  • Zusätzlich 2 externe Eingänge für Temperaturfühler (Widerstandsfühler Pt100/Pt1000 oder Thermistoren) oder kombinierte Temperatur-/Feuchtefühler
  • Bis zu 4 Millionen Messpunkte (interne Speichergröße)
  • Maximale Messrate 4 Hz
  • Hohe Genauigkeit
  • 20 Bit-A/D-Wandler
  • Stoßabsorbierendes, IP65-Gehäuse (staub- und strahlwasserdicht)
  • Übertragungsrate 500 kbps
  • Niedrige Stromaufnahme
  • Batterielebensdauer bis zu 4 Jahre

Beschreibung

This product line has been discontinued. For an alternate product, please see our wide selection of temperature and humidity loggers here.


Der Datenlogger OMYL-RH25 für Temperatur und Feuchte hat zusätzlich zwei externe Eingänge für die Protokollierung von Temperatur- und Feuchteeingangsparametern. Er ist mit einem Standardspeicher für 100.000 Messpunkte (OMYL-RH25) oder einem erweiterten Speicher für 4 Millionen Messpunkte (OMYL-RH25-4M) ausgerüstet.

Folgende Eingangssignale können konfiguriert werden:
   • Interne Temperatur- und Feuchtesensoren
   • Externe Temperatur (Widerstandsfühler Pt100/Pt1000, Thermistoren Typ U)
   • Externe Temperatur/Feuchte (für kombinierte externe Temperatur-/Feuchtefühler)

Die Speicherung der Messpunkte erfolgt in einem nicht-flüchtigen Flashspeicher, entsprechend tritt bei leeren Batterien kein Datenverlust auf. Sowohl das Einrichten des Datenloggers als auch das Abrufen der Daten lassen sich mit der im Lieferumfang enthaltenen Standardsoftware OMYL-SOFT einfach bewerkstelligen. Die heruntergeladenen Daten werden von der OMYLSOFT-Software als Textdatei gespeichert und lassen sich mit Microsoft Excel oder beliebigen anderen Programmen weiterbearbeiten. Die Standardsoftware OMYL-SOFT bietet keine Möglichkeiten der grafischen Darstellung. Für die Analyse und grafische Darstellung der gesammelten Daten wird die Softwareversion OMYL-SOFT-PLUS benötigt (bitte separat bestellen).


TECHNISCHE DATEN
Interne Temperaturmessung
   Temperaturbereich: -30 bis 70°C mit der Standard-Lithiumbatterie; -40 bis 90°C mit der optionalen Hochtemperatur-Lithiumbatterie
   Temperaturauflösung: 0,01°C
Externer Temperatureingang
   Fühler: Widerstandsfühler Pt100 oder Pt1000, Thermistoren Typ U (2000 Ohm bei 25°C)
   Bereich: -70 bis 250°C
   Auflösung: 0,01°C
Interne/Externe Feuchte
   Feuchtebereich: 0 bis 100% r. F.
   Feuchteauflösung: 0,01% r. F.
Messrate: 1 Sekunde bis 24 Stunden; 2 Hz, 4 Hz, im schnellen Modus
Start-Modi: Sofortiger Start und verzögerter Start
Speicherkapazität:
OMYL-RH25: 100.000 Messpunkte
OMYL-RH25-4M: 4 Millionen Messpunkte
Endlosaufzeichnung: Ja (softwarekonfigurierbar)
Batterie: 3-V-Lithiumbatterie (Batterie für Standardtemperaturbereich im Lieferumfang enthalten, Batterie für höhere Temperaturen als Option); vom Benutzer austauschbar
Batterielebensdauer (Batterie für Standardtemperaturbereich):
typischerweise 4 Jahre bei einer Messrate von einer Minute,
230 Tage bei Messrate 10 Sekunden,
25 Tage bei Messrate 1 Sekunde
LED-Funktionalität: Eingebaute LED-Statusanzeige für die Anzeige von Messwertspeicherstatus, schwacher Batterie oder Alarmzustand
Alarme: Softwareprogrammierbare obere und untere Schwellen
Computer-Schnittstelle: USB (Schnittstellenkabel im Lieferumfang enthalten)
Betriebssystem: Windows XP SP3, Vista, 7 oder 8 (32 und 64 Bit)
Betriebsumgebung: -30 bis 70°C mit Standard-Lithiumbatterie (im Lieferumfang enthalten); -40 bis 90°C mit der optionalen Hochtemperatur-Lithiumbatterie
Abmessungen: 30 × 50 mm (H × ø)
Gewicht: 70 g
Gehäuse: Robustes, stoßabsorbierendes Polyoxymethylen, IP65
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OMYL-RH25
€571,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatur-/Feuchtedatenlogger mit eingebauten Temperatur-/Feuchtesensoren, 2 externen Eingängen und Speicher für 100.000 Messpunkte
OMYL-RH25-4M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur-/Feuchtedatenlogger mit eingebauten Temperatur-/Feuchtesensoren, 2 externen Eingängen und Speicher für 4 Millionen Messpunkte
Zubehör
OMYL-SOFT-PLUS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Optionale erweiterte Softwareversion für die Analyse und grafische Darstellung der gesammelten Daten
OMYL-WH20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Wandmontagehalter für Datenlogger (einschließlich Blei-Plomben zur Manipulationssicherung)
OMYL-WS50
€50,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
Set mit 50 Blei-Plomben und 50 Sicherungsdrähten
OMYL-BATT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ersatz 3-V-Lithiumbatterie für Standardtemperaturbereich
OMYL-BATT-HT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ersatz 3-V-Lithiumbatterie für Hochtemperaturbereich
Pt1000-Widerstandsfühler, Temperaturfühler für allgemeine Anwendungen
OMYL-CML80-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 100 mm, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-CML80-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 100 mm, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-CML120-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 100 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-CML120-5
€181,32
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 100 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-CMS80-2
€111,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 50 mm, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-CMS80-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 50 mm, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-CMS120-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 50 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-CMS120-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 50 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
Pt1000-Widerstandsfühler, Temperaturfühler für Oberflächentemperaturmessungen
OMYL-EU80-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlsockel mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-EU80-5
€134,01
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlsockel mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-EU120-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlsockel mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-EU120-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlsockel mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
Magnetischer Pt1000-Widerstandsfühler, Temperaturfühler für Oberflächentemperaturmessungen
OMYL-EUM80-2
€141,85
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt1000, Stahlfühler mit eingebautem Magnet mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-EUM80-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Stahlfühler mit eingebautem Magnet mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
Schnell ansprechender Lufttemperaturfühler
OMYL-FR80-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler zur Luftmessung, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-FR80-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler zur Luftmessung, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-FR120-2
€208,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler zur Luftmessung, mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-FR120-5
€237,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler zur Luftmessung, mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
Temperatur- und Feuchtefühler für allgemeine Anwendungen
OMYL-RHT80-2
€192,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 35 mm, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-RHT80-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 35 mm, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-RHT120-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 35 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-RHT120-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 35 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-RHT-XS80-2
€231,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 20 mm, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-RHT-XS80-5
€253,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 20 mm, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-RHT-XS120-2
€276,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 20 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-RHT-XS120-5
€308,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 20 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
Temperatur- und Feuchtefühler-Sonderausführungen
OMYL-RHTO-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur/Feuchtefühler für Sättigungs- und Grenzwerte von Wänden, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-RHTO-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur/Feuchtefühler für Sättigungs- und Grenzwerte von Wänden, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-RHTW-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur/Feuchtefühler für Wände oder beengte Platzverhältnisse, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-RHTW-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur/Feuchtefühler für Wände oder beengte Platzverhältnisse, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
Feuchtigkeits- und Kondensationssensor
OMYL-SHS-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Fühler für Kondensation (beginnende Feuchtigkeit), mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-SHS-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Fühler für Kondensation (beginnende Feuchtigkeit), mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 3-V-Lithiumbatterie (Standardtemperaturbereich), 1,8 m langem USB-Schnittstellenkabel und Software OMYL-SOFT und Bedienungsanleitung auf einem USB-Stick.
Ordering Example: (1) OMYL-RH25 Temperatur-/Feuchtedatenlogger mit 2 externen Temperaturfühlereingängen, 100.000 Messpunkte, €571,05   plus (1) OMYL-RHT80-2 Temperatur- und Feuchtefühler für allgemeine Anwendungen, €192,44, €571,05 + 192,44 = €763,49
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.