Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Temperaturdatenlogger mit 1 oder 2 externen Eingängen - Discontinued

OMYL-T11, OMYL-T12

Temperaturdatenlogger mit 1 oder 2 externen Eingängen | OMYL-T11, OMYL-T12

Temperaturdatenlogger mit 1 oder 2 externen Eingängen

  • Eingebauter Temperatursensor
  • Zusätzlich 1 oder 2 externe Eingänge für Temperatur (Widerstandsfühler Pt100/Pt1000 oder Thermistoren)
  • Bis zu 4 Millionen Messpunkte (interne Speichergröße)
  • Maximale Messrate 32 Hz
  • Hohe Genauigkeit
  • 20 Bit-A/D-Wandler
  • Stoßabsorbierendes, IP65-Gehäuse (staub- und strahlwasserdicht)
  • übertragungsrate 500 kbps
  • Niedrige Stromaufnahme
  • Batterielebensdauer bis zu 4 Jahre

Beschreibung

This product line has been discontinued. For an alternate product, please see our wide selection of temperature and humidity loggers here.


Die Temperaturdatenlogger OMYL-T11 und OMYL-T12 haben neben dem eingebauten Temperatursensor zusätzlich 1 oder 2 externe Temperatureingänge. Sie sind mit einem Standardspeicher für 100.000 Messpunkte (OMYL-T11, OMYL-T12) oder einem erweiterten Speicher für 4 Millionen Messpunkte (OMYL-T11-4M, OMYL-T12-4M) ausgerüstet.

Folgende Eingangssignale können konfiguriert werden:
   • Interne Temperatur
   • Externe Temperatur (Widerstandsfühler Pt100/Pt1000, Thermistoren Typ U)

Die Speicherung der Messpunkte erfolgt in einem nicht-flüchtigen Flashspeicher, entsprechend tritt bei leeren Batterien kein Datenverlust auf. Sowohl das Einrichten des Datenloggers als auch das Abrufen der Daten lassen sich mit der im Lieferumfang enthaltenen Standardsoftware OMYL-SOFT einfach bewerkstelligen. Die heruntergeladenen Daten werden von der OMYL-SOFT-Software als Textdatei gespeichert und lassen sich mit Microsoft Excel oder beliebigen anderen Programmen weiterbearbeiten. Die Standardsoftware OMYL-SOFT bietet keine Möglichkeiten der grafischen Darstellung. Für die Analyse und grafische Darstellung der gesammelten Daten wird die Softwareversion OMYL-SOFT-PLUS benötigt (bitte separat bestellen).


TECHNISCHE DATEN
Interne Temperaturmessung
   Temperaturbereich: -30 bis 70°C mit der Standard-Lithiumbatterie; -40 bis 90°C mit der optionalen Hochtemperatur-Lithiumbatterie
   Temperaturauflösung: 0,01°C
Externer Temperatureingang
   Anzahl der Eingänge: OMYL-T11: 1; OMYL-T12: 2
   Sensor: Widerstandsfühler Pt100 oder Pt1000, Thermistoren Typ U (2000 Ohm bei 25°C)
   Bereich: -70 bis 250°C
   Auflösung: 0,01°C
Messrate: 1 Sekunde bis 24 Stunden; 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 32 Hz im schnellen Modus
Start-Modi: Sofortiger Start und verzögerter Start
Speicherkapazität:
OMYL-T11, OMYL-T12: 100.000 Messpunkte
OMYL-T11, OMYL-T12-4M: 4 Millionen Messpunkte
Endlosaufzeichnung: Ja (softwarekonfigurierbar)
Batterie: 3-V-Lithiumbatterie (Batterie für Standardtemperaturbereich im Lieferumfang enthalten, Batterie für höhere Temperaturen als Option); vom Benutzer austauschbar
Batterielebensdauer (Batterie für Standardtemperaturbereich):
4 Jahre bei einer Messrate von einer Minute,
230 Tage bei Messrate 10 Sekunden,
25 Tage bei Messrate 1 Sekunde
LED-Funktionalität: Eingebaute LED-Statusanzeige für die Anzeige von Messwertspeicherstatus, schwacher Batterie oder Alarmzustand
Alarme: Softwareprogrammierbare obere und untere Schwellen
Computer-Schnittstelle: USB (Schnittstellenkabel im Lieferumfang enthalten)
Betriebssystem: Windows XP SP3, Vista, 7 oder 8 (32 und 64 Bit)
Betriebsumgebung: -30 bis 70°C mit Standard-Lithiumbatterie (im Lieferumfang enthalten); -40 bis 90°C mit der optionalen Hochtemperatur-Lithiumbatterie
Abmessungen: 30 × 50 mm (H × ø)
Gewicht: 70 g
Gehäuse: Robustes, stoßabsorbierendes Polyoxymethylen, IP65
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Temperaturdatenlogger mit 1 oder 2 externen Eingängen
OMYL-T11
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperaturdatenlogger mit 1 externem Eingang, 100.000 Messpunkte
OMYL-T11-4M
€510,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperaturdatenlogger mit 1 externem Eingang, 4 Millionen Messpunkte
OMYL-T12
€438,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperaturdatenlogger mit 2 externen Eingängen, 100.000 Messpunkte
OMYL-T12-4M
€508,94
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperaturdatenlogger mit 2 externen Eingängen, 4 Millionen Messpunkte
Zubehör
OMYL-SOFT-PLUS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Optionale erweiterte Softwareversion für die Analyse und grafische Darstellung der gesammelten Daten
OMYL-WH20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Wandmontagehalter für Datenlogger (einschließlich Blei-Plomben zur Manipulationssicherung)
OMYL-WS50
€50,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
Set mit 50 Blei-Plomben und 50 Sicherungsdrähten
OMYL-BATT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ersatz 3-V-Lithiumbatterie für Standardtemperaturbereich
OMYL-BATT-HT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ersatz 3-V-Lithiumbatterie für Hochtemperaturbereich
Pt1000-Widerstandsfühler, Temperaturfühler für allgemeine Anwendungen
OMYL-CML80-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 100 mm, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-CML80-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 100 mm, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-CML120-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 100 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-CML120-5
€181,32
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 100 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-CMS80-2
€111,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 50 mm, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-CMS80-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 50 mm, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-CMS120-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 50 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-CMS120-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler, Länge 50 mm, mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
Pt1000-Widerstandsfühler, Temperaturfühler für Oberflächentemperaturmessungen
OMYL-EU80-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlsockel mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-EU80-5
€134,01
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlsockel mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-EU120-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlsockel mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-EU120-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlsockel mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
Magnetischer Pt1000-Widerstandsfühler, Temperaturfühler für Oberflächentemperaturmessungen
OMYL-EUM80-2
€141,85
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt1000, Stahlfühler mit eingebautem Magnet mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-EUM80-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Stahlfühler mit eingebautem Magnet mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
Schnell ansprechender Lufttemperaturfühler
OMYL-FR80-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler zur Luftmessung, mit PVC-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-FR80-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pt1000, Edelstahlfühler zur Luftmessung, mit PVC-Anschlusskabel 5 Meter
OMYL-FR120-2
€208,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler zur Luftmessung, mit PTFE-Anschlusskabel 2 Meter
OMYL-FR120-5
€237,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt1000, Edelstahlfühler zur Luftmessung, mit PTFE-Anschlusskabel 5 Meter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 3-V-Lithiumbatterie (Standardtemperaturbereich), 1,8 m langem USB-Schnittstellenkabel und Software OMYL-SOFT und Bedienungsanleitung auf einem USB-Stick.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.