Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Precision Thermistor Sensors for Laboratory Applications

ON-401_ON-402 Series General Purpose Thermistor Sensors

Precision Thermistor Sensors for Laboratory Applications | ON-401_ON-402 Series General Purpose Thermistor Sensors

Precision Thermistor Sensors for Laboratory Applications

106,04 ON-401-PP

  • The Model ON-401-PP is a PVC Insulated and Jacketed Sensor for Use in Short-Term Water or Sub-Soil Readings. This is the Most Rugged Waterproof Construction.
  • The Model ON-401-PP-V is a soft Vinyl Tipped version of the ON-401-PP Sensor.
  • The Model ON-402-PP Sensor is a Miniature Version of the ON-401-PP Sensor with a 1/8" Diameter Tip.
  • All Three Styles Have a Resistance of 2252 Ohms at 25°C
  • Standard Accuracy is ±0.1°C Between 0 to 70°C
  • Maximum Temperature: 100°C
  • All of These Sensor Models are Supplied with 120" (3 meter) Long PVC Insulated Cables and Phone Plug Connectors

Beschreibung

Find how Thermistor elements work on this link.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theON-401-PP
ON-401-PP
106,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermistor Sensor with PVC Sleeve Over the Tip of the Sensor with a Resistance of 2252 Ohms at 25°C and an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C. 120 " (3 meters) of Cable and Phone Plug Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theON-401-PP-V
ON-401-PP-V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermistor Sensor with Soft PVC Tip Over the Sensor, a Resistance of 2252 Ohms at 25°C and an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C. 120 " (3 meters) of Cable and Phone Plug Connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theON-402-PP
ON-402-PP
187,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermistor Sensor with Sealed PVC Tip, a Resistance of 2252 Ohms at 25°C and an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C. 120 " (3 meters) of Cable and Phone Plug Connector
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.