Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tubular Thermistor Sensors for Immersion

ON-403-PP

Tubular Thermistor Sensors for Immersion | ON-403-PP

Tubular Thermistor Sensors for Immersion

126,14 ON-403-PP

  • 300 Series Stainless Steel Probe is 4.5" Long and 1/8" in Diameter with a Transition and Strain Relief Spring for Rugged Duty Liquid Immersion Use
  • Small Diameter Probe Provides Fast Response to Temperature Changes.
  • Probe is Immersible to End of Transition
  • Sensor Has a Resistance of 2252 Ohms at 25°C and an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C
  • Provided with 120" (3 meters) of PVC Insulated Cable and a Phone Plug Connector
  • Maximum Temperature: 100°C

Beschreibung

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ON-403-PP
126,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
Immersion Thermistor Probe with a resistance of 2252 Ohms at 25°C, and accuracy of ±0.1°C between 0 to 70°C, 120" of PVC cable with phone plug connector
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.