Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Banjo Style Thermistor Sensor

ON-408-PP

Banjo Style Thermistor Sensor | ON-408-PP

Banjo Style Thermistor Sensor

  • 300 Series Stainless Steel, Hermetically Sealed Unit
  • Extremely Sensitive Sensor with Thin Cross-Section Tip Combined and Ultra-Small Diameter Extension Sheath
  • Measures Skin and Oral temperatures, Water Baths, Air and Surface Temperatures
  • Resistance is 2252 Ohms at 25°C with an Accuracy ±0.1°C Between 0 to 70°C
  • Maximum Temperature: 100°C
  • Sensor Includes 10 feet (3 meters) of PVC Insulated Cable with Phone Plug Connector
Thermistoren, Thermistorfühler und Baugruppen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Thermistor elements.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theON-408-PP
ON-408-PP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
"Banjo" Style Thermistor Sensor, 2252 Ohms at 25°C, ±0.1°C Accuracy Between 0 to 70°C with 10 foot (3 meter) Long PVC Cable with Phone Plug Connector
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.