Beschreibung
Ein OPC-Server ist ein Hardware-Treiber, der nach einem neuen
Industrie-Standard geschrieben ist, dem OLE for Process Control.
Dieser Treiber erlaubt es OPC-fähiger Standard-Software, den so
genannten OPC-Clients, externe Geräte ohne jeglichen
Programmieraufwand anzusprechen.
Der OPC-Server unterstützt praktisch alle Anzeiger, Regler und andere Instrumente, die über eine Ethernet- oder serielle Schnittstelle verfügen. Die OPC-Server-Software läßt sich ideal mit Standard-Software wie DASYLab oder LabView einsetzen. |
![]() Über das Konfigurationprogramm kann eingestellt werden werden, welche Messwerte abgefragt bzw. welche Parameter konfiguriert werden sollen. Nach dieser Einstellung stehen diese Parameter in DASYLAb als Datenquellen zur Verfügung und können so einfach ausgewählt werden wie beliebige andere (lokale) Daten. ![]() Eine kostenlose Demoversion des OPC-Servers finden Sie auf der Download-Seite. Sie ist voll funktionsfähig, jedoch auf eine Laufzeit von jeweils zwei Stunden begrenzt. Um die Demo-Version auf die Vollversion umzustellen, geben Sie lediglich den Autorisationskode ein, den Sie bei Bestellung der OPC Server-Lizenz erhalten. |