Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Test Plugs for Pressure and Temperature, Self-Sealing Insert

OPNE

 | OPNE

13,07 OPNE14

  • 1/8 " Diameter Probe
  • Up to 1000 psig Between -20 and 140°F (-29 and 60°C)
  • Up to 275°F (136°C)
  • Two Self-Closing Valves
  • Heavy Duty Design
Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Self-Sealing Plugs will allow you to take pressure and temperature readings quickly and eliminate the need for leaving costly gauges or temperature indicators on the line. The plug is permanently installed in the line at recommended test points. The cap protects the valve and provides an additional positive seal. After the cap has been removed, either a test thermometer or a gauge adaptor with the proper pressure gauge attached can be inserted through the two self-closing valves in the plug. Readings are taken, adjustments or tests can be made, and when the probes are withdrawn, the two valves close. The protective cap is then reinstalled.

Neoprene is resistant to deterioration from waxes, oils, greases, fats, petroleum products, and most refrigerants. Can be operated at a maximum temperature of 200°F (94°C) at 500 psig.

Nordel gives excellent service in hot or cold water and in some applications of low pressure steam. Nordel is resistant to detergents, phosphates, esters, ketones, alcohols, and glycols. It is not suitable for petroleum products. Can be operated at a maximum temperature of 275°F (136°C) at 500 psig.

For complete product specifications see the detailed data sheet in the related section below.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
OPNE14
13,07
Lieferzeit: ab Lager
 
1/4" NPT Neoprene test plug
  
OPNO14
14,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/4" NPT Nordel test plug
  
OPNE12
14,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2" NPT Neoprene test plug
  
OPNO12
13,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2" NPT Nordel test plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGASS18
GASS18
26,80
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1/4" NPT female adaptor
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) OPNE14 1/4 NPT test plug, €13,07  plus (1) OPNE14 1/4 NPT test plug, €13,07, €13,07 + 13,07 = €26,14
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.