Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The OS-FS is a compact, lightweight, easy-to-use pocket infrared thermometer. Features include adjustable emissivity, °C/°F switchability and built-in lock mode. It is ideal for quick temperature measurement between -33°C (-27°F) and 220°C (428°F). The OS-FS is designed for operation close to the target. For best results, keep within 1 to 2 cm (˜0.75") of the target. Distance to spot ratio is approximately 1:1.3. Spot size is approximately 4 mm @ 5 mm and 9 mm @ 11 mm.
This low-cost full featured unit comes complete with 2 (two) batteries (1 spare), wrist strap, metal carrying case, and manual
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Comes complete with 2 (two) batteries (1 spare), wrist strap, metal carrying case, and manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.