Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Miniatur-Infrarot-Temperatursensor mit Touchscreen-Anzeige und Sensorkopf-Option für hohe Umgebungstemperaturen - Discontinued

OS-MINI

Miniatur-Infrarot-Temperatursensor mit Touchscreen-Anzeige und Sensorkopf-Option für hohe Umgebungstemperaturen | OS-MINI

  • Miniatur-Sensorkopf und konfigurierbares Elektronikmodul
  • Farbwechsel der Anzeige bei Alarmen
  • Datenaufzeichnung auf MicroSD-Karte bei Touchscreen-Modellen
  • 4 bis 20 mA oder RS485 Modbus® als Ausgänge
  • Alarmrelais, Schaltleistung 24 V DC – Kein separater Verstärker erforderlich
  • Max.-, Min.-, Mittelwert und Momentanwert, Halten des Max.- oder Min.-Wertes, Kompensation der reflektierten Energie
  • Gemeinsame Merkmale aller Modelle
  • Sensorkopf für hohe Umgebungstemperaturen bis 180°C ohne Kühlung einsetzbar
  • Einstellbarer Emissionsfaktor – Geeignet für die verschiedensten Materialien wie Papier, Kunststoff, Nahrungsmittel, lackierte Oberflächen und viele mehr
  • Temperaturbereiche von -20 bis 1000°C
  • Unempfindlich gegenüber Bewegungen des Sensorkopfskabels – Ideal zu Montage an Roboterarmen
  • Montagehalterungen, Luftspülaufsatz, Lasermarker und Schutzfenster als Option lieferbar
  • IP65-geschützter Sensorkopf

Beschreibung

Please check out new the webpage for OS-MINI-Series

Mehr Informationen über Infrarot-Thermometer finden Sie hier.

Die neuen Mini-Infrarotpyrometer von OMEGA™ bieten eine Reihe von Innovationen. Der Miniatur-Sensorkopf misst lediglich 18 x 45 mm und eignet sich damit ideal für den Einbau unter beengten Platzbedingungen. Die Ausführung für hohe Umgebungstemperaturen lässt sich ohne Wasser- oder Luftkühlung bis 180°C einsetzen und bietet damit erhebliche Energie- und Kostenvorteile.

Der aus Edelstahl gefertigte, IP65-geschützte Sensorkopf wird zum Beispiel in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie eingesetzt.

Zur Abstimmung auf große oder kleine Messobjekte und die gewünschte Entfernung bietet OMEGA den Sensor mit einer großen Auswahl von Optiken an.

Das in Längen von 1 bis 30 m lieferbare rauscharme Spezialkabel ist unempfindlich gegen bewegungsbedingte Störungen. Damit eignet sich der Sensorkopf perfekt für die Montage an Roboterarmen.

Auch das Elektronikmodul wird in verschiedenen Varianten angeboten, als Basismodell mit Stromausgang und interner Einstellung des Emissionsfaktors, oder mit integrierter Touchscreen-Anzeige, die auch zur Einrichtung der Geräteparameter dient. Die beleuchtete Touchscreen-Oberfläche stellt die gemessene Temperatur digital und als Trendkurve des Temperaturverlaufs dar.
Zu den konfigurierbaren Geräteparametern gehören Temperaturbereich (zwischen -20 bis 1000°C), Filter, Halten des Max.- oder Min.-Wertes, Signalverarbeitung, Emissionsfaktor und Kompensation der reflektierten Energie. Alarme werden durch einen Farbwechsel der Anzeige gemeldet und sind so schnell und intuitiv wahrnehmbar. Die Alarmfunktionen werden ebenfalls über den Touchscreen konfiguriert. 

In Verbindung mit einer MicroSD-Karte lässt sich der OS-Mini auch als Datenlogger zur Aufzeichnung der Temperaturmesswerte für die Qualitätssicherung und Dokumentation einsetzen. Der Benutzer kann neben der Messrate und der Anzahl der aufgezeichneten Werte auch eine Startzeit für die Aufzeichnung vorgeben. Eine SD-Karte mit 2 GB nimmt 28,4 Millionen Messwerte mit Zeit- und Datumsvstempel auf. Bei einer Messrate von 1 Messung pro Sekunde entspricht dies einer Speicherdauer von fast einem Jahr.

Der Messwert wird je nach Modell analog (4 bis 20 mA) oder digital (RS485 Modbus) ausgegeben, beide Modellversionen verfügen über Alarmrelais. Abgerundet wird das Angebot durch verschiedene Zubehöroptionen für den Sensorkopf, wie Montagehalterungen, Luftspülaufsatz, Linsenschutz und Lasermarker.

Technische Daten

Maximale Temperaturspanne: 1020°C
Minimale Temperaturspanne: 100°C
Ausgang: 4 bis 20 mA oder RS485 Modbus
Genauigkeit: ±1°C oder 1%, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Wiederholbarkeit: ±0,5°C oder 0,5%, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Einstellbereich des Emissionsfaktors: 0,20 bis 1,00
Einstellung des Emissionsfaktors 
Basismodell: über BCD-Schalter im Elektronikgehäuse
Touchscreen-Modelle: über Touchscreen (Modelle mit RS485-Schnittstelle auch über RS485)
Ansprechzeit, t90: 240 ms (für 90% des endgültigen Werts)
Spektralbereich: 8 bis 14 μm
Betriebsspannung: 24 V DC ±5%
Maximaler Strom: 100 mA
Maximaler Schleifenwiderstand (Modelle mit mA-Ausgang): 900 Ohm (4 bis 20 mA DC-Ausgang)
Alarmrelais (Außer Basismodelle): 2 x einpolige Wechsler, Schaltleistung 24 V DC, 1 A, Isolierung 500 V DC
Kabellänge (Sensorkopf an Elektronik-Modul): 1 m (Standard), bis zu 30 m (Option)
Umgebungstemperatur (Sensorkopf): 0 bis 60°C
Gewicht mit 1 m Kabel: Ca. 390 g
Kabelanschlüsse: Abnehmbare Schraubklemmenblocks (siehe Anschlussbelegung rechts)
Leiterquerschnitt: 0,3 bis 1,0 mm Kabelverschraubung: Für Kabeldurchmesser von 3,0 bis 6,5 mm 
Sensorkopf: 316 Edelstahl (siehe Zeichnung weiter oben)
Abmessungen: ø18 × 45 mm
Montage: Gewinde M16 × 1 mm
Elektronikmodul: Aluminiumdruckguss
Abmessungen: 98 x 64 x 36 mm (B x H x T)
Montage: Zwei M4-Schrauben zur Wandmontage (siehe Zeichnung weiter oben)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Modelle mit Touchscreen-Anzeige, 2 GB MicroSD-Karte, Adapter, Standard-Relaisausgang und konfigurierbarem Temperaturbereich von -20 bis 1000°C
OS-MINI212-D-MA
€424,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
2:1-Optik und 4 bis 20 mA DC-Ausgang, zwei Alarmerelais (einpolige Wechsler mit 24 V DC, 1 A) frei konfigurierbar, mit Touchscreen-Anzeige
OS-MINI152-D-MA
€454,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
15:1-Optik und 4 bis 20 mA DC-Ausgang, zwei Alarmerelais (einpolige Wechsler mit 24 V DC, 1 A) frei konfigurierbar, mit Touchscreen-Anzeige
OS-MINI302-D-MA
€523,93
Lieferzeit: 1 Woche
 
30:1-Optik und 4 bis 20 mA DC-Ausgang, zwei Alarmerelais (einpolige Wechsler mit 24 V DC, 1 A) frei konfigurierbar, mit Touchscreen-Anzeige
OS-MINI802-D-MA
€594,72
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Nahbereichsoptik (5 mm Messfleck bei 100 mm Abstand), 4 bis 20 mA DC-Ausgang, zwei Alarmerelais (einpolige Wechsler mit 24 V DC, 1 A) frei konfigurierbar, mit Touchscreen-Anzeige
OS-MINI-HA201-D-MA
€512,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
Sensorkopf für hohe Umgebungstemperatur (0 bis 180°C), 20:1-Optik und 4?bis?20?mA DC-Ausgang, zwei Alarmerelais (einpolige Wechsler mit 24 V DC, 1 A) frei konfigurierbar, mit Touchscreen-Anzeige
OS-MINI212-D-C4
€759,22
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2:1-Optik und RS485 Modbus-Ausgang, zwei Alarmerelais (einpolige Wechsler mit 24 V DC, 1 A) frei konfigurierbar, mit Touchscreen-Anzeige
OS-MINI152-D-C4
€824,81
Lieferzeit: 7 Wochen
 
15:1-Optik und RS485 Modbus-Ausgang, zwei Alarmerelais (einpolige Wechsler mit 24 V DC, 1 A) frei konfigurierbar, mit Touchscreen-Anzeige
OS-MINI302-D-C4
€583,85
Lieferzeit: 7 Wochen
 
30:1-Optik und RS485 Modbus-Ausgang, zwei Alarmerelais (einpolige Wechsler mit 24 V DC, 1 A) frei konfigurierbar, mit Touchscreen-Anzeige
OS-MINI802-D-C4
€668,25
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Nahbereichsoptik (5 mm Messfleck bei 100 mm Abstand), RS485 Modbus-Ausgang, zwei Alarmerelais (einpolige Wechsler mit 24 V DC, 1 A) frei konfigurierbar, mit Touchscreen-Anzeige
OS-MINI-HA201-D-C4
€1.003,69
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Sensorkopf für hohe Umgebungstemperatur (0 bis 180°C), 20:1-Optik und und RS485 Modbus-Ausgang, zwei Alarmerelais (einpolige Wechsler mit 24 V DC, 1 A) frei konfigurierbar, mit Touchscreen-Anzeige
Basismodelle mit Stromausgang (4 bis 20 mA), Umgebungstemperatur-Bereich 0 bis 60°C
OS-MINI212-MA-LT
€450,98
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2:1-Optik, 4 bis 20 mA DC-Ausgang, LT = Bereich -20 bis 100°C
OS-MINI152-MA-LT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
15:1-Optik, 4 bis 20 mA DC-Ausgang, LT = Bereich -20 bis 100°C
OS-MINI302-MA-LT
€413,29
Lieferzeit: 7 Wochen
 
30:1-Optik, 4 bis 20 mA DC-Ausgang, LT = Bereich -20 bis 100°C
OS-MINI802-MA-LT
€482,71
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Nahbereichsoptik (5 mm Messfleck bei 100 mm Abstand), 4 bis 20 mA DC-Ausgang, LT = Bereich -20 bis 100°C
OS-MINI212-MA-MT
€450,51
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2:1-Optik, 4 bis 20 mA DC-Ausgang, MT = Bereich 0 bis 250°C
OS-MINI152-MA-MT
€480,51
Lieferzeit: 7 Wochen
 
15:1-Optik, 4 bis 20 mA DC-Ausgang, MT = Bereich 0 bis 250°C
OS-MINI302-MA-MT
€619,06
Lieferzeit: 10 Wochen
 
30:1-Optik, 4 bis 20 mA DC-Ausgang, MT = Bereich 0 bis 250°C
OS-MINI802-MA-MT
€722,16
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Nahbereichsoptik (5 mm Messfleck bei 100 mm Abstand), 4 bis 20 mA DC-Ausgang, MT = Bereich 0 bis 250°C
OS-MINI212-MA-HT
€433,79
Lieferzeit: 7 Wochen
 
2:1-Optik, 4 bis 20 mA DC-Ausgang, HT = Bereich 0 bis 500°C
OS-MINI152-MA-HT
€508,18
Lieferzeit: 7 Wochen
 
15:1-Optik, 4 bis 20 mA DC-Ausgang, HT = Bereich 0 bis 500°C
OS-MINI302-MA-HT
€622,58
Lieferzeit: 7 Wochen
 
30:1-Optik, 4 bis 20 mA DC-Ausgang, HT = Bereich 0 bis 500°C
OS-MINI802-MA-HT
€453,12
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Nahbereichsoptik (5 mm Messfleck bei 100 mm Abstand), 4 bis 20 mA DC-Ausgang, HT = Bereich 0 bis 500°C
OS-MINI212-MA-XT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2:1-Optik, 4 bis 20 mA DC-Ausgang, XT = Bereich 0 bis 1000°C
OS-MINI152-MA-XT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
15:1-Optik, 4 bis 20 mA DC-Ausgang, XT = Bereich 0 bis 1000°C
OS-MINI302-MA-XT
€622,58
Lieferzeit: 7 Wochen
 
30:1-Optik, 4 bis 20 mA DC-Ausgang, XT = Bereich 0 bis 1000°C
OS-MINI802-MA-XT
€722,16
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Nahbereichsoptik (5 mm Messfleck bei 100 mm Abstand), 4 bis 20 mA DC-Ausgang, XT = Bereich 0 bis 1000°C
Basismodelle mit Sensorkopf für hohe Umgebungstemperaturen und Stromausgang (4 bis 20 mA)
OS-MINI-HA201-MA-HT
€355,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
Temperatur-Messbereich 0 bis 500°C, 20:1-Optik
OS-MINI-HA201-MA-XT
€634,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Temperatur-Messbereich 0 bis 1000°C, 20:1-Optik
Optionen und Zubehör
MINI-MSD
€29,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 GB MicroSD-Karte (mit SD-Karten-Adapter), für OS-MINI (nicht für Basismodell) zum Speichern und Übertragen von Daten
OS210-FBS
€19,96
Lieferzeit: ab Lager
 
Feste Halterung für Miniatur-Sensorkopf
OS210-ABS
€48,84
Lieferzeit: ab Lager
 
Einstellbare Halterung für Miniatur-Sensorkopf
OS210-APSW
€44,50
Lieferzeit: ab Lager
 
Luftspülaufsatz für OS-MINI212
OS210-APSN
€89,28
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Luftspülaufsatz für OS-MINI152, 302, 802, und CF-Modelle
OS210-LSTS
€439,59
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Lasermarker für Miniatur-Sensorkopf
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Sensorkopf, 1 m Kabel und Bedienungsanleitung. Alle Modelle außer dem Basismodell werden mit 2 GB microSD-Karte und SD-Karten-Adapter geliefert.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.