Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Miniatur-Infrarottemperatursensor für Messobjekte und Metalle mit hohen Temperaturen bis 2000°C - Discontinued

OS-MINI22

Miniatur-Infrarottemperatursensor für 100-2000°C | OMEGA | OS-MINI22

Miniatur-Infrarottemperatursensor für 100-2000°C | OMEGA

  • Messungen bei kurzen Wellenlängen für Messobjekte mit niedrigem Emissionsfaktor wie Stahlwalzen und andere Metalloberflächen
  • Bereiche von 100 bis 2000°C
  • Modelle mit 4 bis 20 mA- oder RS485-Modbus®-Ausgang
  • Vielseitig einsetzbarer Miniatur-Sensorkopf mit konfigurierbarem Elektronikmodul
  • Touchscreen-Anzeige (Option) für Temperaturanzeige und Konfiguration
  • Leuchtstarke rote Alarmanzeige
  • Emissionsfaktor bei allen Modellen einstellbar
  • Optionale SD-Karte zur Datenaufzeichnung bei allen Touchscreen-Modellen
  • Messbetriebsarten: Momentanwert, Max/Min/Mittelwert, Haltefunktion für Min.- und Max.-Werte, Kompensation der reflektierten Energie
  • IP65-geschützter Sensorkopf
  • Unempfindlich gegen Fehler durch bewegte Kabel wie z. B. an Roboterarmen

Beschreibung

Please check out new the webpage for OS-MINI-Series

Der OS-MINI ist ein vielseitig einsetzbarer Miniatur-Sensorkopf mit konfigurierbarem Elektronikmodul. Der IR-Sensor misst bei kurzen Wellenlängen und ermöglicht damit die genaue Messung von Messobjekten mit niedrigem Emissionsfaktor wie Stahlwalzen und anderen Metalloberflächen. Die Sichtfelder von 15:1 bis 75:1 sowie ein Modell mit Nahbereichsoptik sind auf die typischen industriellen Anforderungen abgestimmt.

Als Option kann das Elektronikmodul mit einem hintergrundbeleuchteten Touchscreen ausgestattet werden. Neben einer einfach ablesbaren Anzeige des Messwertes und Alarmanzeige ermöglicht das Display eine Einstellung aller Sensorparameter. In der Grafikansicht lässt sich der Temperaturverlauf über die Zeit darstellen.

Ein Alarmzustand wird durch eine helle, rote Anzeige intuitiv visualisiert. Alarmsollwerte und Alarmarten werden über den Touchscreen konfiguriert.

Technische Daten
Min./Max. einstellbare Spanne (D-MA-Modell): 100°C bis 1550°C innerhalb des Eingangsbereichs
Ausgang: 4 bis 20 mA oder RS485-Modbus (ein Modbus-Netzwerk unterstützt bis zu 247 Sensoren)
Sichtfeld: 15:1, 25:1, 75:1, mit Nahbereichsoptik 60 mm bei 1500 mm
Genauigkeit: ±2°C oder 1% des Messwert, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Wiederholbarkeit: ±0,5°C oder 0,5% des Messwert, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Einstellbereich des Emissionsfaktors: 0,10 bis 1,00
Einstellung des Emissionsfaktors:
   MA-Modelle: Zwei Drehschalter im Elektronikmodul
   C4 und /D-C4-Modelle: RS485
   D-MA/D-C4-Modelle: Touchscreen
Ansprechzeit, t90: 240 ms oder größer (für 90% des endgültigen Werts)
Spektralbereich: 2,0 bis 2,6 μm
Betriebsspannung: 24 V DC ±5%
Maximaler Strom: 100 mA
Max. Impedanz des Messkreises (Modelle mit 4 bis 20 mA DC-Ausgang): 900 Ohm
Alarmrelais für D-Modelle: 2 x einpolige Alarmrelais 24 V DC, 1 A, galvanische Trennung 500 V DC

MECHANISCHE KENNWERTE
Sensorkopf:
   Material: 316 SS
   Abmessungen: ø 18 x 45 mm
   Montage: Gewinde M16 x 1 mm, Mutter im Lieferumfang enthalten
Elektronikmodul:
   Material: Aluminiumdruckguss
   Abmessungen: 98 L x 64 B x 36 mm T

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Eindringschutz: IP65 (NEMA-4)
Umgebungstemperaturbereich: 0 bis 70°C
Relative Feuchte: 95%, nicht-kondensierend
Elektronikmodul:
   Eindringschutz: IP65 für Modelle mit Touchscreen
   Umgebungstemperaturbereich: 0 bis 60°C
    Relative Feuchte: 95%, nicht-kondensierend
Elektromagnetische Verträglichkeit:
   EMV-Richtlinie: EN61326-1:2006
   Störfestigkeit: IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 55022A, EN 55022B

Datenaufzeichnung (Modelle mit Anzeige, Aufzeichnungsintervall): 1 bis 86.400 Sek (1 Tag)
MicroSD-Karte: 2 GB max. Kapazität (nicht im Lieferumfang enthalten)
Batteriepuffer für interne Uhr: 1 x BR1225 3V (nicht im Lieferumfang enthalten)
Aufgezeichnete Messgrößen: Gemessene Temperatur, Temperaturen von Sensorkopf und Elektronikmodul, Max., Min., Mittelwert, eingestellter Emissionsfaktor, Kompensation der reflektierten Energie, Alarmereignisse
Dateiformat: .csv
Konfigurierbare Parameter: Messintervall, Anzahl der Messwerte, Startdatum und Startzeit

TOUCHSCREEN-ANZEIGE
Darstellungsformat: 72 mm (2,83") TFT mit resisitvem Touchscreen, 320 x 240 Pixel, beleuchtet
Konfigurierbare Parameter: Temperaturbereich, Temperatureinheiten, Emissionsfaktor, Kompensation der reflektierten Energie, Alarme, Signalverarbeitung, Modbus-Adresse (D-C4-Modelle), Datum, Zeit und Datenaufzeichnung
Temperatureinheiten: °C, °F
Temperaturauflösung: 0,1°
Alarmkonfiguration: Zwei einstellbare Alarme, individuell als HI oder LO konfigurierbar; Alarm 2 kann auf Temperatursollwert oder Innentemperatur des Sensorkopfs eingerichtet werden.
Signalverarbeitung: Mittelwert, Min.-/Max.-Wert halten, Minimum, Maximum
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Basismodelle mit 4 bis 20 mA DC-Ausgang
OS-MINI22-SN151-MA-PT
€417,04
Lieferzeit: 10 Wochen
 
OS-MINI mit Sichtfeld von 15:1 und Bereich von 100 bis 400°C
OS-MINI22-SN251-MA-MT
€387,92
Lieferzeit: 10 Wochen
 
OS-MINI mit Sichtfeld von 25:1 und Bereich von 250 bis 1000°C
OS-MINI22-SN751-MA-HT
€691,50
Lieferzeit: 7 Wochen
 
OS-MINI mit Sichtfeld von 75:1 und Bereich von 450 bis 2000°C
Modelle mit 4 bis 20 mA DC-Ausgang und Touchscreen-Anzeige mit zwei Alarmrelais
OS-MINI22-SN151-D-MA-PT
€736,33
Lieferzeit: 7 Wochen
 
OS-MINI mit Sichtfeld von 15:1 und Bereich von 100 bis 400°C
OS-MINI22-SN251-D-MA-MT
€693,85
Lieferzeit: 7 Wochen
 
OS-MINI mit Sichtfeld von 25:1 und Bereich von 250 bis 1000°C
OS-MINI22-SN751-D-MA-MT
€865,21
Lieferzeit: 7 Wochen
 
OS-MINI mit Sichtfeld von 75:1 und Bereich von 250 bis 1000°C
OS-MINI22-SNCF-D-MA-MT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
OS-MINI mit Nahbereichsoptik und Bereich von 250 bis 1000°C
Modelle mit RS485-Ausgang und Touchscreen-Anzeige mit zwei Alarmrelais
OS-MINI22-SN751-D-C4-MT
€848,50
Lieferzeit: 7 Wochen
 
OS-MINI mit Sichtfeld von 75:1 und Bereich von 250 bis 1000°C
OS-MINI22-SNCF-D-C4-MT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
OS-MINI mit Nahbereichsoptik und Bereich von 250 bis 1000°C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit OS-MINI22, Sensorkopf und 1 m Kabel, Elektronikmodul und Bedienungsanleitung.
Um zusätzliches Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Modellnummer um -CEx. Dabei steht x für die Gesamtlänge in Meter. Beispiel -CE6 = 6 Meter Kabel. Der Aufpreis wird für die zusätzliche Kabellänge von 5 Metern berechnet.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Sichtfeld Wählen Sie:
SN151 für Optik 15 zu 1 (100 bis 400 Grad C - nur PT-Bereich)
SN251 für Optik 25 zu 1
SN751 für Optik 75 zu 1
SNCF für Nahbereichsoptik 60 mm bei 1500 mm

(2) Output Wählen Sie:
MA für 4-20 mA ohne Anzeige (Fester Messbereich)
D-MA für 4-20 mA mit Touchscreen-Anzeige (einstellbarer Bereich und 2 Alarmrelais)
C4 für RS485 Modbus-Ausgang (ohne Anzeige) (digitaler Ausgang) (voller Temperaturbereich)
D-C4 für RS485 Modbus-Ausgang mit Touchscreen-Anzeige (voller Temperaturbereich und 2 Alarmrelais)

(3) Temperaturbereich Wählen Sie:
PT für 100 bis 400 Grad C
MT für 250 bis 1000 Grad C
HT für 450 bis 2000 Grad C
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.