Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Berührungsloser USB-Temperatursensor - Discontinued

OS-MINIUSB

Berührungsloser USB-Temperatursensor | OS-MINIUSB

Berührungsloser USB-Temperatursensor

168,21 OS-MINIUSB-SN21

  • Berührungsloser Miniatur-Temperatursensor mit USB-Schnittstelle
  • Messung nichtmetallischer Oberflächen von -20 bis 1000°C
  • Schnelle Ansprechzeit: 125 ms
  • Komplett mit USB-Kabel und PC-Software für Messwertaufzeichnung und Konfiguration
  • Open Modbus® Protokoll: Kommunizieren Sie mit dem Sensor mit Ihrer eigenen Software

Beschreibung

Please check out new the webpage for OS-MINI-Series

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Infrarot-Thermometer.

Der OS-MINIUSB ist ein Miniatur-Temperatursensor, der die Oberflächentemperatur von Festkörpern oder Flüssigmedien berührungslos misst. Er misst nichtmetallische Oberflächen zwischen -20 und 1000°C bei einer Ansprechzeit von nur 125 ms.

Sowohl Materialien wie Papier, massive Kunststoffe, Gummi, Nahrungsmittel und organische Stoffe als auch lackierte Metalle und vollkommen verschmutzte, rostüberzogene oder ölige Oberflächen werden genau, sicher und sauber gemessen.

Für die Messung kleiner oder großer Ziele auf Distanzen zwischen wenigen Millimetern und zweistelligen Meterbeträgen steht eine Auswahl an Optiken zur Verfügung.

Der OS-MINIUSB hat ein robustes IP65-Edelstahlgehäuse und eignet sich für Umgebungstemperaturen von bis zu 75°C.

Kompakt
Der (ohne Kabelverschraubung) nur 45 mm lange Sensor lässt sich fast überall unterbringen. Aufgrund der integrierten USB-Schnittstelle ist kein zusätzlicher Platz für Schnittstellenmodule erforderlich.

Tischeinsatz und Labor
Zur Bestellung mit einem UKAS-Werkskalibrierzertifikat ergänzen Sie die Modellnummer um „-CAL“;

Unterricht
Der OS-MINIUSB ist ideal für die Vermittlung naturwissenschaftlicher Begriffe wie Emissionsfaktor, Reflexionsvermögen, thermische Leitfähigkeit, Energieübertragung, Wärmedämmung und innere Energie.

Technische Daten
Temperaturbereich: -20 bis 1000°C
Schnittstelle: USB
Genauigkeit: ±1% des Messwerts, mindestens jedoch ±1°C
Wiederholbarkeit: ±0,5% des Messwerts, mindestens jedoch ±0,5°C
Emissionsfaktor-Einstellung: 0,2 bis 1,0
Ansprechzeit: t90 125 ms (für 90% des endgültigen Werts)
Spektralbereich: 8 bis 14 µm
Betriebsspannung: 5 V DC (bereitgestellt über USB)
Zulässige Stromaufnahme: 50 mA max.

VIRTUELLER COM-PORT
Baudrate:9600 Baud*
Format: 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit*
Protokoll: Modbus über serielle Verbindung
*Andere Konfigurationen sind auf Anfrage verfügbar.

KONFIGURATION
Verfahren zur Konfigurierung:
Über USB mittels der im Lieferumfang enthaltenen Software oder Modbus
Konfigurierbare Parameter: Emissionsfaktor-Einstellung, Mittelwertbildung, Kompensation reflektierter Energie

MECHANISCHE KENNWERTE
Bauweise:
Edelstahl
Abmessungen: 18 x 45 mm (Durchmesser x L)
Gewinde zur Befestigung: M16 x 1 mm Feingewinde
Kabellänge: 1,5 m
Gewicht mit Kabel: 85 g

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur: 0 bis 75°C
Relative Feuchte: 95% max., nicht kondensierend

KONFORMITÄT
RoHS-konform:
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit: EN 61326-1, EN 61326-2-3 (Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Industriebereiche)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS-MINIUSB-SN21
€168,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
OS-MINIUSB Sensor mit divergenter 2:1-Optik
OS-MINIUSB-SN201
€192,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
OS-MINIUSB Sensor mit divergenter 20:1-Optik
Zubehör
OS210-ABS
€48,84
Lieferzeit: ab Lager
 
In zwei Achsen einstellbare Halterung
OS210-FBS
€19,96
Lieferzeit: ab Lager
 
Standardhalterung (fest)
OS210-APSN
€89,28
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Luftspülaufsatz für SN21
OS210-APSW
€44,50
Lieferzeit: ab Lager
 
Luftspülaufsatz für SN201
OS210-LSTS
€439,59
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Laservisier (einschl. Laser)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Ergänzen Sie die Modellnummer um den Zusatz.
Lieferung komplett mit Sensorkopf, Montagemutter, USB-Kabel, USB-Stecker und Software.
Ordering Example: (1) OS-MINIUSB-SN21 OS-MINIUSB Sensor mit divergenter 2:1-Optik, €168,21  plus (1) OS210-APSN Luftspülaufsatz für SN21, €89,28, €168,21 + 89,28 = €257,49
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.