Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Extrem schneller Infrarotsensor mit kleinem Messfleck

OS-PC

Extrem schneller Infrarotsensor mit LED-Marker | OMEGA | OS-PC
Neu

Extrem schneller Infrarotsensor mit LED-Marker | OMEGA

955,99 OS-PC16-2M-1V

  • Hochgeschwindigkeits-Sensorwürfel mit optionaler Touchscreen-Anzeige
  • Extrem schnell – Ansprechzeit von 0,001 Sekunden (-PCF Modelle)
  • Messbereich von 0 bis 500°C
  • Ideal für kleine Messobjekte – Messflächen ab 1,6 mm Durchmesser
  • Kontinuierlich leuchtender rote LED-Marker bei allen Modellen – Zeigt die Position und Größe des Messflecks während der Messung an
  • Optionaler Touchscreen mit mehrsprachiger Bedienerführung für Temperaturanzeige, Datenaufzeichnung, Sensorkonfiguration und Alarmgabe
  • Messgrößen: Oberflächentemperatur von Werkstoffen wie z. B. Papier, Kunststoff, Nahrungsmittel, Gummi, elektronischen Bauteilen, Kabeln, Keramik, Textilien, lackierten Flächen und einigen Metallarten
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der Pyrometer Cube OS-PC ist ein Infrarot-Temperaturfühler mit einer extrem schnellen Ansprechzeit und einem sehr kleinen Messfleck. Lieferbar mit oder ohne OS-PC-TSD Touchscreen. Der Sensor wurde für Anwendungen konstruiert, wo extrem kurze Ansprechzeiten erforderlich sind oder das Messobjekt sehr klein ist. Damit ist er der ideale Temperatursensor für so unterschiedliche Anwendungen wie Preform-Messungen in Blasformprozessen, Nahrungsmittelindustrie, Labor und vielen anderen Aufgaben.

Typische Anwendungen sind z. B.:
Kabelherstellung

Jetzt lässt sich die Temperatur von Isolierung und Ummantelung direkt während des Auftrags auf schmale Kabel messen, um Herstellungsfehler zu vermeiden und eine reproduzierbare Produktqualität sicherzustellen.
Kunststoff
Beim Extrudieren von Kunststoffschläuchen oder Profilen ist eine präzise Temperaturregelung erforderlich, um eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen. Schläuche oder Profile sind häufig schmal und benötigen für genaue Messungen einen kleinen Messfleck, wie ihn der OS-PC Pyrometer Cube bietet. Bei einem Formenwechsel muss der Sensorwinkel oft angepasst werden. Mit dem kontinuierlich leuchtenden LED-Marker lässt sich diese Einstellung schnell und sicher vornehmen.
Elektronik: Leiterplattentests
Beim Testen von Leiterplatten auf ihre Funktion können sich kleine Komponenten schnell aufheizen. Der OS-PC Pyrometer Cube misst die Oberflächentemperatur selbst bei sehr kleinen Bauteilen schnell und zielgenau ohne große Einstreuung von anderen Komponenten.
Nahrungsmittel
Mit seiner Haltefunktion für den Spitzenwert eignet sich der OS-PC Pyrometer Cube ideal für schnell laufende Transportbänder, besonders in der Nahrungsmittelproduktion. Durch die schnelle Ansprechzeit des OS-PC Cube lassen sich Tausende von Artikeln pro Minute messen.

Technische Daten – Sensor
Temperaturbereich: 0 bis 500°C
Ansprechzeit: 95%
    "F" -Modelle: 1 ms
    Standard-Modelle: 10 ms
Mittelwertfunktion: Einstellbar auf bis zu 5 sek
Zielmarker: Die integrierte rote LED gehört bei allen Modellen zur Standardausstattung und zeichnet Position und Größe des Messflecks auf dem Messobjekt an. Ein-/ausschaltbar*
*LED-Marker und Alarme
Messgenauigkeit: ±3°C oder 1%, je nachdem, welcher Wert größer ist.
    Umgebungstemperatur: 23 ±5°C, Emissionsfaktor 1,0, Mittelungsintervall 50 ms
Wiederholbarkeit: ±0,5°C
    Umgebungstemperatur: 23 ±5°C, Emissionsfaktor 1,0, Mittelungsintervall 50 ms
Temperaturauflösung: <0,5°C
Emissionsfaktor: von 0,3 bis 1,0, über RS232C oder den optionalen Touchscreen einstellbar
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Gewicht: 85 g, ohne Kabel
Schutzart: IP67
Betriebstemperaturbereich: 0 bis 50°C
Lagertemperatur: -15 bis 70°C
Betriebsfeuchte: 30 bis 85% r. F., nicht kondensierend
Nur Sensor: Diese Funktionen sind über die RS232C-Schnittstelle konfigurierbar und haben einen gemeinsamen Anschluss, der als Eingang zum Ein-/Ausschalten des LED-Markers oder als Alarmausgang konfiguriert werden kann. Daher können die Funktion nicht gleichzeitig verwendet werden.
Sensor mit OS-PC-TSD: Die Funktionen können über den OS-PC-TSD Touchscreen konfiguriert werden; zwei Alarmrelaisausgänge
Elektrische Kennwerte
Ausgänge: 1 Analogausgang und 1 Alarmausgang
Analogausgang: 4 bis 20 mA (Grundeinstellung), 0 bis 20 mA, mV/°C oder Spannung, einstellbar über den optionalen OS-PC-TSD Touchscreen
Alarmausgänge: 1 Open-Drain-Alarmausgang, 27 V DC, 0,2 A*
Betriebsspannung: 5 bis 27 VDC, 100 mA max.
Digitale Kommunikation: RS232C Modbus® RTU, nicht galvanisch getrennt
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS-PC16-2M-1V
955,99
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Schneller IR-Sensorwürfel mit 10 ms Ansprechzeit, 1,6 mm Messfleck bei 35 mm Abstand, 2 m Kabel, 0 bis 1 V DC-Ausgang
OS-PC30-2M-1V
955,99
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Schneller IR-Sensorwürfel mit 10 ms Ansprechzeit, 3,0 mm Messfleck bei 70 mm Abstand, 2 m Kabel, 0 bis 1 V DC-Ausgang
OS-PC55-2M-1V
955,99
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Schneller IR-Sensorwürfel mit 10 ms Ansprechzeit, 5,5 mm Messfleck bei 120 mm Abstand, 2 m Kabel, 0 bis 1 V DC-Ausgang
OS-PCF35-2M-1V
2.582,81
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Extrem schneller IR-Sensorwürfel mit 1 ms Ansprechzeit, 3,5 mm Messfleck bei 100 mm Abstand, 2 m Kabel, 0 bis 1 V DC-Ausgang
OS-PCF70-2M-1V
4.721,50
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Extrem schneller IR-Sensorwürfel mit 1 ms Ansprechzeit, 7,0 mm Messfleck bei 200 mm Abstand, 2 m Kabel, 0 bis 1 V DC-Ausgang
Zubehör
OS-PC-TSD
310,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
Farb-Touchscreen
OS-PC-APC
157,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Luftspülaufsatz
OS-PC-ADP
136,69
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Staubschutzkappe, druckluftfrei
OS-PC-WCJ
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Wasserkühlmantel
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: *Alle Geräte sind als Standard mit 0/4 bis 20 mA- und mV/°C-Ausgänge ausgestattet.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.