Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kontaktloser IR-Temperatursensor/ Transmitter
Achtung - Neue Version verfügbar

OS137

OS137 Kontaktloser IR-Temperatursensor/ Transmitter | OS137

OS137 Kontaktloser IR-Temperatursensor/ Transmitter

  • In drei Temperaturbereichen verfügbar: OS137-1: 0 bis 100°C OS137-2: -18 bis 260°C OS137-3: -18 bis 538°C
  • Sensor und Transmitter in einem Gerät
  • Optik: 10:1, einstellbarer Emissionsfaktor
  • Für schnelle und genaue Messungen
  • Ausgangssignal: 4-20 mA, 0-5 V DC, 0-10 V DC, 1 mV/°C oder Thermoelement Typ K
  • Grenzwertalarm mit Ausgang
  • IP65-geschütztes Gehäuse

Beschreibung

Die Serie OS137 wurde verbessert. Für neue Applikationen empfehlen wir die Serie OS137A. Bitte hier klicken.

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Infrarot-Thermometer.

Mit dem Modell OS137 kombiniert OMEGA einen IR-Temperatursensor mit einem integriertem Transmitter in einem kompakten Fühler. Das IP65-geschützte Gehäuse aus Edelstahl hat einem Außendurchmesser von 25 mm und eine Länge von nur 127 mm.

Die Verdrahtung des OS137 erfolgt über ein 1,8 m langes, abgeschirmtes Kabel für Versorgung und Ausgangssignal.

Zu den Standardmerkmalen gehören ein einstellbarer Emissionsfaktor, eine 10:1-Optik ein Grenzwertalarm mit einem Spannungsausgang zur Ansteuerung eines externen Relais. Für alle Modelle stehen verschiedene Standard-Ausgänge zur Verfügung, die eine problemlose Anbindung an alle Anzeiger, Regler, Datenlogger, Schreiber, Datenerfassungskarten und SPS erlauben.

  • Genauigkeit: 1,5% der Anzeige oder 2°C (3,5°F) (es gilt der größere Wert)
  • Wiederholbarkeit: 1% der Anzeige.
  • Ansprechzeit: 150 msek für 0 bis 63% des Endwerts
  • Abmessungen: 25 x 127 mm (AD x L)
  • Gewicht: 226 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS137-1-MV-F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 10 mV/°F-Ausgang. Temperaturbereich: 0 bis 100°C
OS137-1-MV-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 10 mV/°C-Ausgang. Temperaturbereich: 0 bis 100°C
OS137-2-MV-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 10 mV/°C-Ausgang. Temperaturbereich: -18 bis 260°C
OS137-3-MV-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 10 mV/°C-Ausgang. Temperaturbereich: -18 bis 538°C
OS137-1-MA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 4 bis 20 mA-Ausgang. Temperaturbereich: 0 bis 100°C
OS137-2-MA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 4 bis 20 mA-Ausgang. Temperaturbereich: -18 bis 260°C
OS137-3-MA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 4 bis 20 mA-Ausgang. Temperaturbereich: -18 bis 538°C
OS137-1-V1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 0 bis 5 V DC-Ausgang. Temperaturbereich: 0 bis 100°C
OS137-2-V1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 0 bis 5 V DC-Ausgang. Temperaturbereich: -18 bis 260°C
OS137-3-V1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 0 bis 5 V DC-Ausgang. Temperaturbereich: -18 bis 538°C
OS137-1-V2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 0 bis 10 V DC-Ausgang. Temperaturbereich: 0 bis 100°C
OS137-2-V2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 0 bis 10 V DC-Ausgang. Temperaturbereich: -18 bis 260°C
OS137-3-V2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 0 bis 10 V DC-Ausgang. Temperaturbereich: -18 bis 538°C
OS137-1-K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit Thermoelement-Ausgang Typ K. Temperaturbereich: 0 bis 100°C
OS137-2-K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit Thermoelement-Ausgang Typ K. Temperaturbereich: -18 bis 260°C
OS137-3-K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit Thermoelement-Ausgang Typ K. Temperaturbereich: -18 bis 538°C
Zubehör
OS137-MB
€49,31
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Montagewinkel
OS137-AP
€49,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
Luftspülaufsatz
OS137-WC
€246,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wasser-/Luft-Kühlmantel
OS137-LS
€204,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
Laser-Marker zur präzisen Ausrichtung bei der Montage
PSR-24S
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Netzteil, 24 V DC, 400 mA, Schraubklemmen
PSR-24L
€96,67
Lieferzeit: ab Lager
 
Netzteil, 24 V DC, 400 mA, UL-gelistet, abisolierte Leitungen
MAXI1210
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Steckernetzteil 230 V AC/3-12 V DC, 1 A max.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.