Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Berührungslose Temperatursensoren mit 4-20 mA Ausgang

OS150-2USB Serie

OS150-2USB IR-Temperatursensoren | OS150-2USB Serie

OS150-2USB IR-Temperatursensoren

  • Temperaturbereiche von 45 bis 2000°C
  • Emissionsfaktor: 0,1 bis 1,0
  • Edelstahlgehäuse, IP65-geschützt
  • Optik 15:1, 25:1, 75:1 oder Nahbereich
  • Ausgang einstellbar auf 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA
  • Optionaler Luft/Wasserkühlmantel, Luftspülaufsatz, Lasermarker und Montagewinkel
  • Temperaturbereich, Emissionsfaktor über PC konfigurierbar
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die OS150-2USB-Serie der Infrarot-Pyrometer misst Temperaturen von 45 bis 2000°C präzise und mit einer schnellen Ansprechzeit von 240 ms. Der auf 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA einstellbare Ausgang ist mit nahezu jedem Anzeiger, Regler, Schreiber, Datenlogger usw. kompatibel, ohne dass hierfür eine spezielle Schnittstelle oder Signalumformung erforderlich ist. Alle Sensoren der OS150-2USB-Serie können mithilfe der OMEGA-Software und des USB-Kabels, die beide im Lieferumfang enthalten sind, vollständig von einem PC aus konfiguriert werden.

• Modell OS151-2USB mit 15:1-Optik.
• Modell OS251-2USB mit 25:1-Optik.
• Modell OS751-2USB mit 75:1-Optik.
• Modell OS801-2USB mit Nahbereichs-Optik (ø 7,5 mm bei 500 mm)

OS150-2USB Optik

Allgemeine technische Daten

Temperaturbereich:
LT: 45* bis 300°C (nur OS151)
MT: 250 bis 1000°C
HT: 450 bis 2000°C
Optik:
15:1 (nur OS151)
25:1 (OS251)
75:1 (OS751)
ø 7,5 mm bei 500 mm (OS801)
Ausgangssignal: einstellbar auf 4 bis 20 mA oder 0 bis 20 mA (linear zur Temperatur)
Konfiguration: Über USB 2.0-konformen PC-Port
Genauigkeit: ±1% des Messwerts, mindestens jedoch ±2°C
Wiederholbarkeit: ±0,5% des Messwerts, mindestens jedoch ±0,5°C
Emissionsfaktor: einstellbar von 0,1 bis 1,0
Ansprechzeit, t90: 240 ms (für 90% des Endwerts)
Spektralbereich: 2,0 bis 2,4 μm
Betriebsspannung: 24 V DC
Max. Impedanz des Messkreises: 900 Ohm

Mechanische Kennwerte
Gehäusematerial: Edelstahl
Abmessungen: 25 mm Durchmesser × 106,5 mm Länge
Gewinde zur Befestigung: M20 × 1 mm Steigung
Gewicht mit Ausgangskabel: 175 g
Ausgangskabellänge: 1 m
USB-Kabellänge: 1 m 

Umgebungsbedingungen
Schutzart: IP65
Umgebungstemperatur-Bereich: 0°C bis 70°C
Relative Feuchte: 95% max., nicht-kondensierend
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS151-2USB-LT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatursensor, Optik 15:1, Bereich 45 bis 300°C, USB konfigurierbar
OS251-2USB-MT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatursensor, Optik 25:1, Bereich 250 bis 1000°C, USB konfigurierbar
OS251-2USB-HT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatursensor, Optik 25:1, Bereich 450 bis 2000°C, USB konfigurierbar
OS751-2USB-MT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatursensor, Optik 75:1, Bereich 250 bis 1000°C, USB konfigurierbar
OS751-2USB-HT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatursensor, Optik 75:1, Bereich 450 bis 2000°C, USB konfigurierbar
OS801-2USB-MT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatursensor, Nahbereichs-Optik, 7,5 mm bei 500, Bereich 250 bis 1000°C, USB konfigurierbar
OS801-2USB-HT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatursensor, Nahbereichs-Optik, 7,5 mm bei 500, Bereich 450 bis 2000°C, USB konfigurierbar
Optionen (nicht vor Ort installierbar)
WC-2USB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Luft/Wasserkühlmantel (enthält Luftspülaufsatz) -WC an die Modellbezeichnung anfügen
Zubehör
OSUSB-FBL
€20,57
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Feste Halterung für IR-USB
OSUSB-ABL
€29,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einstellbare Halterung für IR-USB
OSUSB-APL
€58,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Luftspülaufsatz für IR-USB
OSUSB-LSTL
€439,82
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Lasermarker für IR-USB
Netzteile
PSR-24L-230
€96,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Geregeltes Netzteil, europäischer Stecker, 230 V AC Eingang, 24 V DC Ausgang, 400 mA, abisolierte Leitungen, CE
TX8-100
€153,76
Lieferzeit: ab Lager
 
Versorgungs-/ Ausgangskabel, 30 m
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Sensorkopf, 1 m Kabel, USB-Kabel, Software und Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.