Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Precision I/R Thermocouples

OS36-10-K Series

Precision I/R Thermocouples | OS36-10-K Series

Precision I/R Thermocouples

772,28 OS36-10-K-80F

1 year warranty CE
  • Built-in Air Purge
  • K Thermocouple Output Signal
  • Use With Standard Thermocouple Indicators and Controllers
  • Self-Powered
  • Temperature Compensated
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about infrared thermometer.

The OS36-10 Series provides precise temperature control for optimum product quality and maximum throughput. Like conventional thermocouples, all IR thermocouples do not require external power and plug into your controller, PLC, datalogger, recorder or data acquisition system. They simply measure temperature without contact. The internal air purge passages provide a highly efficient method of maintaining optical cleanliness in harsh environments.

Example of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the detailed data sheet in the related section below.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS36-10-K-80F
772,28
Lieferzeit: 4 Wochen
 
IR thermocouple sensor type K, with 10 to 49°C/50 to 120°F range
OS36-10-K-140F
772,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
IR thermocouple sensor type K, with 26 to 80° C (80 to 180°F) range
OS36-10-K-340F
739,30
Lieferzeit: 4 Wochen
 
IR thermocouple sensor type K, with 145 to 175°C/290 to 350°F range
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Polynomials available upon request. 98.6F 16 to 39°C/60 to 102°F
Stripped leads are standard.
To order with GMP subminiature low-noise thermocouple connector pair, add suffix “-GMP” to model no. and add $12 to price. To order with GST standard size low-noise thermocouple connector pair, add suffix “-GST” to model no. and add $12 to price.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
Ordering Example: (1) OS36-10-K-140F IR thermocouple sensor type K, with 26 to 82° C (80 to 180°F) range, €772,28  plus (1) OS36-10-K-140F IR thermocouple sensor type K, with 26 to 82° C (80 to 180°F) range, €772,28, €772,28 + 772,28 = €1.544,56

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Temperature Range Wählen Sie:
80F für 10 to 49°C/50 to 120°F
140F für 25 to 80°C/80 to 180°F
180F für 70 to 104°C/160 to 220°F
240F für 95 to 130°C/200 to 270°F
280F für 125 to 155°C/260 to 310°F
340F für 145 to 175°C/290 to 350°F
440F für 170 to 250°C/340 to 480°F
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.