Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kompaktes Infrarot-Thermoelement Typ J, K, E oder T

OS36-2

Kompaktes Infrarot-Thermoelement Typ J, K, E oder T mit integrierter Luftspülung und 35° Sichtfeld (2:1)  | OS36-2

1 year warranty
  • Vielseitig einsetzbares Infrarot-Thermoelement
  • Sichtfeld von 35° (2:1)
  • Integrierte Luftspülung
  • Ausgangssignal: Thermoelement-Typ J, K, E oder T
  • Keine separate Stromversorgung erforderlich
  • Temperaturkompensiert
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mit seinen kompakten Abmessungen und den integrierten Funktionen eignet sich die OS36-2-Serie ideal für stationäre Infrarot-Temperaturmessungen. Das enge Sichtfeld von 35° sowie das kleine Messfenster ermöglichen die Messung kleiner Objekte ab 4 mm. Die Montage erfolgt über einen Gewindekopf entweder durch eine Bohrung mit Befestigungsmutter oder direkt durch Einschrauben in ein Gewinde. Beim Einsatz in rauen Umgebungen bietet der integrierte Luftspülkopf eine einfache und wirksame Methode, um die Optik sauber zu halten.

Technische Daten

Bereich:  -45 bis 1150°C
Linearisierte Bereiche:
  Bereichscode     Temperaturbereich (2% Genauigkeit)
50F   -18 bis 27°C
80F   10 bis 49°C
98.6F   16 bis 39°C
140F   25 bis 80°C
180F   70 bis 104°C
240F   95 bis 130°C
280F   125 bis 155°C
340F   145 bis 175°C
440F   170 bis 250°C
  Aufgrund des IR-Messprinzips sind Messungen über die Standardbereiche der jeweiligen Thermoelemente hinaus möglich. Polynome sind auf Anfrage verfügbar.
Sichtfeld: 35° (2:1)
Minimaler Messfleck: 4 mm 
Betriebstemperaturbereich: -18 bis 85°C 
Luftspülung: Integrierter Luftspülkopf für Temperaturen von -18 bis 116°C
Umgebungstemperatur-
Kompensation:
Interne Temperaturkompensation mit integrierter Vergleichsstelle bis 538°C bei Wasserkühlung bzw. 400°C bei Luftkühlung; Kühlmantel als Option (Modell OS36-SPC)
Ausgangsimpedanz: 4 bis 8 kOhm (je nach Modell)
Abmessungen: Länge 6,22 × ø1,27 cm; 0,9 m PFA-isolierte Anschlussleitung
Gewicht: 44 g, einschließlich Kabel
 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS36-2-K-50F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Thermoelement-Typ K, mit Temperaturbereich −18 bis 27°C
OS36-2-K-80F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Thermoelement-Typ K, mit Temperaturbereich 10 bis 49°C
OS36-2-K-98.6F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Thermoelement-Typ K, mit Temperaturbereich 16 bis 39°C
OS36-2-K-140F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Thermoelement-Typ K, mit Temperaturbereich 25 bis 80°C
OS36-2-K-180F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Thermoelement-Typ K, mit Temperaturbereich 70 bis 104°C
OS36-2-K-240F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Thermoelement-Typ K, mit Temperaturbereich 95 bis 130°C
OS36-2-K-280F
541,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
Infrarot-Thermoelement-Typ K, mit Temperaturbereich 125 bis 155°C
OS36-2-K-340F
541,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
Infrarot-Thermoelement-Typ K, mit Temperaturbereich 145 bis 175°C
OS36-2-K-440F
541,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
Infrarot-Thermoelement-Typ K, mit Temperaturbereich 170 bis 250°C
OS36-APC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Kühlmantel für Modellreihe OS36
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Ausgang Thermoelement Typ J, T, oder E statt K. Die Bezeichnung K durch J, T oder E ersetzen.
Abisolierte Leitungen sind Standard.
Zur Bestellung mit rauscharmem GMP-Thermoelement-Anschlussstecker in Miniaturgröße ergänzen Sie die Modellnummer um „-GMP“. Aufpreis 12 Euro
Zur Bestellung mit rauscharmem GST-Thermoelement-Anschlussstecker in Standardgröße ergänzen Sie die Modellnummer um „-GST“. Aufpreis 12 Euro.
Für Modelle mit abgewinkeltem Kopf ändern Sie die Modellnummer von „OS36-2“ auf „OS36-2-RA“. Aufpreis 26 Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelement-Typ Wählen Sie:
J für Typ J
K für Typ K
T für Typ T
E für Typ E

(2) Temperaturbereich Wählen Sie:
50F für –18 bis 27°C
80F für 10 bis 49°C
98.6F für 16 bis 39°C
140F für 25 bis 80°C
180F für 70 bis 104°C
240F für 95 bis 130°C
280F für 125 bis 155°C
340F für 145 bis 175°C
440F für 170 bis 250°C

(3) Steckertyp Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für für Standardgerät mit abisolierten Leitungen
-GMP für für rauscharmen Thermoelement Anschlusssteckerpaar in Subminiaturgröße
-GST für für rauscharmen Thermoelement Anschlusssteckerpaar in Standardgröße
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.