Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low-Cost Professional Infrared Thermometer with 30:1 Field of View

OS423-LS Series

Infrared Thermometer | OS423-LS Series

Infrared Thermometer

280,71 OS423-LS

1 year warranty CE
  • Measurement Range OS423-LS: -60 to 800ºC, OS423HT-LS: -60 to 1000°C
  • Adjustable Emissivity
  • 30:1 Field of View
  • Auto Power-Off
  • Backlit Display with Switch
  • Laser Circle Sighting
  • LCD Error Messages
  • Modes: AVG, DIF, HI/LO ALARM, MAX/MIN, ALARM
  • White LED Light
  • ºC/ºF Selectable
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a infrared thermometer works on this link.

The OS423-LS is a fully functional infrared non-contact temperature thermometer gun device. Offered at an economical price, the OS423-LS offers laser sighting, several mathematical modes, and adjustable emissivity. Long battery life, (typical 180 hrs without laser or backlight), is obtained from 2 “AAA” batteries (included) along with automatic shut-off. The 8-14 µm wavelength sensitivity rejects spurious reflections from local lighting.

CAUTION! - This product is not intended for medical use or use on humans.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS423-LS
OS423-LS
280,71
Lieferzeit: ab Lager
 
Economical professional 30:1 IR thermometer
  
OS423HT-LS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
High temperature 30:1 IR thermometer
Accessories
  
SPHT-KI-150
96,16
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type K surface probe, 150mm long with spring tip. Moulded handle and green coloured coiled cable with mini plug.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with 2 “AAA” alkaline batteries, Type K 1m long glass insulated beaded wire thermocouple and operator’s manual.

Zugehörige Dokumentation:

Download OS423HT-LS - Infrared Thermometer with Flashlight
Download OS423-LS - Infrared Thermometer with White LED Flashlight
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.