Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

-60 to 1500°C, 50:1 FOV, Infrared Thermometer

OS425-LS-Series

50:1 FOV High Temperature Infrared Thermometer | Omega
 | OS425-LS-Series

50:1 FOV High Temperature Infrared Thermometer | Omega

363,42 OS425-LS

  • -60 to 1000°C (-76 to 1832°F) temperature range
  • 50:1 Field of View
  • Adjustable Emissivity: 0.10 to 1.00
  • Large Backlit LCD Screen with LED flashlight
  • Circle-dot laser to size target
  • Accuracy of ±2% rdg or 2°C (3.5°F)
  • Min, Max, and Differential Modes
  • Auto power-off
  • Please refer to Quick_Start here.
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The O425-LS-Series handheld infrared thermometer is a non-contact temperature measuring device. The unit comes in two versions: Standard, OS425-LS: -60 to 1000°C (-76 to 1832°F), and High Temperature, OS425HT-LS: -60 to 1500°C (-76 to 2732°F). Along with a magnetic mount, the OS425-LS offers circle-dot laser sighting, several mathematical modes, and adjustable emissivity. Long battery life (typically 180 hours without laser or backlight), is obtained from 2 “AAA” batteries along with automatic shut-off. The 50:1 field of view measures small and distant targets. Display backlight and built-in flashlight (enabled when laser is enabled) allow night and low light viewing.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS425-LS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
-60 to 1000°C, 50:1 FOV, Infrared Thermometer
OS425HT-LS
423,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
-60 to 1500°C, 50:1 FOV, Infrared Thermometer
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.